Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Rząd federalny

Wspieramy sukces misji i bezpieczeństwo narodowe dzięki technologiom, które pomagają modernizować i chronić krytyczne operacje w przemyśle, infrastrukturze i systemach cyfrowych — bezpiecznie, szybko i na dużą skalę.

Pokonaj wyzwania branżowe dzięki modernizacji

Niezależnie od tego, czy modernizujesz i optymalizujesz instalację wojskową, stocznię, centrum danych, dowolny kampus federalny, dostarczamy inteligentną infrastrukturę i cyberbezpieczeństwo platformy, które przyspieszają gotowość i zmniejszają ryzyko bez uszczerbku dla wyników misji.

Schemat przedstawiający cykl życia usług firmy Siemens, koncentrujący się na dostępności.

Gotowość misji

Utrzymuj gotowość misji przez dziesięciolecia dzięki standardowym systemom wspieranym przez cykl życia, które zmniejszają zmienność, upraszczają konserwację i zapewniają przewidywalną wydajność.

modernizacyjno-oryginalny

Starzejąca się infrastruktura

Modernizacja starszych systemów poprzez standaryzację platform i integrację technologii budowlanych, energetycznych i bezpieczeństwa w ujednoliconą infrastrukturę, która poprawia widoczność, wydajność i kontrolę.

Ikona przedstawiająca tematy techniczne ze stylizowanym sprzętem i żarówką.

Złożoność Cybersecurity

Bezpieczna infrastruktura poprzez dostosowanie systemów do federalnych wymagań bezpieczeństwa cybernetycznego, osiąganie zgodnych i odpornych operacji zarówno w środowiskach IT, jak i OT.

Ikona symbolizująca efektywność energetyczną

Niezależność energetyczna

Wzmocnij odporność i niezależność energetyczną dzięki inteligentnej dystrybucji energii, rozwiązaniom do magazynowania energii i mikrosieciom, aby utrzymać operacje podczas przerw i zoptymalizować zużycie energii w różnych obiektach.

Ikona wykresu przedstawiająca roboty przemysłowe o predykcyjnej wydajności konserwacji.

Efektywność operacyjna

Optymalizuj operacje dzięki technologiom, które skracają przestoje, poprawiają wydajność i wydłużają żywotność zasobów. Usprawnij podejmowanie decyzji dzięki platformom cyfrowym, które zapewniają pojedynczą szybę do wglądu w czasie rzeczywistym.

0f150bae-f484-4633-bb69-d59916fe173f

Zagrożenia bezpieczeństwa

Zwiększ ochronę fizyczną poprzez zintegrowanie systemów bezpieczeństwa, nadzoru i komunikacji w skoordynowaną platformę, która umożliwia szybsze wykrywanie i reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Poznaj rozwiązania dla rządu federalnego

Nasze pełne portfolio rozwiązań i usług spełnia różnorodne potrzeby całego rynku federalnego. Nasza oferta, w połączeniu z naszymi licznymi pojazdami kontraktowymi i historią współpracy z rządem federalnym, sprawiają, że jesteśmy inteligentnym i łatwym wyborem dla Twojego następnego projektu.

Select...
Biała księga

Wspieraj swoją misję na długo w przyszłość

Pomagamy uczynić obiekty inteligentniejszymi, bardziej odpornymi i bardziej responsywnymi. Inteligentne rozwiązania infrastrukturalne inteligentnie łączą systemy energetyczne, budynki i ludzi, którzy je zajmują. Inteligentne rozwiązania przechwytują i wymieniają dane między systemami w sposób, który pomaga osiągnąć cele gotowości do misji i odporności. Nazywamy to inteligentną instalacją przyszłości.

Inteligentna instalacja przyszłości

Przekraczaj granice tego, co możliwe

Ekosystem partnerów

Ponad tysiąc produktów, których liczba nadal rośnie

Podczas gdy Siemens oferuje szerokie produkty, rozwiązania i usługi, kluczową częścią naszego modelu jest ścisła współpraca z zaufanymi partnerami. Nasi partnerzy rozszerzają to, co oferujemy, aby zawsze mieć niezawodne rozwiązanie.

Rozwijmy produkcję — umożliwiając ekosystemowi projektowanie, produkcję i stosowanie aplikacji addytywnych w różnych branżach.

Dowiedz się więcej >

Poznaj nasze zasoby federalne

Umowy

Siemens jest zatwierdzony dla wielu pojazdów kontraktowych i jest najlepszym partnerem dla wielu

Harmonogram GSA MAS # GS-07F-217CA

Niniejsza umowa obsługuje pakiet rozwiązań i usług Siemens Smart Infrastructure związanych z bezpieczeństwem pożarowym i życia, produktami i usługami systemów Security, automatyką, usługami mechanicznymi i elektrycznymi, energią i ładowarkami do pojazdów elektrycznych.

Ładowanie pojazdów elektrycznych GSA BPA # 47QMCA22A000X

Siemens jest jedną z zatwierdzonych firm EVSE i każdy, kto kupuje spółdzielczo dla GSA, może z tego skorzystać. Sektor publiczny - edukacja, samorząd stanowy/lokalny, woda, organizacje plemienne, porty, lotniska/FAA i organizacje non-profit mogą korzystać do świadczenia EVSE i usług pomocniczych.

Solutions i usługi GSA BAS BPA # GS-06F-0033P

Niniejsza umowa obejmuje usługi instalacji, modernizacji i konserwacji systemów automatyki budynków.

System monitorowania i sterowania narzędziami (UMCS)

Umowa ta może obejmować badanie, projektowanie, zakup, instalację, obsługę i konserwację systemów, kompleksową integrację sterowania, projekty renowacji i modernizacji, testy i kalibrację, konserwację zapobiegawczą i akredytację zapewniania informacji.

Umowy na usługi energetyczne (UESC)

Siemens może współpracować z instalacjami rządowymi i ich lokalnymi zakładami energetycznymi w celu wdrażania środków redukcji popytu i usług energetycznych w obiektach federalnych.

Port morski nowej generacji # N0017819-D-7219

Zdobądź zarządzanie programami i usługi inżynieryjne obejmujące inżynierię systemów, rozwój oprogramowania, badania i rozwój, dokumentację projektowania systemów i dane techniczne, analizę finansową, zapewnienie jakości, zarządzanie konfiguracją, technologie informacyjne i wsparcie logistyczne.