Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Brodaty mężczyzna noszący okulary i środki ochrony osobistej, w tym niebieskie rękawiczki i maskę na twarz, sprawdza przedmiot w fabryce farmaceutycznej.

Przemysł nauk przyrodniczych

Skróć czas wprowadzania na rynek i poprawić jakość, wydajność i odporność dzięki zastosowaniu digitalizacji i automatyzacji. Wykorzystaj najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęt firmy Siemens Xcelerator, aby zmienić swoje badania, produkcję i budynki — i wygrać wyścig z czasem.

Sprostaj wyzwaniom branżowym dzięki przyszłościowym rozwiązaniom

Branża nauk przyrodniczych stoi w obliczu presji, aby skrócić czas wprowadzania na rynek, zwiększyć wydajność, przyspieszyć opracowywanie leków i szybko się dostosować — a wszystko to przy jednoczesnym rozwoju zrównoważonego rozwoju. Przezwyciężaj te wyzwania dzięki inteligentnej infrastrukturze, zaawansowanej produkcji i holistycznemu podejściu do transformacji cyfrowej.

Ikona wyzwań Digital transformation cyfrowej pokazująca ikonę tabletu przedstawiającą stylizowany mózg sztucznej inteligencji, z globusem po jednej stronie i symbolem sieci po drugiej.

Digital transformation

Przemyśl tradycyjne podejścia i przyjmij holistyczne strategie cyfrowe, łącząc świat cyfrowy i rzeczywisty, aby zachować konkurencyjność w skali globalnej. Twórz długoterminową wartość i odblokowuj nowe poziomy innowacji.

Ikona czasu na wyzwania rynkowe pokazująca stopera, strzałki do przodu i kulę ziemską ułożoną w kolejności poziomej.

Czas na rynek

Przyspiesz badania i rozwój dzięki rozwiązaniom cyfrowym, które wypełniają lukę między laboratoriami a pacjentami, umożliwiając wyprzedzanie szybko zmieniających się wymagań.

Elastyczna ikona wyzwań infrastrukturalnych pokazująca ikonę skrzyżowanych strzałek między układanką a symbolami fabrycznymi.

Elastyczna infrastruktura i produkcja

Dostosuj się do zmieniających się wymagań dzięki inteligentnym budynkom i modułowym pomieszczeniom laboratoryjnym umożliwiającym 24-godzinne rekonfiguracje, a procesy bezpapierowe i komponenty jednorazowego użytku zapewniają szybką, elastyczną i spersonalizowaną produkcję.

Ikona wyzwań efektywności pokazująca ikonę ekranu komputera z symbolem fabrycznym, otoczoną ikonami energii i wzrostu.

Efektywność energetyczna

Osiągnij do 40% oszczędności energii dzięki rozwiązaniu wysokiego zużycia energii w laboratoriach badawczo-rozwojowych i zakładach produkcyjnych dzięki całościowemu podejściu i najnowocześniejszemu systemowi zarządzania budynkami.

Ikona wyzwań zrównoważonego rozwoju pokazująca ikonę chmury CO₂ ze strzałką w dół, symbolizującą zmniejszoną emisję.

Sustainability

Przyspiesz postępy w kierunku elektryfikacji i dekarbonizacji, aby osiągnąć swoje cele środowiskowe. Przekształcając operacje za pomocą cyfrowej platformy biznesowej Siemens Xcelerator, możesz zapewnić zrównoważone zwroty.

Ikona wyzwań Compliance przedstawiająca symbol sekcji prawnej otoczony budynkiem rządowym i symbolem cyklu procesu.

Zgodność z przepisami i jakość

Zapewnienie zgodności z przepisami poprzez automatyzację zdefiniowaną programowo, procesy oparte na danych i przejrzystość operacyjną w całym cyklu życia, w tym produkty, systemy, rozwiązania i usługi zgodnie z przepisami GMP.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Poznaj rozwiązania dla całego łańcucha wartości

Select...
Ikona z mężczyzną w płaszczu laboratoryjnym, masce i schowku w oprawie farmaceutycznej.

Produkcja bezpapierowa z rozwiązaniami eBR

Usprawnij produkcję dzięki produkcji bezpapierowej. Rozwiązanie elektronicznego rejestrowania partii (eBR) oferuje niezawodny system efektywnego zarządzania partiami i szybszym bezpapierowym zarządzaniem dokumentami dla przemysłu farmaceutycznego.

Ikona pokazująca widok z góry pomieszczenia czystego.

Bezpieczna i wydajna technologia pomieszczeń czystych

Zapewnij precyzję w pomieszczeniach czystych. Kontroluj warunki środowiskowe, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia i chronić ludzi i aktywa. Indywidualne rozwiązania spełniają Twoje potrzeby, a także najwyższe standardy jakości i przepisy.

Ikona przedstawiająca rudowłosa kobieca naukowca noszącego płaszcz laboratoryjny i okulary ochronne i trzymającą próbkę w laboratorium.

Cyfrowe rozwiązania dla laboratoriów

Zapewnij pracownikom bezpieczną, wydajną i zgodną z przepisami przestrzeń roboczą; zwiększ komfort i zużywaj mniej energii dzięki zintegrowanym cyfrowym rozwiązaniom laboratoryjnym. W przyjemnym otoczeniu lepsze wyniki są bardziej prawdopodobne.

Partner ecosystem

Ponad tysiąc produktów i rosnące

Podczas gdy Siemens oferuje szerokie produkty, rozwiązania i usługi, kluczową częścią naszego modelu jest ścisła współpraca z zaufanymi partnerami. Nasi partnerzy rozszerzają to, co oferujemy, aby zawsze mieć niezawodne rozwiązanie.

Rozwijmy produkcję — umożliwiając ekosystemowi projektowanie, produkcję i stosowanie aplikacji addytywnych w różnych branżach.

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się, jak może wyglądać dla Ciebie cyfryzacja

Dane sprawiają, że sektor nauk przyrodniczych reaguje na dynamikę rynku. Zazwyczaj laboratoria badawczo-rozwojowe zużywają od 8 do 10 razy więcej energii niż normalne pomieszczenia. W przemyśle farmaceutycznym koszty eksploatacji zakładów produkcyjnych stanowią znaczną część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa. Koncentrując się na długoterminowym tworzeniu wartości, możesz osiągnąć do 40% oszczędności energii lub do 20% redukcję kosztów operacyjnych.

Cyfrowy interfejs medyczny z ikonami naukowymi reprezentującymi badania farmaceutyczne i technologię.

Poznaj nasze zasoby nauk przyrodniczych