Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Buduj bardziej wydajną, zrównoważoną przyszłość

Koszty energii są dużym wydatkiem dla szkół. Modernizacja przestarzałych systemów energetycznych może zmniejszyć roczne wydatki na energię. W połączeniu z innowacyjnymi, cyfrowymi rozwiązaniami do inteligentnego zarządzania energią Siemens pomaga szkołom zoptymalizować zużycie energii, zmniejszyć koszty i stworzyć bardziej odporną szkołę lub dzielnicę.

Inteligentna szkoła: mądrzejsze podejście

Inteligentne zarządzanie energią i zrównoważony rozwój

Select...

Wskocz na pokład, aby uzyskać zdrowszy transport uczniów

Każdego roku ponad 25 milionów amerykańskich uczniów jest przewożonych do i ze szkoły autobusami. Przejście na elektryczne autobusy szkolne może pomóc uczniom zachować zdrowie i znacznie obniżyć koszty związane z utrzymaniem, obsługą i tankowaniem floty autobusów szkolnych. Możemy pomóc zaplanować i wdrożyć infrastrukturę potrzebną do wspierania elektryfikacji i nawigować dostępne opcje finansowania dla inteligentniejszej, bardziej wydajnej infrastruktury szkolnej i transportu.

dzieci uśmiechające się patrząc za okna amerykańskiego autobusu szkolnego

Transport elektryczny z obsługą mikrosieci

Ponieważ liczba pojazdów elektrycznych na drogach przyspiesza, instytucje muszą wdrożyć znaczną liczbę ładowarek do pojazdów elektrycznych, aby służyć swojemu kampusowi i społeczności. Mikrosieci, obsługiwane przez pamięć akumulatorową, mogą zarządzać wpływem ładowarek elektrycznych na obciążenie i minimalizować potrzebę kosztownych aktualizacji. Mikrosieci mogą również zapewnić większą odporność i większą trwałość, a także korzyści ekonomiczne.