Pokonywanie wyzwań w produkcji energii słonecznej
Od rosnącej presji kosztów i szybko rozwijających się technologii ogniw po rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne koncepcje maszyn, producenci OEM dla maszyn do produkcji energii słonecznej stają przed niespotykanymi wyzwaniami.
Aby zachować konkurencyjność, muszą opracować koncepcje maszyn, które łączą maksymalną elastyczność, produktywność i precyzję przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności inżynieryjnej i kosztów. Jednocześnie muszą spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa, takie jak CRA, NIS2 i IEC 62443. Producenci OEM muszą przezwyciężyć niepewność, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii sztucznej inteligencji i przyjąć je z pewnością. Inteligentna automatyzacja, skalowalne rozwiązania ruchu i technologie oparte na danych stanowią podstawę gotowej na przyszłość produkcji energii słonecznej.