Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Aplikacja w świecie rzeczywistym

Poprawa efektywności energetycznej w placówkach opieki zdrowotnej

Planuj, monitoruj i optymalizuj wydajność energetyczną i niezawodność w swoich obiektach dzięki systemowi zarządzanie energią energią w opiece zdrowotnej opartemu na sprawdzonych danych, widoczności w czasie rzeczywistym i ciągłym dostrajaniu, dzięki czemu koszty i emisja dwutlenku węgla spadają bez uszczerbku dla komfortu i opieki.

Efektywność energetyczna opieki zdrowotnej

Wyzwanie

Placówki opieki zdrowotnej należą do najbardziej energochłonnych typów budynków, pracujących 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wymagają ciągłej kontroli HVAC, wentylacji i ciśnienia w celu utrzymania bezpiecznego i zgodnego środowiska opieki. Powoduje to znaczne zużycie energii, co sprawia, że efektywność energetyczna szpitali jest kluczowym priorytetem kontroli kosztów i redukcji emisji dwutlenku węgla. Bez wyraźnego wglądu w zużycie energii i wydajność systemu trudno jest zidentyfikować nieefektywność, priorytetyzować inwestycje i opracować skuteczną strategię efektywności energetycznej i dekarbonizacji opieki zdrowotnej.

Rozwiązanie

Skuteczna strategia zarządzanie energią w opiece zdrowotnej zaczyna się od zrozumienia, w jaki sposób energia jest wykorzystywana w różnych obiektach. Poprzez ustanowienie podstawowych linii energetycznych dla systemów HVAC, oświetlenia i systemów elektrycznych, organizacje opieki zdrowotnej mogą zidentyfikować nieefektywność i możliwości poprawy. Monitorowanie w czasie rzeczywistym i benchmarking zapewniają wgląd w wydajność energetyczną, a ciągła optymalizacja systemów HVAC, przepływu powietrza i kontroli ciśnienia pomaga utrzymać wydajność w zmieniających się warunkach. Rezultatem są niższe koszty energii, zmniejszenie emisji i bardziej odporne placówki opieki zdrowotnej.

Podejmuj decyzje inwestycyjne z ufnością

Umożliwiaj podejmowanie decyzji na poziomie inwestycyjnym dzięki praktycznym spostrzeżeniom i zweryfikowanym danym o wydajności.

Zobacz, dokąd idzie energia

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym na temat kosztów i zużycia w różnych witrynach, budynkach i metrów.

Złap odpady, zanim Cię to kosztuje

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o anomaliach, aby zapobiec przekroczeniu budżetu przed ich eskalacją.

Ciągłe dostrajanie wydajności

Ciągle optymalizuj ustawienia HVAC i przepływ powietrza, aby zwiększyć wydajność aktywów w oparciu o obłożenie i warunki rzeczywiste.

Osiągnij swoje cele netto

Zmniejszenie emisji poprzez obniżenie zużycia energii dzięki optymalizacji systemu opartej na popycie.

Wzmocnij odporność

Popraw elastyczność obciążenia i stabilność systemu, aby wspierać redukcję szczytów i szybkość reakcji sieci.

Zalecane obszary rozwiązań

Jak zacząć od efektywności energetycznej

Select...

Zaplanuj dekarbonizację i priorytety inwestycyjne dzięki zweryfikowanym spostrzeżeniom wyników i scenariuszy

Przekształć dane energetyczne w plan inwestycyjny, który priorytetowo traktuje aktualizacje w celu szybszego obniżenia kosztów i emisji.

  • Podstawowa analiza zużycia energii i wydajności systemu w systemach HVAC, oświetlenia i instalacji elektrycznych
  • Identyfikacja nieefektywności i możliwości poprawy przy użyciu audytów/ocen i danych operacyjnych
  • Weryfikacja skuteczności w odniesieniu do celów wewnętrznych i wymogów regulacyjnych
  • Ocena śladu węglowego i sprawozdawczość dotycząca emisji w celu ustalenia mierzalnego punktu wyjścia
  • Modelowanie scenariuszy dla ulepszeń wydajności (modernizacja i elektryfikacja HVAC) i ścieżek dekarbonizacji
  • Zalecenia oparte na danych dostosowane do potrzeb operacyjnych i odporności

Produkt | USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE DEKARBONIZACJI

Wyzwanie klienta

Rosnące koszty energii, starzejąca się infrastruktura i cele zrównoważony rozwój zwiększają presję na modernizację bez uszczerbku dla opieki. Jednak wielu organizacjom opieki zdrowotnej brakuje danych i widoczności, aby nadać priorytet właściwym inwestycjom.

Kluczowe korzyści

  • Planowanie inwestycji priorytetowych na podstawie zweryfikowanych danych dotyczących wydajności i emisji
  • Jasne ścieżki dekarbonizacji dostosowane do celów operacyjnych, finansowych i odporności

KPI

  • Dokładność/pokrycie linii bazowej energii
  • Przewidywane koszty i redukcja emisji na każdą inicjatywę
  • Czas na gotowe do inwestycji sprawę biznesową

Popraw efektywność energetyczną w placówkach opieki zdrowotnej

Niezależnie od tego, czy chcesz obniżyć koszty energii, przyspieszyć wysiłki w zakresie dekarbonizacji, uzyskać wgląd w zużycie energii, czy stale optymalizować wydajność budynku, nasi eksperci pomogą Ci przekształcić dane energetyczne w praktyczne spostrzeżenia i mierzalne wyniki. Porozmawiajmy o tym, jak osiągnąć swoje cele w zakresie efektywności energetycznej.