Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przygotowana na przyszłość transformacja szpitala Reutte

Nowe podejście do energii, infrastruktury i partnerstwa przekształca Bezirkskrankenhaus Reutte w gotowy na przyszłość kampus szpitalny, dbający o klimat.

Rosnąca wizja zrównoważonego kampusu szpitalnego

Bezirkskrankenhaus Reutte od kilku lat dąży do ulepszeń energetycznych we współpracy z Siemens od 2019 roku. Planowana modernizacja nowo wybudowanego domu opieki ujawniła potencjał ponownego wyobrażenia strategii energetycznej na poziomie całego kampusu.

Dyskusje wokół następnej fazy projektu szybko wykazały, że modernizacja pojedynczego budynku nie zmaksymalizuje długoterminowego potencjału kampusu. Z dwoma domami opieki, szkołą pielęgniarską, mieszkaniami studenckimi i zakwaterowaniem personelu, Reutte wymagał koncepcji energetycznej zdolnej służyć zróżnicowanemu i połączonemu środowisku.

Rozszerzenie zakresu pozwoliło szpitalowi przyspieszyć swoje ambicje zrównoważonego rozwoju i działać wydajniej. Wdrożenie niskoemisyjnego systemu energetycznego w aktywnym kampusie opieki zdrowotnej wymagało starannej koordynacji, aby budynki, systemy techniczne i codzienne operacje mogły być płynnie zintegrowane z nowym rozwiązaniem.

Wizualny szpital Reutte.

Bezproblemowa integracja

Nowa koncepcja energetyczna łączy się płynnie z istniejącą siecią ciepłowniczą, umożliwiając włączenie zarówno starszych budynków, jak i nowego domu opieki bez większych zmian strukturalnych lub przerw w eksploatacji.

Zrównoważone ogrzewanie

Rozwiązanie grzewcze, które zmniejsza emisję o 1580 ton CO₂ rocznie i wspiera długoterminowe cele szpitala w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przejrzysta obsługa kampusu

Przejrzysta, zintegrowana obsługa obsługiwana przez Desigo PX i Desigo CC, zapewniająca przejrzysty wgląd w system i stabilną, wydajną wydajność w całym kampusie.

Jak kształtowała się transformacja energetyczna Reutte'a

Aby urzeczywistnić tę rozszerzoną wizję, Siemens opracował jednolitą koncepcję energetyczną dla całego kampusu szpitala. W centrum rozwiązania znajduje się nowa elektrownia wytwarzania ciepła, która wprowadza nowoczesną, odnawialną technologię do złożonego środowiska opieki zdrowotnej.

Trzy wysokotemperaturowe pompy ciepła stanowią rdzeń systemu, zapewniając łączną moc grzewczą 1200 kilowatów. Działają przy użyciu systemu wydobycia i ponownego wtrysku wód gruntowych, który nie tylko dostarcza ciepło, ale także zastępuje poprzednie mechaniczne chłodzenie szpitala bardziej wydajną metodą opartą na wodach podziemnych. System bezproblemowo integruje się z istniejącą siecią ciepłowniczą i jest obsługiwany przez dedykowane magazynowanie ciepła, aby zrównoważyć zapotrzebowanie na cały dzień.

Bezpieczeństwo i niezawodność pozostają niezbędne. Strona zawiera 45 000 litrów magazynu oleju jako rezerwy awaryjnej oraz system wykrywania gazu zapewniający bezpieczną pracę. Wszystkie dyscypliny są cyfrowo połączone za pomocą Desigo PX do sterowania i Desigo CC do centralnego monitorowania, zapewniając szpitalowi wyraźny wgląd w wydajność w całym kampusie.

Ta zintegrowana konfiguracja łączy HVAC, systemy wód gruntowych, wentylację, instalacje elektryczne, oświetlenie i cyfrowe zarządzanie budynkami w jedno skoordynowane rozwiązanie, które wspiera długoterminowe cele szpitala w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dzięki naszemu niskowęglownemu ośrodkowi wytwarzania ciepła po raz kolejny demonstrujemy naszą wiedzę w zakresie cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.
Clemens Stern, Menedżer sprzedaży w zakresie usług efektywności energetycznej, Siemens

Widząc szerszy obraz energii kampusu

Transformacja Reutte pokazuje, co staje się możliwe, gdy pojedynczy pomysł modernizacji przerodzi się w holistyczną strategię kampusu. Zamiast modernizować jeden budynek na raz, projekt łączy ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, systemy elektryczne i zarządzanie cyfrowe w jedną skoordynowaną koncepcję energetyczną.

Takie podejście pozwala nawet starszym budynkom szpitala, w tym konstrukcjom z lat 60. XX wieku, czerpać korzyści z odnawialnego ciepła, wydajnego chłodzenia wód gruntowych i przejrzystego monitorowania systemu — wszystko to bez większych zakłóceń w codziennej działalności szpitala.

Mobilny wizualny szpital Reutte

Poznaj dalsze tematy dotyczące opieki zdrowotnej