Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zastosowanie w praktyce

Dekarbonizacja przemysłu szklarskiego

Sustainability i dekarbonizacja są kluczowymi dźwigniami dla energochłonnego przemysłu szklarskiego. Cyfrowe rozwiązania w całym cyklu życia szklarni zwiększają przejrzystość, poprawiają efektywność energetyczną, redukują emisje i koszty energii oraz zwiększają konkurencyjność producentów.

Technik monitorujący zautomatyzowany sprzęt do kontroli butelek szklanych na linii produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym szkła.

Wyzwanie

Producenci szkła stoją przed wieloma wyzwaniami na drodze do zrównoważonej przyszłości. Zwiększenie efektywności energetycznej, efektywne wykorzystanie energii i zasobów odnawialnych oraz zmniejszenie kosztów energii i śladu CO₂ to kluczowe priorytety. Świadomość pracowników oraz zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym ISO 50001, są również niezbędne dla zrównoważonej i wydajnej działalności.

Rozwiązanie

Cyfryzacja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zrównoważoną transformację produkcji szkła. Software, automatyzacja i technologie IoT łączą dane, procesy i sprzęt w całym cyklu życia szkła. Nasze rozwiązania koncentrują się na wykorzystaniu energii odnawialnej i czystej, efektywności energetycznej, optymalizacji procesów, recyklingu oraz wydajności urządzeń i obiektów, zapewniając holistyczne podejście do zrównoważonej produkcji szkła.

Korzyści

Holistyczne podejście do dekarbonizacji przynosi korzyści wykraczające poza redukcję emisji. Lepsze wykorzystanie danych pomaga producentom szkła podejmować świadome decyzje i poprawić ich ogólną wydajność.

  • Zwiększenie przejrzystości w całym zakładzie i przedsiębiorstwie
  • Poprawa wydajności energetycznej i instalacji
  • Zmniejszenie kosztów energii i emisji CO₂
  • Wzmocnienie konkurencyjności
Ikona symbolizująca efektywność energetyczną w przemyśle szklarskim

Jak zacząć

Produkcja szkła jest energochłonna, rosnące ceny energii wpływają na rentowność, a transformacja energetyczna jest dużym wyzwaniem dla całej branży. Jak można dekarbonizować produkcję szkła przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i wydajności zakładu? Poznaj kluczowe obszary działania.

Ikona symbolizująca efektywność energetyczną

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

Zmniejszenie kosztów energii i emisji poprzez wykorzystanie energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej. Analizuj holistycznie systemy energetyczne na miejscu za pomocą cyfrowego bliźniaka, wykorzystuj energię słoneczną i wiatrową, zwiększ topienie elektryczne i weź pod uwagę H₂ i biometan.

Ikona symbolizująca zoptymalizowane procesy

Optymalizacja procesów

Optymalizuj sterowanie piecem i pracę instalacji dzięki technologii symulacji, kontroli predykcyjnej modeli i zastosowaniom sztucznej inteligencji. Poznaj optymalne warunki pracy, aby poprawić wydajność i zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych.

Ikona symbolizująca efektywność operacyjną

Sprzęt i wydajność obiektu

Popraw wydajność sprzętu i obiektów poprzez wykorzystanie sprzętu i danych instalacji w czasie rzeczywistym. Umożliwia konserwację zapobiegawczą, wcześnie identyfikuj potencjalne problemy i pomóż uniknąć nieplanowanych przestojów instalacji.

Ikona symbolizująca kompleksową transformację cyfrową

Digital transformation

Kompleksowa transformacja cyfrowa łączy przepływy pracy w całym łańcuchu wartości, od inteligentnego zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw po planowanie produkcji i logistykę wychodzącą. Włącz konwergencję IT/OT, łącząc systemy ERP i MES i zapewniając przejrzystość danych od pola do chmury.

Ikona pokazująca termometr i fale upałów

Odzysk ciepła odpadowego

Optymalnie wykorzystuj ciepło odpadowe, przekształcając je w energię elektryczną i cieplną do budynków, podgrzewania wsadowego i innych celów. Pomaga to zmniejszyć koszty energii i ślad węglowy przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnej energii.

Ikona pokazująca chmurę z literami CO2

CCUS

Zmniejsz emisję dwutlenku węgla i pomóż ograniczyć globalne ocieplenie dzięki wychwytywaniu, wykorzystaniu i magazynowaniu węgla (CCUS). Dzięki przechwytywaniu i ponownemu wykorzystaniu CO₂ innowacyjne technologie mogą pomóc przyspieszyć drogę do dekarbonizacji.

Ikona pokazująca strzałki w okręgu, reprezentująca recykling

Recykling stłuczek

Zmniejsz zużycie energii i zużycie surowców poprzez wykorzystanie większej ilości stłuczek w procesie topienia. Recykling stłuczek wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym i pomaga uczynić produkcję szkła bardziej energooszczędną i zrównoważoną.

Integracja IT/OT

Dekarbonizacja opiera się na szczegółowej widoczności w całym zakładzie, ale zakłady produkcyjne szkła często działają na rozdrobnionej technologii operacyjnej (OT) od wielu dostawców sprzętu.

Cyfrowe bliźniaki

Ponieważ topienie szkła jest procesem ciągłym w wysokiej temperaturze, zmiany operacyjne nie mogą być dokonywane metodą prób i błędów bez ryzyka uszkodzenia pieca lub wad partii. Cyfrowe bliźniaki są rozwiązaniem.

Cybersecurity

Chociaż szerokie wykorzystanie danych w całym przedsiębiorstwie jest niezbędne do uzyskania przejrzystości, zwiększa to również potencjał cyberataków. Dlatego ochrona rośliny jest obowiązkowa.

Przykłady wdrożeń

Dowiedz się, jak inni podchodzą do swoich wyzwań