Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Innowacje i zrównoważony rozwój

Szklane Futures

Przemysł szklarski musi zwiększyć wydajność i zmniejszyć ślad węglowy w całym łańcuchu wartości. Ale jak? Glass Futures, wyjątkowe Globalne Centrum Doskonałości w Wielkiej Brytanii. Koncentruje się na nowych technologiach i partnerstwach, które pomagają przemysłowi szklarskiemu przyspieszyć jego zrównoważoną transformację.

Glass Futures łączy badania i współpracę

Globalne Centrum Doskonałości dla przemysłu szklarskiego łączy producentów ze środowiskiem akademickim, aby wprowadzać innowacje i demonstrować najnowocześniejsze technologie.

Wspieranie współpracy branżowej

Glass Futures to otwarta platforma, która napędza współpracę i innowacje w całym przemyśle szklarskim, łącząc producentów, naukowców i partnerów technologicznych na całym świecie.

Zwiększanie wydajności operacyjnej

Glass Futures zwiększa efektywność energetyczną i optymalizację procesów poprzez wykorzystanie zintegrowanych systemów, planowania opartego na danych i inteligentnych usług w całym łańcuchu wartości produkcji szkła.

Mężczyźni oglądający prezentację w Glass Futures

Promowanie zrównoważonych innowacji

Glass Futures wspiera ogólnobranżowe cele zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie energii odnawialnej, innowacyjnych materiałów oraz bardziej wydajnych procesów topienia i łańcucha dostaw w całym sektorze szkła.

Widok wewnątrz obiektu przemysłowego Glass Futures

Umożliwianie przyszłych technologii

Glass Futures oferuje producentom szkła najnowocześniejsze technologie, narzędzia i możliwości szkolenia, a także wiedzę specjalistyczną w zakresie cyfryzacji, automatyzacji, napędów i cyberbezpieczeństwa.

Sustainability wymaga większej efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i nowych rozwiązań technicznych. Musimy nauczyć się efektywniej wykorzystywać energię odnawialną i optymalizować procesy”.
Aston Fuller, Dyrektor generalny Glass Futures

Przemysł szklarski jest z natury energochłonny i tradycyjnie opierał się na gazie ziemnym jako głównym źródle energii. Aby osiągnąć unijne cele klimatyczne i porozumienie paryskie, przemysł musi ograniczyć emisje i zużycie paliw kopalnych. Glass Futures wspiera te wysiłki poprzez promowanie wykorzystania energii odnawialnej, nowych materiałów oraz bardziej wydajnych procesów topienia i łańcucha dostaw (Zakresy od 1 do 3).

Ponieważ piece stanowią ponad połowę energii zużywanej w zakładach szklarskich, konieczna jest poprawa ich wydajności. Glass Futures ma na celu pomóc przemysłowi osiągnąć neutralność węglową do 2050 r., bez uszczerbku dla wydajności, jakości i dostępności.

Współpraca z Siemens zapewnia Glass Futures technologię modelowania i opracowywania zoptymalizowanego podejścia do „wzmocnienia” pieców szklanych ogrzewaniem elektrycznym, w tym systemu sterowania procesem, technologii Digital Twin i systemów automatyki.

Siemens od samego początku wspiera Glass Futures, oferując wiedzę specjalistyczną w branży i technologii cyfrowej — od surowców po gotowe produkty, od automatyzacji po IT. „Dzięki naszej wiedzy w zakresie konwergencji IT/OT możemy dostarczyć ważnych pomysłów i inspiracji oraz dogłębną wiedzę na temat integracji cyklu życia zarówno na poziomie produktu, jak i zakładu” — mówi Stephen Haigh, szef działu szkła w Siemens UK. Siemens dostarcza modułowe rozwiązania automatyki, które integrują wszystkie systemy w ujednoliconą strukturę z centralnym magazynem danych. Rozwiązania te pozwalają na szybsze, oparte na danych decyzje i wgląd w procesy w czasie rzeczywistym, wspierając cały cykl życia zakładu od planowania do eksploatacji.

Glass Futures korzysta z Internetu SIMATIC PCS neo od firmy Siemens do obsługi i monitorowania pieca, umożliwiając zdalną inżynierię dla wielu użytkowników. The SIMATIC ET 200SP HA i kompaktowe jednostki terenowe zapewniają stabilne dane na poziomie pola, a systemy ciągłego monitorowania emisji (CEMS) firmy Siemens śledzą emisje. W biurze wsadowym SCALANCE, SIWAREX i SITRANS obsługują komunikację, ważenie i poziomy napełniania.

SIMATIC WinCC a TIA Portal zapewniają szybką wizualizację formowania szkła, a napędy SINAMICS, silniki SIMOTICS i pozycjonery SIPART wspierają energooszczędne, precyzyjne sterowanie procesami w całym zakładzie.