Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inżynieria oparta na AI

Przedefiniuj granice inżynierii. Od koncepcji po operacje, sztuczna inteligencja daje inżynierom inteligencję do projektowania z większą pewnością, wytwarzania z większą zwinnością i optymalizacji z większą prędkością w całym łańcuchu wartości.

omówienie

Czym jest inżynieria oparta na sztucznej inteligencji?

Inżynieria oparta na sztucznej inteligencji to zastosowanie sztucznej inteligencji w całym cyklu życia inżynierii. W swej istocie opiera się na uczeniu maszynowym i obejmuje wiele form sztucznej inteligencji - predykcyjną, generacyjną, agencyjną i nie tylko. Analizuje rzeczywiste dane operacyjne i dane symulacyjne, wyodrębniając wzorce zbyt złożone dla ludzi, ujawniając spostrzeżenia, które umożliwiają inżynierom podejmowanie mądrzejszych decyzji, napędzanie automatyzacji i osiąganie ciągłej optymalizacji.

Zastosowania obejmują obszary takie jak:

  • Badanie projektów wspomagane sztuczną inteligencją
  • Projekt generatywny i optymalizacja
  • Symulacja i walidacja z obsługą AI
  • Analiza wymagań i identyfikowalność
  • Automatyzacja przepływu pracy inżynierskiej

W praktyce oznacza to, że zespoły inżynierskie mogą identyfikować problemy, zanim staną się kosztowne, działać na nie z pewnością i poruszać się po całej złożoności łańcucha wartości, zamiast na niego reagować.

Kobieta inżynierka wykorzystująca technologię AI do rozwoju produktu.
Wyzwania

Dlaczego zespoły inżynieryjne zwracają się do AI

Nowoczesny rozwój produktów nigdy nie wymagał więcej. Produkty są teraz dostępne struktury, płyny, systemy termiczne, elektromagnetyczne, elektronika, sterowanie i systemy wbudowane, często wszystkie naraz. Są one coraz bardziej zdefiniowane programowo, z większą funkcjonalnością, konfigurowalnością i wartością żyjącą w kodzie niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą być projektowane szybciej, z zaostrzonymi wymogami zgodności, bardziej rygorystycznymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju i mniejszą tolerancją na kosztowne późne przeróbki lub fizyczne prototypowanie.

Sama liczba zaangażowanych dyscyplin i interakcje między nimi przewyższyły to, co potrafią samodzielnie zarządzać tradycyjne podejścia inżynieryjne. Oczekuje się, że zespoły:

  • Poruszaj się szybciej, zarządzając większą liczbą zmiennych
  • Podejmuj lepsze decyzje wcześniej
  • Dostarczaj bardziej wytrzymałe, zgodne i nadające się do produkcji produkty od samego początku

Właśnie to umożliwia inżynieria oparta na sztucznej inteligencji.

Inżynier produktu w komputerach wykorzystujących procesy oparte na sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia rozwoju produktu

Jak inżynieria oparta na sztucznej inteligencji wspiera cykl życia produktu

Budowanie świetnego produktu to podróż decyzji, kompromisów i iteracji, która trwa lata. Inżynieria oparta na sztucznej inteligencji wykorzystuje inteligencję na każdym etapie tej podróży, pomagając zespołom szybciej poruszać się, podejmować lepsze decyzje i budować produkty, które działają w prawdziwym świecie.

Zespół inżynierów omawiający wymagania produktu przed projektem.

Koncepcja i wymagania

Przed narysowaniem pojedynczego projektu sztuczna inteligencja pomaga zespołom zdefiniować, co budują i dlaczego. Przez wymagania dotyczące łączenia W przypadku dalszych danych inżynieryjnych sztuczna inteligencja zapewnia, że cele związane z wydajnością, kosztami, zrównoważonym rozwojem i możliwością produkcji są rozumiane od pierwszego dnia, zmniejszając późniejsze kosztowne niewspółosiowości.

Kobieta inżynierka używająca oprogramowania do projektowania opartego na sztucznej inteligencji do odkrywania nowych możliwości projektowania produktów.

Eksploracja projektu

Zamiast oceniać kilka opcji, sztuczna inteligencja umożliwia inżynierom eksplorację tysięcy możliwości projektowych jednocześnie. Narzędzia do projektowania generatywnego opłacalne alternatywy konstrukcyjne powierzchni, które w przeciwnym razie pozostałyby nieodkryte, podczas gdy wskazówki oparte na sztucznej inteligencji pomagają zespołom zrozumieć, w jaki sposób parametry projektowe wpływają na wydajność, wagę, niezawodność i produktywność, a wszystko to przed podjęciem decyzji.

Zespół inżynierów wykorzystujący symulacje inżynieryjne AI do rozwiązywania wyzwań multifizycznych.

Symulacja i analiza

Przeglądaj projekty 1000 razy szybciej niż symulacja oparta na fizyce dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji. Prognozy fizyczne, które kiedyś trwały kilka dni, mogą teraz działać w ciągu kilku minut przy użyciu modeli sztucznej inteligencji przeszkolonych na danych z przeszłości symulacji. Modele symulacyjne szkolone w sztucznej inteligencji sprawiają, Projektowanie 3D symulacje praktyczne na poziomie systemu, umożliwiające cyfrowe wdrożenie bliźniaków, multidyscyplinarną analizę i ocenę wydajności w czasie rzeczywistym bez nakładów obliczeniowych.

Specjaliści od symulacji przy komputerowej weryfikacji i walidacji nowego projektu produktu.

Weryfikacja i walidacja

Sztuczna inteligencja usprawnia testowanie, automatycznie identyfikując krytyczne scenariusze testów, potencjalne tryby awarii i obszary ryzyka, dzięki czemu zespoły spędzają mniej czasu na poszukiwaniu problemów i więcej czasu na ich rozwiązywaniu. Przez ciągłą synchronizację cyfrowy bliźniak Dzięki rzeczywistym danom sztuczna inteligencja tworzy połączenie w zamkniętej pętli, które umożliwia zespołom ograniczenie ryzyka fizycznych testów przed zbudowaniem pojedynczego prototypu. Błędy projektowe są wcześnie zaznaczane poprzez porównanie wyników z przyjętymi standardami, co zapobiega pojawianiu się wadliwych produktów w dalszym ciągu.

Kierownik fabryki wykorzystujący systemy konserwacji predykcyjnej AI do monitorowania hali produkcyjnej.

Produkcja i produkcja

Sztuczna inteligencja wypełnia lukę między intencją projektowania a rzeczywistością produkcyjną. Dzięki włączeniu ograniczeń produkcyjnych i zachowań materiałowych bezpośrednio do projektowania opartego na symulacji, zespoły mogą wcześnie ocenić wykonalność produkcji i uniknąć niespodzianek na późnym etapie fabryki. Stamtąd sztuczna inteligencja umożliwia produkcja adaptacyjna przez inteligentne planowanie i planowanie produkcjiumożliwiając liniom produkcyjnym dynamiczne reagowanie na zmiany popytu lub warunków eksploatacyjnych. Kontrola jakości jest przekształcana poprzez oparte na sztucznej inteligencji wizję komputerową i wykrywanie anomalii, zapewniając spójne standardy produktów na dużą skalę.

Kierownik fabryki wykorzystujący systemy konserwacji predykcyjnej AI do monitorowania hali produkcyjnej.

Działanie w trakcie eksploatacji

Gdy produkt jest w terenie, sztuczna inteligencja nadal działa. Systemy konserwacji predykcyjnej przetwarzają dane z czujników w celu wykrycia wzorców wskazujących na potencjalne awarie, zanim wystąpią, skracając czas przestojów i zapobiegając kosztownym awariom. Spostrzeżenia operacyjne Wracają do procesów projektowania i planowania, tworząc zamkniętą pętlę doskonalenia, w której rzeczywistą wydajność stale udoskonala cały cykl życia rozwoju.

Przypadki użycia

Zobacz inżynieria oparta na sztucznej inteligencji w akcji

W przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, energetycznym, produkcyjnym, ciężkim sprzęcie i naukach przyrodniczych zespoły inżynierów już wykorzystują sztuczną inteligencję do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań, a liczby mówią same za siebie.

Poznaj 100 rzeczywistych przypadków użycia w jednym zasobie, pokazując dokładnie, w jaki sposób inżynieria oparta na sztucznej inteligencji pomaga zespołom w szybszym prowadzeniu symulacji, skróceniu czasu analizy i tworzeniu bardziej niezawodnych produktów. Pomyśl o 100-krotnie szybszej analizie NVH, 600% zwiększeniu niezawodności awioniki i 15-krotnie szybszej konstrukcji silnika elektrycznego, żeby wymienić tylko kilka.

Wpływ biznesowy

Sukces klienta dzięki rozwojowi produktów opartych na sztucznej inteligencji

Przeczytaj studia przypadków firm korzystających z rozwoju produktów wspomaganych sztuczną inteligencją.

Cyfrowy wątek

Jeden wątek. Każda decyzja.

Złożoność komplikuje się, gdy zespoły, narzędzia i dane nie mówią tym samym językiem. Dowiedz się, w jaki sposób ujednolicony wątek cyfrowy łączy ludzi, dane i decyzje w całym cyklu rozwoju.

Jak ujednolicony wątek cyfrowy łączy się dzięki produktom zdefiniowanym oprogramowaniem, współpracy wielodomenowej, sztucznej inteligencji i symulacji.

Jak wdrożyć inżynierię opartą na sztucznej inteligencji

Przyjęcie sztucznej inteligencji nie musi być przytłaczające. Od pierwszych kroków do pomiaru sukcesu, ta praktyczna mapa drogowa opisuje dokładnie, jak krok po kroku unowocześnić procesy inżynieryjne.

Dowiedz się, jak wspierać sztuczną inteligencję w organizacji, poruszać się po złożoności i odblokować nowe możliwości w inżynierii opartej na danych. Uwzględniono przykłady ze świata rzeczywistego.

Człowiek przy biurku z dwoma monitorami, analizującym dane na ekranach, z niebieskim tłem wyświetlającym liczby i zieloną linią.
Sztuczna inteligencja w rozwoju produktu

Co sprawia, że inżynieria oparta na sztucznej inteligencji umożliwia

Predykcyjna sztuczna inteligencja

Predykcyjna sztuczna inteligencja analizuje dane historyczne i w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować wzorce i prognozować przyszłe wyniki, wspierając decyzje człowieka w porównaniu z działaniem autonomicznym. Systemy konserwacji predykcyjnej są jednym z wielu zastosowań inżynierskich.

Generatywna AI

Generatywna sztuczna inteligencja wykracza poza analizę i tworzenie, tworzenie projektów, kodu i symulacji na podstawie istniejących danych. Tam, gdzie predykcyjna sztuczna inteligencja przewiduje, co się stanie, generatywna sztuczna inteligencja wyobraża sobie, co może być, pomagając zespołom szybciej wprowadzać innowacje.

Sztuczna inteligencja uwzględniająca prawa fizyki

Sztuczna inteligencja oparta na fizyce osadza prawa takie jak grawitacja, termodynamika i dynamika płynów w modelach sztucznej inteligencji jako poręcze. Umożliwia to dokładne przewidywania przy ograniczonych danych, pomagając zespołom modelować złożone systemy i przyspieszyć rozwój.

Fizyczna i ucieleśniona SI

Fizyczna sztuczna inteligencja pozwala maszynom wykrywać i reagować na rzeczywisty świat, zasilając roboty i pojazdy autonomiczne. Ucielona sztuczna inteligencja, podzbiór, uczy się poprzez fizyczną interakcję za pośrednictwem czujników i siłowników, a nie zaprogramowanych odpowiedzi.

Agentyczna sztuczna inteligencja

Agentyczna sztuczna inteligencja postrzega, uzasadnia i działa autonomicznie, osiągając cele bez wskazówek krok po kroku. W przeciwieństwie do współpilotów wykonuje zadania od końca do końca. Jako nowsze podejście, odpowiedzialna adopcja wciąż jest kształtowana.

Często zadawane pytania

Powiązane pytania dotyczące inżynierii opartej na sztucznej inteligencji

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Przyspieszenie innowacji: sztuczna inteligencja dla zaawansowanej multidyscyplinarnej optymalizacji projektowania

Przeczytaj

Ebook | Od złożoności do przewagi konkurencyjnej: inżynieria wydajności oparta na sztucznej inteligencji

Biała księga | Zrewolucjonizuj projektowanie produktów dzięki sztucznej inteligencji: przyszłość jest teraz dzięki NX i Xpedition

Blog | Sztuczna inteligencja w rozwoju produktu

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!