Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Redefiniowanie przyszłości uniwersytetów

Uniwersytet w Birmingham (UoB) nawiązał globalne partnerstwo z firmą Siemens, aby uczynić swoje kampusy w Birmingham w Wielkiej Brytanii i Dubaju jednymi z najmądrzejszych kampusów netto na świecie.

Projektowanie inteligentnych kampusów netto zero

Dążąc do osiągnięcia zerowego poziomu netto do 2045 r., University of Birmingham zobowiązał się uczynić swoje kampusy Edgbaston i Dubai jednymi z najmądrzejszych, najbardziej inteligentnych i zrównoważonych na świecie.

Widok z lotu ptaka na historyczny kampus University of Birmingham, centralnie położony w mieście.

Zero netto, oszczędności kosztów i nowe możliwości

Aby osiągnąć swój cel, uniwersytet - jeden z największych w Wielkiej Brytanii - nawiązał globalne partnerstwo z Siemens. Partnerstwo dotyczy infrastruktury, badań i nauczania z naciskiem na transformację cyfrową. Obejmuje współpracę w różnych dziedzinach, takich jak energia, redukcja emisji dwutlenku węgla, transport, big data, IoT, a nawet opieka zdrowotna.

Partnerstwo obejmuje również dostęp do szerokiej gamy zbiorów danych, które można włączyć do programu nauczania, a także w pełni opracowany plan przejścia uniwersytetu na zero netto w opłacalny komercyjnie i technicznie sposób przy minimalnych kosztach - czyniąc edukację, badania i życie na kampusie bardziej atrakcyjnymi i wysoce zrównoważonymi w sensie społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.

3 000 szacowana roczna redukcja CO2 w tonach

23k zainstalowane czujniki

2045 rok docelowy dla kampusu netto

Zastosowanie czujników, Internetu rzeczy (IoT) i cyfrowego bliźniaka systemu energetycznego kampusu umożliwia zwiększenie przejrzystości wykorzystania budynków, ogrzewania i zużycia energii. Czujniki cyfrowe, analiza danych, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pomagają zapewnić niezawodną podstawę do kompleksowej optymalizacji całego systemu energetycznego, w tym rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, magazynowania energii, HVAC i mobilności. W ten sposób można opracować niezawodną mapę drogową dla osiągnięcia optymalizacji kosztów zerowych netto i kosztów energii.

Jednocześnie ogromna ilość dostępnych precyzyjnych danych stwarza nowe możliwości edukacyjne i badawcze: Projekt obejmuje jak dotąd największe wdrożenie technologii IoT na dowolnym kampusie uniwersyteckim na świecie, co ma ogromny potencjał badawczy. Co więcej, wiele doktorów zostało już sponsorowanych przez Siemens, a w nadchodzących latach istnieje potencjał na 20 dodatkowych doktoratów.

Współpraca z partnerem takim jak Siemens jest pierwszym krokiem w kierunku kampusu netto. Sprawimy, w jaki sposób korzystamy z kampusu, jak wykorzystujemy infrastrukturę, jak ludzie pracują i jak się uczą bardziej wydajnymi. A ponieważ inteligentny kampus i dostępne dane uczą nas więcej o tych czynnikach, przyczynią się one do zmiany zachowania, która, miejmy nadzieję, przeniesie nas dokładnie w miejsce, w którym musimy być.
Profesor Tim Jones, Provost i wicedyrektor, Uniwersytet w Birmingham

Technologie cyfrowe, które zmienią życie uniwersyteckie

Projekt jest realizowany w kilku etapach, a Siemens zapewnia długoterminowe doradztwo na Uniwersytecie w Birmingham. Ponieważ pierwszy etap został prawie ukończony po dwóch latach, wdrożono już całą gamę rozwiązań technicznych.

Mniejsze zapotrzebowanie na energię na oświetlenie

Główny program oświetleniowy znacznie zmniejszy zużycie energii elektrycznej. Wdrożenie urządzeń oświetleniowych LED wraz z czujnikami do automatycznej regulacji poziomu światła w celu wykorzystania światła dziennego znacznie zmniejszy zapotrzebowanie na energię oświetlenia i jednocześnie stworzy inteligentny kampus: Czujniki mierzą światło otoczenia wraz z ruchem (osoby w pomieszczeniu), zużycie energii i temperaturę, umożliwiając w ten sposób kompleksową optymalizację wykorzystania przestrzeni i energii, a także nowe możliwości badawcze.

Szybkie zarządzanie budynkiem

Siemens odkrył, że wiele budynków ma przestarzałe systemy zarządzania ograniczające korzyści cyfrowe i IoT. Zaproponował zastąpienie starych sterowników nowoczesnym sprzętem i wspierał wdrożenie niezbędnych ulepszeń.

Ulepszone zarządzanie energią

Wdrożono nowe oprogramowanie do zarządzania energią w celu szczegółowego monitorowania wydajności urządzeń energochłonnych. Umożliwia to zwiększenie wydajności, a dzięki urządzeniom obsługującym komunikację pomaga również obniżyć koszty konserwacji.

Zakończenie marnowania energii cieplnej

Wprowadzenie różnych ulepszeń ogrzewania, takich jak wyposażenie wszystkich grzejników z automatycznymi otworami wentylacyjnymi, pomaga poprawić sposób ogrzewania każdego budynku. Pomaga to obniżyć koszty, jednocześnie poprawiając poziom komfortu w budynkach.

Studenci studiujący w jasnej bibliotece, widocznej przez wycięcie w kształcie litery „X” na ciemnoniebieskim tle.

Uczyń swój kampus centrum innowacji

Siemens Xcelerator pomaga tworzyć wydajne, bezpieczne i zrównoważone kampusy oraz przyspieszyć transformację cyfrową.

Przewodzenie poprzez własny przykład

Wykorzystanie technologii cyfrowych odblokuje dane i informacje, które można wykorzystać, aby wesprzeć mapę drogową uniwersytetu do osiągnięcia zera netto. Jednocześnie zapewni żywe możliwości laboratoryjne, które sięgają daleko poza kampus.

Kampus uniwersytecki i obiekt przemysłowy połączone strzałkami kierunkowymi, reprezentujące inteligentny ecosystem laboratoryjny.

Żywe laboratorium

Kampus Edgbaston University of Birmingham stanie się inteligentnym laboratorium życia: dużym ekosystemem demonstracyjnym na skalę miasta działającym w synergii z przemysłowym parkiem energetycznym w pobliskim Tyseley.

Budynek z błyskawicą, żarówką i znacznikiem wyboru, reprezentujący demonstrator technologii energetycznej.

Demonstrator technologii energetycznych

Nowy budynek Energy Accelerator będzie demonstracją, w którym nowe technologie energetyczne będą mogły być zintegrowane, testowane, testowane i oddane do użytku.

Rzędy ludzi obok czapki ukończenia szkoły i błyskawicy, reprezentujące pionierską edukację w dyscyplinach energetycznych.

Pionierska edukacja

W ciągu najbliższych 10 lat University of Birmingham przeszkoli do 1000 absolwentów i ponad 200 osób do poziomu doktora w dyscyplinach sektora energetycznego, które są niezbędne do przejścia na zero netto.

Pejzaż miasta Szanghaju w nocy z inteligentną infrastrukturą

Finansowanie: maksymalne wykorzystanie danego budżetu

Aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla pomimo ograniczeń budżetowych, Uniwersytet w Birmingham wybrał firmę Siemens jako strategicznego partnera do zapewnienia efektywności budynków jako usługi (BeaaS) z gwarantowanymi wynikami efektywności energetycznej. Uczelnia płaci opłaty za usługi za technologię i usługi przez okres 10 lat, Siemens Financial Services (SFS) finansuje podstawową technologię w ramach leasingu głównego wykonawcy.

Dowiedz się więcej o opcjach finansowania

Współtworzmy Twój inteligentny i zrównoważony kampus

Czy jesteś członkiem wydziału, deweloperem kampusu, architektem, planistą, budowniczym lub operatorem kampusu? Czy chciałbyś, aby Twój projekt kampusowy miał zrównoważoną wartość? Zapraszam do kontaktu za pomocą poniższego formularza.

Kampus Uniwersytetu w Birmingham z dwoma studentami przed szklanym wejściem