Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Elastyczne finansowanie projektów efektywności energetycznej

Elastyczne finansowanie firmy Siemens wspiera nasze rozwiązania i usługi, umożliwiając szybsze rozpoczęcie projektu. Poza technologią dostarczamy dostosowane opcje finansowe, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy i usuwamy wstępne bariery kapitałowe, zapewniając dostęp do najnowszych technologii.

Elastyczne opcje finansowania

Nasze elastyczne rozwiązania finansowe umożliwiają klientom dokonywanie płatności kamieniowych w okresie wdrażania przy jednoczesnym uzyskaniu pełnej odpowiedzialności za instalację, w tym wszystkie potencjalne środki poprawy obiektu. Dzięki Siemens możesz również skorzystać z gwarantowanych oszczędności energii, zapewniających długoterminową wartość i wydajność. Aby wesprzeć sukces Twojego projektu, oferujemy spersonalizowane usługi doradztwa w zakresie wydajności oraz eksploatacji i konserwacji (O&M) w ramach odrębnych umów. Jeśli chodzi o finansowanie, wybierz jedną z opcji, takich jak pożyczka, porozumienie „Sale & Leaseback” z Siemens Financial Services (SFS) lub bankiem zewnętrznym, a nawet obligacja lub pożyczka powiązana ze zrównoważonym rozwojem, co pozwoli Ci pewnie iść naprzód.

Flexible Financing & Ownership Performance-Based Contracting

Kontrakty oparte na wydajności

Dzięki naszemu modelowi kontraktowania wydajności płatności są wstępnie zdefiniowane i oparte na osiągniętych oszczędnościach. Klienci zyskują pełną własność instalacji i wszystkie możliwe środki poprawy obiektów, poparte gwarancją oszczędności firmy Siemens. W przypadku niewykonania rekompensata za niedobór zapewnia spokój ducha. Tworzymy rentowne technicznie i komercyjnie projekty w ramach porozumienia wieloelementowego, łączącego umowy EPC z długoterminowymi umowami serwisowymi. Aby zwiększyć elastyczność, refinansowanie jest dostępne poprzez „Sprzedaż należności” (nieobciążone przepływy pieniężne). Doradztwo w zakresie wydajności, monitorowanie i tradycyjne usługi są obowiązkowe, aby zapewnić konsekwentne osiągnięcie gwarantowanych oszczędności.

Pozabilansowe rozwiązanie oszczędności energii

W tym modelu zainstalowany sprzęt nie jest własnością klienta końcowego, co pozwala na obróbkę pozabilansową, bez wpływu na bilans klienta. Struktura ta zapewnia neutralność przepływów pieniężnych, ponieważ roczne płatności są mniejsze niż osiągnięte oszczędności energii. Wstępnie zdefiniowane płatności są powiązane z usługami oszczędzania energii, a Siemens bierze pełną odpowiedzialność za funkcjonalność i wydajność techniczną zainstalowanego sprzętu. Siemens oferuje również dodatkowe usługi w celu ochrony i zwiększenia oszczędności przez cały okres obowiązywania umowy. Nasza abstrakcyjna gwarancja oszczędności gwarantuje wypełnienie zobowiązań oszczędnościowych, podczas gdy wewnętrzny model Siemens „Embedded Lease” wspiera opcje sprzedaży i leasingu zwrotnego za pośrednictwem Siemens Financial Services (SFS) zgodnie z podejściem Prime Contractor.

Off-Balance Sheet Energy Savings Solution
Energy as a Service

Energia jako usługa

W naszym modelu Energy as a Service klient końcowy nie jest właścicielem zainstalowanego sprzętu, co ułatwia elastyczne podejście finansowe. Kompensacja różni się w zależności od zdefiniowanych mocy wyjściowych, takich jak kWh, para wodna, sprężone powietrze lub konwersja energii — podobnie jak PPA Solar lub opłaty za wydajność/dostępność. Wyjścia są precyzyjnie kalibrowane i mierzone, ze szczegółowym śladem audytu. Korzystając z modelu DBOOM (Design, Build, Own, Operate, Maintain), zarządzamy całym cyklem życia projektu. Instalacje można sprzedać spółce SPV lub model Embedded Lease pozwala na wewnętrzny leasing za pośrednictwem Siemens Financial Services (SFS) w modelu Prime Contractor. Ta konfiguracja zapewnia zmienną rekompensatę w porównaniu z płatnościami stałymi i obejmuje opcje finansowania za pośrednictwem inwestorów zewnętrznych.

Model ten obejmuje wstępnie zdefiniowane płatności za usługi, które zapewniają oszczędności przekraczające koszty, co skutkuje dodatnimi przepływami pieniężnymi. Umowa jest zarządzana za pośrednictwem jednej umowy XaaS (Anything-as-a-Service), bez przeniesienia własności.

Projekt finansowany przez klienta

W naszym modelu projektu finansowanego przez klienta klienci dokonują płatności kamieniowych przez cały okres realizacji. Zapewniamy solidne gwarancje wydajności i oszczędności, aby zapewnić Ci oczekiwane rezultaty.

Customer financed project
Deferred payment agreement performance contract

Umowa wykonania umowy o odroczoną płatność

Klienci dokonują płatności kamieniowych w okresie wdrażania, a Siemens zapewnia wysoką wydajność i gwarancje oszczędności w celu zapewnienia optymalnych wyników.

Wyzwania związane z efektywnością energetyczną?

Skontaktuj się z nami — nasi eksperci mogą Ci pomóc!