Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Miasto Springfield, Massachusetts

Odkryj, w jaki sposób miasto Springfield zmodernizowało szkoły i budynki miejskie, poprawiając efektywność energetyczną, jakość powietrza w pomieszczeniach, bezpieczeństwo i odporność, zachowując jednocześnie historyczny charakter.

Poprawa środowisk edukacyjnych+infrastruktura miejska

Przez prawie dwie dekady miasto Springfield w stanie Massachusetts współpracuje z Siemensem w celu modernizacji starzejących się szkół i budynków miejskich przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru miasta. Poprzez ponad 100 milionów dolarów inwestycji infrastrukturalnych, Springfield poprawił efektywność energetyczną, jakość powietrza w pomieszczeniach, bezpieczeństwo budynków i komfort pasażerów w dziesiątkach obiektów publicznych, a wszystko to unikając zwiększonych obciążeń podatkowych dla mieszkańców Springfield.

Bez partnera takiego jak Siemens,<br/>Nigdy nie bylibyśmy w stanie<br/>Osiągnijmy to, co zrobiliśmy. Głębokość ich ławki, ich wiedza inżynierska - to jak punkt kompleksowej obsługi, abyśmy mogli skupić się na edukacji. Zaoszczędziliśmy dziesiątki milionów na energii i mediach, które byliśmy w stanie ponownie zainwestować w naszych uczniów i nauczycieli.
Patrick Roach, Dyrektor ds. Finansów i Operacji, Szkoły publiczne w Springfield

Przygotowanie budynków na przyszłość przy jednoczesnym zachowaniu przeszłości

Łącząc kontraktowanie wydajności, nowoczesne technologie budowlane i długoterminowe planowanie strategiczne, miasto ponownie zainwestowało oszczędności energii w swoją społeczność, jednocześnie tworząc zdrowsze środowiska edukacyjne i bardziej odporną infrastrukturę publiczną. Zobacz, jak Springfield pokazuje, że modernizacja może chronić przeszłość, przygotowując budynki na przyszłość.

Co modernizacja umożliwia

100 MLN USD+ Przygotowanie zabytkowych budynków na przyszłość

Zmodernizowane systemy HVAC, elektryczne, bezpieczeństwa pożarowego i automatyki budynków zachowują teraz architektoniczny charakter szkół, bibliotek, ratusza, straży pożarnej i innych zabytkowych budynków użyteczności publicznej.

36% Poprawione wskaźniki ukończenia

Poprawiona jakość powietrza w pomieszczeniach, HVAC i kontrola budynków w 50 szkołach publicznych w celu zapewnienia zdrowego, bardziej komfortowego środowiska uczenia się wspierającego 28 000 uczniów, nauczycieli i pracowników.

$1.88 MLN Roczne oszczędności dzięki efektywności energetycznej

1.6 miliona USD rocznych oszczędności w mediach i ponad 2 mln USD rabatów na media wspierające ciągłe inwestycje w szkoły Springfield, budynki miejskie i obiekty rekreacyjne.

Zdobywca nagrody Eversource Energy Excellence Award 2026 firmy Siemens za logo Systemów Zarządzania Budynkiem.

Uznany za doskonałość

Wyznaczanie standardów efektywności energetycznej i wpływu na społeczność.

Jak Springfield przekształciło infrastrukturę publiczną?

Modernizacja bez uszczerbku dla historii

Zabytkowe budynki wymagają starannej równowagi między zachowaniem a wydajnością. Współpracując z liderami miast, Siemens zmodernizował HVAC, infrastrukturę elektryczną, systemy bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa życia oraz automatyzację budynków, zachowując architektoniczny charakter szkół, bibliotek, ratusza, straży pożarnej i innych zabytków społeczności dla przyszłych pokoleń.

Miasto Springfield, Wieża zegarowa MA.

Przygotuj studentów do jutrzejszej kariery

Dzięki programowi Siemens EMPOWER+ Springfield rozszerzyło dostęp do edukacji STEM o nowoczesny sprzęt laboratoryjny, robotykę i cyfrowe narzędzia do produkcji. W połączeniu z mentoringiem od specjalistów firmy Siemens inwestycje te pomagają studentom rozwijać umiejętności techniczne i przygotować się do przyszłej kariery w dziedzinie inżynierii i technologii.

Uczeń piszący w zeszycie w klasie City of Springfield.

Zbuduj partnerstwo dla długoterminowego sukcesu

Przez prawie dwie dekady Siemens pomagał Springfield w modernizacji infrastruktury poprzez stopniowe inwestycje i planowanie strategiczne. Wspólnie miasto nadal poprawia wydajność budynków, eksploruje nowe technologie energetyczne i tworzy odporne podstawy, które mogą dostosować się do przyszłych potrzeb społeczności.

Zdjęcie burmistrza miasta Springfield Domenica Sarno w budynku.

Rozpocznij swoją podróż