Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inteligentny ecosystem zbudowany do leczenia

Siemens jest w drodze cyfrowej transformacji ze szpitalem Sint-Maarten w Mechelen w Belgii. Ta placówka opieki zdrowotnej została otwarta w 2018 roku i reprezentuje środowisko, które intuicyjnie dba o ludzi.

Najnowocześniejsza technologia budowlana, lepsze wyniki pacjentów

Obecnie przepisy szpitalne stają się coraz bardziej złożone, wymagając technologii zapewniającej najwyższą zgodność z wymogami regulacyjnymi. Dla opiekunów w szybko zmieniającym się środowisku najwyższe znaczenie ma zwiększenie wydajności i uproszczenie procesów w celu szybkiej reakcji. Dla pacjentów pobyt w szpitalu wiąże się z pewną utratą kontroli. Badania pokazują, że komfortowe środowisko ma pozytywny wpływ na proces gojenia, dzięki czemu ludzie czują się lepiej jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Aby wesprzeć powrót do zdrowia, szpital został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi zasadami opieki zdrowotnej, które priorytetowo traktują przyjazne środowisko, komfort pacjenta i prywatność.

Stworzony do ewolucji. Stworzony, aby zoptymalizować. Zbudowany dla wygody.

Cyfryzacja zmienia cały cykl życia budynku i oferuje nowe sposoby optymalizacji procesów biznesowych pod kątem dobrego samopoczucia, komfortu i bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Ewolucja

Podczas gdy modelowanie informacji budowlanych (BIM) umożliwia planowanie i budowę budynków z większym wglądem i współpracą, tworzy również znaczące korzyści, które są realizowane w fazie eksploatacji.

zużycia energii

Navigator, oparta na chmurze platforma energetyczna i zrównoważonego rozwoju, zapewnia większą przejrzystość w celu zwiększenia efektywności energetycznej i operacyjnej, a Desigo CC, zintegrowana platforma zarządzania budynkami, zapewnia szybką reakcję.

Komfort

Automatyzacja pomieszczeń Desigo pozwala pacjentom kontrolować temperaturę, wentylację i inne funkcje. W połączeniu z rozwiązaniami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa innowacje zapewniają ochronę pacjentów bez uszczerbku dla ich komfortu.

Odkryj holistyczne środowisko lecznicze

Współpracując, każdy aspekt inteligentnego środowiska maksymalizuje możliwość powrotu do zdrowia. Już od fazy planowania najnowsza technologia pozytywnie wpłynęła na to, jak szpital Sint-Maarten zapewnia optymalne warunki zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Dowiedz się więcej o tym, jak ten inteligentny szpital reprezentuje przyszłość opieki zdrowotnej.