Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

High-tech pomaga Pfizerowi pokonać wyścig z czasem

Nowe choroby wymagają nowych leków i nowych szczepionek: dostępnych szybko i globalnie, po stałej, wysokiej jakości i przystępnych cenach. W nowym zakładzie o wysokim poziomie kontenerowym we Fryburgu w Niemczech firma Pfizer opiera się na najnowocześniejszych technologiach firmy Siemens, aby sprostać tym wyzwaniom.

Wysoce wydajne systemy automatyzacji dla wysoce skutecznych potrzeb związanych z lekami

Nowoczesne leki często wykorzystują substancje wysoce aktywne. Podczas obchodzenia się z tymi substancjami należy przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników i środowiska. W nowej fabryce HighCon we Fryburgu w Niemczech firma Pfizer opiera się na cyfrowych rozwiązaniach firmy Siemens, aby zapewnić wyjątkowo bezpieczną, wydajną i zrównoważoną produkcję.

40% mniejsze zużycie energii

Platforma zarządzania budynkiem Desigo CC zmniejsza zużycie energii do kontroli środowiska nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi obiektami.

12B tabletki produkowane corocznie

Fabryka HighCon produkuje do 12 miliardów tabletek rocznie, co daje firmie Pfizer dużą przewagę w szybkiej i wydajnej produkcji.

3/4 Wzajemne oddziaływanie bezpieczeństwa OEB

Produkcja farmaceutyków kategorii OEB 4 wykorzystuje środki ochrony indywidualnej OEB 3.

Wizualny Pfizer.

Cyfryzacja sprawia, że GMP jest wydajny

Digitalizacja i automatyzacja to magia ultranowoczesnych i złożonych zakładów, takich jak fabryka HighCon firmy Pfizer we Fryburgu w Niemczech. Specjalnie opracowane, holistyczne portfolio cyfrowe firmy Siemens łączy oprogramowanie i rozwiązania automatyzacji w celu szybkiej i bezpiecznej produkcji. Oprócz niezmiennie wysokiej jakości produktu szczególnie ważna jest zgodność z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP). Dzięki rozwiązaniu Manufacturing Operations Management (MOM) operacja produkcyjna jest całkowicie zdigitalizowana i działa bez papieru.

Dzięki inteligentnej sieci maszyn i procesów zakład Pfizer we Fryburgu może produkować bardziej elastycznie, szybciej i przy mniejszym obciążeniu zasobów.
Gunther Bechmann, Kierownik projektu zakładu HighCon, Pfizer

Szczególnie bezpieczne: HighCon i automatyka budynków firmy Siemens

Wysoce aktywne składniki pomagają pacjentom nawet w najmniejszych dawkach. Jednak w produkcji należy obchodzić się z nimi z największą ostrożnością. Rośliny HighCon zapewniają maksymalną czystość i bezpieczeństwo ludzi i produktów. Zakład Pfizer we Fryburgu może produkować leki w kategorii OEB 4. Dzięki specjalnej koncepcji zabezpieczania i innowacyjnym technologiom, które są monitorowane i kontrolowane przez Building Services firmy Siemens, pracownicy potrzebują jedynie środków ochrony osobistej OEB 3 — oznacza to optymalne warunki produkcji i maksymalne bezpieczeństwo dzięki innowacyjnemu technicznemu wyposażeniu budynku.

Wizualny Pfizer.
Desigo CC umożliwia wielu systemom komunikację ze sobą i współpracę za pośrednictwem scentralizowanego centrum sterowania. Platforma jest zatem technologicznym kręgosłupem inteligentnej infrastruktury budowlanej.
Andreas Bühring, Menedżer sprzedaży, Siemens Smart Infrastructure
wizualny pfizer.

Inteligentna automatyzacja dla zrównoważonej produkcji farmaceutycznej

Aby zapewnić, że fabryka HighCon jest zarówno niezwykle wydajna, jak i zrównoważona, Building Services firmy Siemens monitoruje i kontroluje specjalną koncepcję zabezpieczania i jej innowacyjne technologie. Platforma zarządzania budynkami Desigo CC gromadzi wszystkie dane budowlane i produkcyjne. Inteligentna sieć i wizualizacja danych zmniejsza zużycie energii do kontroli środowiska nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi obiektami. Robi to z imponującą produktywnością: co roku we Freiburgu produkuje się do 12 miliardów tabletek, co daje firmie Pfizer cenną przewagę w wyścigu z czasem.