Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego w dystrybucji energii niskiego napięcia

Systemy dystrybucji energii niskiego napięcia stoją w obliczu znacznych zagrożeń cybernetycznych, które mogą zakłócić infrastrukturę i spowodować duże straty. Rozwiązania Siemens w zakresie cyberbezpieczeństwa chronią systemy poprzez dogłębne strategie obronne, bezpieczne projektowanie i ciągłe zarządzanie podatnościami w zabezpieczeniach.

Ochrona niskonapięciowej dystrybucji energii przed cyberzagrożeniami OT/IT

Podłączenie OT do IT odblokowuje wydajność, ale także tworzy krytyczne luki w zabezpieczeniach. Podczas gdy cyberbezpieczeństwo jest w dużej mierze ugruntowane w środowiskach IT, wiele Systemy OT nadal nie mają dojrzałej ochrony. Bezpośrednia ekspozycja na internet wprowadza pojedyncze punkty awarii: jedno naruszenie może zamknąć operacje i zakłócić całe łańcuchy wartości. W przeciwieństwie do IT, wiele systemów OT nie ma dojrzałego cyberbezpieczeństwa, co czyni je łatwymi celami. Bez zintegrowanej ochrony ataki mogą kaskadować w całej infrastrukturze, powodując przestoje, ryzyko bezpieczeństwa i poważne straty finansowe.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icon Bezpieczeństwa-Dostępność-1113x625

Ochrona infrastruktury krytycznej

Cybersecurity chronią systemy dystrybucji energii niskiego napięcia przed cyberatakami, które mogą zakłócić infrastrukturę, pomagając utrzymać ciągłość operacyjną i uniknąć kosztownych przerw w dostawie.

Icon Haken-Dostępność-1113x625

Zmniejsz narażenie na podatność

Dogłębne podejście obronne i bezpieczne konfiguracje urządzeń zmniejszają narażenie na luki w zabezpieczeniach i nieautoryzowany dostęp w całej sieci dystrybucji energii.

Prawo dostępności oryginalny

Obsługa zgodności i standardów

Zgodnie z normą IEC 62443 i najlepszymi praktykami branżowymi rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa pomagają operatorom spełniać wymogi regulacyjne i zapewnić systematyczne ograniczanie ryzyka w całym cyklu życia.

Chroń swoje elektryczne OT - zastosuj holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa

Pojedynczy środek nie wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo, nawet w przypadku dystrybucji energii niskiego napięcia: potrzebujesz systematycznego, kompleksowego podejścia, aby zbudować wiele barier i zapór ogniowych. Opierając się na strategii Defense-Deep, zapewniamy wielopoziomową ochronę przed cyberatakami, zgodnie z zaleceniami międzynarodowej normy IEC 62443 — od ochrony fizycznej po bezpieczeństwo instalacji, bezpieczeństwo sieci i integralność systemu dla każdego pojedynczego urządzenia polowego.

Animowana infografika pokazuje holistyczne podejście do ochrony cyberbezpieczeństwa niskiego napięcia

Osadź cyberbezpieczeństwo jako planista, integrator systemów lub operator

Norma IEC 62443 dotyczy wszystkich interesariuszy: operatorów, integratorów systemów lub producentów. Wszyscy mają swoje obszary odpowiedzialności. To jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego w sposób holistyczny, dzięki kompleksowym podejściu systemowym.

Zachęcamy wszystkich do włączania i praktykowania cyberbezpieczeństwa w swoich procesach i strukturach organizacyjnych. Systemy elektryczne są jak samochody: Kiedy pojazdy są opracowywane, kluczowe funkcje bezpieczeństwa są uwzględnione w projekcie. Podczas budowy pojazdu funkcje bezpieczeństwa są kalibrowane, ustawiane i testowane. A gdy działa, jest sprawdzany, czy funkcje bezpieczeństwa są aktywne i będą działać niezawodnie w nagłych wypadkach.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planiści: planuj cyberbezpieczeństwo od samego początku

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę cyberbezpieczeństwo już na etapie planowania.

Zapewniamy Państwu specyfikacje przetargu systemowego, funkcje cyberbezpieczeństwa w tekstach przetargowych na produkty oraz konsultacje naszych ekspertów.

Dokumentacja przetargowa systemu Cybersecurity

Przypadek użycia

Integratorzy systemów: Cybersecurity podczas uruchamiania

Jako integrator systemów musisz wdrożyć bezpieczny system oparty na bezpiecznych produktach, a następnie przekazać go operatorom. Cybersecurity musi być kompleksowo zintegrowane podczas wdrażania i uruchamiania centrali. Łączy się bezpieczne poszczególne komponenty, tworząc bezpieczny system, testujesz go, a następnie przekazujesz operatorowi systemu.

Jesteśmy po to, aby pomóc w uzyskaniu profesjonalnej wiedzy, narzędzi programowych i przykładów aplikacji.

Produkty Cybersecure, np. certyfikat Achillesa dla SENTRON Powercenter 3000

Przypadek użycia

Narzędzie zabezpieczające do uruchomienia SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operatorzy: Chroń uruchomione systemy przed atakami

Jako operator musisz budować świadomość i zrozumienie w całej organizacji i wszystkich jej pracownikach: musisz współpracować z integratorami systemów, aby zdefiniować procesy, takie jak działania, które mogą być podejmowane przez kogo, kiedy i na jakim autorytecie. Musisz naprawić wszelkie luki w zabezpieczeniach, które mogą wystąpić podczas fazy operacyjnej.

Jesteś również zobowiązany do zapewnienia bezpiecznej pracy. Przez cały cykl życia, zapewniasz bezpieczeństwo i aktualizację operacji, stosując aktualizacje w celu utrzymania najnowocześniejszej ochrony.

Pomagamy w utrzymaniu cyberbezpieczeństwa urządzeń przez długi czas dzięki zarządzaniu lukami w zabezpieczeniach i nowym wydaniom oprogramowania układowego.

Produkty Cybersecure, np. certyfikat Achillesa dla SENTRON Powercenter 3000

Zarządzanie podatnościami i nowe wersje oprogramowania układowego

Lista oprogramowania układowego dla komponentów SENTRON

Jak możesz dokonać przejścia z OT do IT?

Jedną ze sprawdzonych opcji jest SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • Security Gateway jako serce cyberbezpiecznej dystrybucji energii niskiego napięcia: komponent, który znacznie poprawia bezpieczeństwo zewnętrzne Twojego zakładu.
  • Ochrona poprzez ukierunkowane ustawienia zabezpieczeń w SENTRON Powercenter 3000
  • Bezpieczne połączenie z systemami w chmurze: ochrona interfejsu za pomocą szyfrowanego połączenia
  • Solidny interfejs komunikacyjny: Certyfikat Achillesa potwierdza funkcjonalność niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemów przemysłowych.

SENTRON Powercenter 3000

Ilustracja bramki zabezpieczającej między panelem a oprogramowaniem Sentron-PowerCenter-3000

5 wskazówek dla większego bezpieczeństwa cybernetycznego

Cybersecurity to coś więcej niż tylko funkcja w produkcie. Zajmuje się całym systemem, procesami i organizacjami. Oto pięć punktów, na które należy zwrócić uwagę.

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Biała księga

Biała księga | Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa w dystrybucji zasilania niskiego napięcia

Biała księga | Cybersecurity dla dystrybucji energii niskiego napięcia

Biała księga | Cybersecurity z SENTRON 3WA air circuit breakers

Broszury

Broszura | Arkusz informacyjny: Cybersecurity w dystrybucji energii niskiego napięcia za pomocą SENTRON digital

Broszura | Artykuł tematyczny: Cyberbezpieczna cyfryzacja systemu dystrybucji energii z portfolio SENTRON

Webinary

Webinarium | Cybersecurity dla dystrybucji energii niskiego napięcia