Skip to main content

Wsparcie i rozwiązania związane z dyrektywą NIS2

Cyberbezpieczeństwo w sektorze przemysłowym nabiera coraz większego znaczenia w obliczu rosnących zagrożeń i zaostrzających się przepisów. Nie czekaj, aż będzie za późno – podejmij działania już teraz, aby chronić swoją firmę i zapewnić zgodność z nadchodzącą dyrektywą NIS2.

Działajmy razem. Już teraz!

Z dniem 17 października 2024 r. wejdzie w życie obowiązkowa dyrektywa UE w sprawie cyberbezpieczeństwa, NIS2, która ma obowiązywać od tego momentu lub w najbliższej przyszłości. Przedsiębiorstwa z niektórych branż muszą w sposób widoczny wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zgłaszać poważne incydenty. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej firmy i jak możemy Ci pomóc!

The date “10 17 2024” appears in rounded green tiles, flanked by outward-pointing chevrons.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci w dostosowaniu się do wymogów NIS2

Jako członek-założyciel inicjatywy „Charter of Trust” oraz dzięki własnemu zespołowi ds. reagowania na cyberzagrożenia aktywnie dbamy o zapewnienie naszym klientom i naszym zakładom najnowocześniejszej ochrony. Jesteśmy dumni z naszych certyfikowanych procesów projektowania i produkcji, które pozwalają nam dostarczać produkty wysokiej jakości. Co więcej, nasze zaangażowanie wykracza poza moment wprowadzenia produktu na rynek – przez długi czas starannie dostarczamy poprawki i aktualizacje, aby zapewnić bezpieczeństwo i aktualność produktów naszych klientów.

Oprócz niezbędnego sprzętu i oprogramowania nasze usługi obejmują wsparcie ekspertów, którzy łączą wiedzę specjalistyczną z zakresu automatyzacji, cyfryzacji i bezpieczeństwa. Nasi eksperci dysponują zarówno dogłębną wiedzą branżową, jak i doświadczeniem w zakresie modernizacji istniejących systemów. Są gotowi wspierać Państwa od samego początku, współpracując z Państwem przy opracowywaniu strategii, jej wdrażaniu oraz bieżącej optymalizacji zabezpieczeń.

Icon of a central diamond with four arrows pointing outward.

Szeroki asortyment

Rozwiązanie „Defense in Depth” zapewnia wielowarstwowe zabezpieczenia obejmujące ochronę obwodową i głęboką zgodnie z normą IEC 62443, w tym cały sprzęt, oprogramowanie i usługi niezbędne do ochrony wydajności i know-how.

Icon of a curved arrow pointing upward‑right.

Dogłębna wiedza branżowa

Dzięki 35-letniemu doświadczeniu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz ogromnej liczbie ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie zapewniamy Twojej organizacji kompleksowe rozwiązanie niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy NIS2 oraz ochrony przed cyberprzestępczością.

Icon of two interlocking puzzle pieces.

Sprawdzone rozwiązania

Stosujemy podejście oparte na „wewnętrznym wdrażaniu”, dzieląc się z klientami naszą wiedzą z zakresu produkcji. Łącząc tę wiedzę specjalistyczną z zabezpieczeniami cybernetycznymi w naszych produktach i usługach, dostarczamy kompleksowe, wartościowe rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Więcej informacji

Select...

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Każda firma jest wyjątkowa – podobnie jak rozwiązania, których potrzebuje. Nasi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z przyjemnością ocenią aktualną sytuację Twojej firmy, pomogą Ci podjąć właściwe decyzje i wesprą Cię we wdrażaniu niezbędnych środków. Skontaktuj się z nami już teraz!

Person standing in front of a large fingerprint icon.