Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Przykład wdrożenia

Zdobądź niewidzialne prawo i pomóż elektromobilności wystartować

W pulsie Aral ładowanie o dużej mocy jest z przodu i na środku. Za kulisami technologia i inżynieria Siemens łączą prawdziwą infrastrukturę z cyfrową inteligentnością, zapewniając szybkie, płynne i niezawodne każde ładowanie. Napędzanie przejścia Niemiec na mobilność elektryczną i transformację energetyczną.

Webinarium: Jak zarządzać zwiększonym zapotrzebowaniem na ładowanie samochodów ciężarowych

Dowiedz się, w jaki sposób OSD mogą wspierać elektryfikację sektora transportu bez zwiększania nakładów CapEx i OpEx

Inteligentna sieć ładowania w całych Niemczech — z Electrification X

Rozwój, bezpieczeństwo i przyszłość są oczywiste: skalowanie sieci szybkiego ładowania, takiej jak Aral pulse, nie jest proste. Jednak dzięki Electrification X do 600 inteligentnych stacji sieci lokalnych działa centralnie zarządzane, bezpiecznie i bez tarcia.

Zalany przez powiadomienia o podatności? Problemy ze zgodnością z NIS2? Eskalacja zagrożeń cybernetycznych? Złożone przepływy pracy zarządzania poprawkami? Nie zobaczysz żadnego z nich, ponieważ jest już obsługiwany. W ten sposób rozwijamy tę sieć.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X zapewnia:

  • Zwiększony czas sprawności dzięki zdalnemu sterowaniu
  • Zoptymalizowany OPEX dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym
  • Dynamiczne zarządzanie obciążeniem ultraszybkich stacji ładowania (moc do 400 kW)

Zgodność z NIS 2:

  • Warunki NIS 2 dla infrastruktury krytycznej
  • Wymagania operatora sieci zgodnie z VDE4110
W Aral pulse naszym celem jest uczynienie ultraszybkiego ładowania tak łatwego i dostępnego jak tradycyjne tankowanie. Aby to osiągnąć, współpracujemy z Siemensem i inwestujemy w ponad 650 stacji w całych Niemczech — cyfrową, gotową na przyszłość infrastrukturę ładowania.
Aleksander Junge, Członek Zarządu Aral AG oraz, Dyrektor generalny bp pulse Europa Środkowa

Podświetl figury

600 inteligentne lokalne stacje sieciowe

Do 600 inteligentnych lokalnych stacji sieciowych zarządzanych centralnie

400 kW moc ładowania

Do 400 kW mocy ładowania każdy dla samochodów

350 km prędkość ładowania

Dojazd do 350 km w 10 minut

1K kW moc ładowania

Moc ładowania do 1000 kW każda dla samochodów ciężarowych

Zasilanie przyszłości ładowania pojazdów elektrycznych z pulsem Aral

Poznaj Aral Pulse Gigahub w Mönchengladbach — pierwszy tego typu z 28 ultraszybkimi ładowarkami. Electrification X firmy Siemens umożliwia wydajne zarządzanie obciążeniem, monitorowanie w czasie rzeczywistym i bezpieczne zdalne serwisowanie, zwiększając przejrzystość, obniżając koszty i wspierając przyszłość pojazdów elektrycznych w Niemczech.

Liczy się moc, inteligencja i wydajność

Inteligentne podstacje i Electrification X tworzą doskonale zsynchronizowaną podstawę sprzętowo-programową do szybkiego ładowania na dużą skalę. Łączy rzeczywistą infrastrukturę energetyczną z cyfrową inteligencją, dzięki czemu jest niezawodna, bezpieczna, elastyczna i gotowa na wszystko, co nastąpi dalej.

Transformująca moc. I na co dzień.

Chociaż inteligentna podstacja może stać cicho na skraju witryny, jej kluczowe łącze średniego napięcia umożliwia szybkie ładowanie. Dzięki uszczelnionemu transformatorowi, rozdzielnicy 8DJH izolowanej gazowo i płytce niskonapięciowej SIVACON S8 dla maksymalnie sześciu ładowarek o dużej mocy, bezproblemowo łączy każdą stację z siecią publiczną. Wszystkie jego komponenty są zdolne do komunikacji umożliwiającej zdalne monitorowanie i zarządzanie obciążeniem w czasie rzeczywistym, które zapewniają przepływ energii dokładnie tam, gdzie jest potrzebna — dzień po dniu.

Niewidzialny, ale zawsze odpowiedzialny

Electrification X zapewnia podłączenie, monitorowanie i optymalizowanie każdej ładowarki i podstacji w czasie niemal rzeczywistym z jednej centralnej platformy. Dynamiczne zarządzanie obciążeniem zapewnia efektywne zużycie energii, a zdalne sterowanie i funkcje zabezpieczeń utrzymują całą sieć stabilną, chronioną i gotową do skalowania. A ponieważ dane diagnostyczne są konsolidowane w jednym miejscu, problemy są rozwiązywane szybciej - maksymalizując czas pracy w każdej witrynie.

Za wszystko dzisiaj. I wszystko, co nadejdzie

Electrification X jest zbudowany tak, aby ewoluować, a nie tylko działać. Jego otwarta, neutralna dla dostawców architektura utrzymuje elastyczność sieci ładowania w miarę pojawiania się nowych wymagań: od integracji odnawialnych źródeł energii po łączenie się z operatorami sieci lub dodawanie nowych aplikacji na dużą skalę. Ponieważ wszystkie zasoby są obsługiwane w chmurze i są zarządzane centralnie, wdrażanie aktualizacji i nowych funkcji nie zakłóci operacji. Rezultat: infrastruktura szybkiego ładowania, która rośnie wraz z popytem, dostosowuje się do nowych technologii i pozostaje odporna na przyszłość, ponieważ mobilność stale się zmienia.

Dzięki Electrification X zyskaliśmy pełną przejrzystość w całej naszej sieci szybkiego ładowania. Obecnie ponad 300 lokalnych podstacji jest podłączonych cyfrowo i monitorowanych, a dodatkową korzyścią jest możliwość zdalnego rozwiązywania wielu problemów.
Aleksander Junge, Członek Zarządu Aral AG oraz, Dyrektor generalny bp pulse Europa Środkowa