Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Podstacje z wbudowaną przyszłością

Serce zasilacza staje się cyfrowe. Zdigitalizowane podstacje zbierają cenne dane z całej sieci energetycznej. Oznacza to, że serce zasilacza może również stać się sercem komunikacji danych energetycznych - i może tworzyć wartość dodaną.

Podstacja cyfrowa - sterownik transformacji cyfrowej

Systemy energetyczne przyszłości są coraz bardziej dekarbonizowane, dystrybuowane i digitalizowane. Ta fundamentalna transformacja jest w pełnym rozkwicie i stanowi szeroki wachlarz wyzwań dla wszystkich zainteresowanych stron. Tylko cyfryzacja pozwoli nam sprostać tym wyzwaniom.

Podstacje są integralnym elementem sieci energetycznych. Łączą sieci o różnych poziomach napięcia, a ich funkcja sterująca i koordynacyjna jest niezwykle ważna dla stabilności całego systemu. Dlatego uważane są za serce sieci energetycznej. Ich cyfryzacja jest decydującym krokiem w kierunku skutecznego kształtowania transformacji systemów energetycznych.

Korzyści z podstacji cyfrowej

Zintegrowana oferta produktów i rozwiązań firmy Siemens 360° obejmuje wszystkie aspekty cyfryzacji podstacji. Umożliwia operatorom znaczące zwiększenie dostępności, wydajności i zrównoważonego rozwoju sieci.

  • oszczędności inwestycyjne
  • obniżone koszty cyklu życia
  • konserwacja predykcyjna
  • kontrola operacyjna.

Poznaj produkty obsługujące podstacje cyfrowe

Siemens oferuje pakiet aplikacji i aplikacji IoT, aby zapewnić cyberbezpieczeństwo w obszarze dystrybucji energii, systemów automatyzacji i sieci, które pomagają operatorom OSP, OSD, branżom i infrastrukturą.

Jak inni korzystają z podstacji cyfrowych

UW Sandersdorf

Bezpieczne zasilanie dla nowej papierni

Magistrala procesowa jest prawdziwa - w naszym filmie przedstawiamy rozwiązanie magistrali procesowej z urządzeniami ochronnymi firmy Siemens. Bezpieczne zasilanie dla nowej papierni Progroup AG w Sandersdorf-Brehna zostało zrealizowane i przy okazji zaoszczędzono 4 tony miedzi!

Światło Południe

Luz del Sur - projekt zdigitalizowanej dystrybucji energii

Luz del Sur to prywatne peruwiańskie przedsiębiorstwo, które jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w kraju z 30% udziałem na rynku krajowym, dostarczającym również energię elektryczną milionom ludzi w południowo-wschodniej części Limy. W ramach dużego planu inwestycyjnego przesyłowego menedżerowie Luz del Sur postanowili rozbudować i zmodernizować sieć, aby obsługiwać rosnącą liczbę klientów i zapotrzebowanie na energię elektryczną.