Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Dlaczego SIPROTEC Process Bus?

Tradycyjne podstacje opierają się na rozległym okablowaniu miedzianym i połączeniach analogowych, co prowadzi do wysokich kosztów instalacji, ograniczonej elastyczności i zwiększonego ryzyka błędów. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sieci i przyspieszeniem cyfryzacji, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej stają przed wyzwaniami związanymi z dostosowaniem starszych systemów do nowoczesnych wymagań. Bez cyfrowej magistrali procesowej podstacje zmagają się ze skalowalnością, konserwacją i integracją zaawansowanych systemów ochrony. Magistrala procesowa SIPROTEC 5 zaspokaja te potrzeby poprzez digitalizację wszystkich wartości analogowych i cyfrowych zbliżonych do procesu, umożliwiając elastyczną, skalowalną i przyszłościową automatyzację stacji podstacji. Rozwiązanie to zmniejsza okablowanie, zwiększa niezawodność i wspiera płynną integrację nowych technologii, zapewniając wydajną i bezpieczną pracę sieci.

Kluczowe korzyści

Oszczędność kosztów

Mniej okablowania miedzianego, szybsza instalacja i uruchomienie

Zoptymalizowana konstrukcja

Mniejsza konstrukcja CT ze względu na krótsze odległości, a tym samym mniejsze obciążenia, wymagane jest mniej rdzeni CT

Uproszczona inżynieria

Inżynieria typowa z konfiguracjami SV, GOOSE, MMS wielokrotnego użytku

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Funkcje i funkcje