Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przekształcanie autonomicznych sieci rzeczywistością

Przyspiesz i zabezpiecz transformację energetyczną dzięki naszemu oprogramowaniu i usługom sieciowym, które pomagają odblokować ukryte przepustowości, zmodernizować infrastrukturę i zwiększyć satysfakcję klientów.

Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Ożywienie autonomicznych sieci

Więcej odnawialnych źródeł energii. Więcej elektryfikacji. Większa złożoność. Narzędzia potrzebują inteligentnego, cyfrowego podejścia, aby zapewnić niezawodność i odporność zasilania. Nasze oprogramowanie i usługi sieciowe pomagają sprostać najbardziej palącym wyzwaniom ewoluującego krajobrazu energetycznego.

Dowiedz się, jak ożywiamy autonomiczne sieci — wykorzystując dane w czasie rzeczywistym, cyfrowe technologie bliźniacze i sztuczną inteligencję.

System energetyczny zmienia się szybciej niż kiedykolwiek

2x wzrost popytu

W ciągu najbliższych dziesięciu lat popyt na przepustowość sieci podwoi się.

10x inteligentne liczniki

Liczba inteligentnych liczników wzrosła dziesięciokrotnie na całym świecie od 2010 roku.

7x Wzrost odnawialnych źródeł energii

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie o współczynnik 7 do 2050 r.

Wzmocnienie przyszłej sieci

Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie znacznie szybciej niż sieci mogą się rozwijać. Usługi użyteczności publicznej muszą szybko integrować rozproszone zasoby energii i wspierać rosnący wzrost centrów danych. Bezprecedensowe tempo zmian wymaga nowych, cyfrowych podejść do stawienia czoła podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją dziś przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Widok z lotu ptaka paneli słonecznych i linii energetycznych z cyfrowymi nakładkami wizualizacji sieci.

Zwiększ przepustowość sieci

Zapotrzebowanie na pojemność szybko rośnie. Narzędzia muszą działać bliżej ograniczeń i przyspieszać żądania połączeń międzysystemowych, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo, czas pracy i jakość zasilania.

Widok z lotu ptaka budynków z panelami słonecznymi na dachu i cyfrowymi nakładkami wizualizacji sieci.

Przyspiesz modernizację sieci

Modernizacja przestarzałej infrastruktury oznacza, że sieć musi zapewnić stabilność w przerywanych systemach elektroenergetycznych, dwukierunkowych przepływów energii oraz zarządzać zmieniającymi się przepisami i ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Narzędzia muszą nadążyć za szybkimi zmianami.

Widok z lotu ptaka budynków mieszkalnych z panelami słonecznymi na dachu, zaparkowanymi samochodami i cyfrowymi liniami nakładkowymi wskazującymi połączenia energetyczne lub danych.

Zwiększenie satysfakcji klientów

Dzisiejsi klienci oczekują niezawodności w połączeniu z przejrzystością, kontrolą i elastycznością. Oznacza to, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą utrzymywać niezawodne dostawy energii w miarę wzrostu popytu i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewniając większą przejrzystość.

Podzielony obraz przedstawiający widok z lotu ptaka dzielnicy mieszkalnej po lewej stronie i cyfrową mapę w stylu siatki tego samego obszaru po prawej stronie.

Stwórz cyfrowego bliźniaka

Tylko niewielki ułamek dostępnych danych sieciowych jest obecnie wykorzystywany do poprawy efektywności operacyjnej. Narzędzia muszą nadawać sens ogromnym ilościom informacji i stworzyć kompletny, dokładny model sieci, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

Korzyści z autonomicznych sieci

Od ograniczeń do pojemności

Od ograniczeń do pojemności

Odblokuj ukrytą pojemność sieci, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Od złożoności do elastyczności

Od złożoności do elastyczności

Modernizacja infrastruktury sieciowej w podróży opartej na danych.

Od podaży do satysfakcji

Od podaży do satysfakcji

Wykraczaj poza oczekiwania klientów, aby zbudować zaufanie.

Od danych do decyzji

Od danych do decyzji

Przyspiesz działania dzięki cyfrowemu bliźniaczowi, jednemu źródłu prawdy.