Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

CIGRE 2026

Technologia przyspieszająca transformację sieci | 23-28 sierpnia 2026 w Paryżu

Dlaczego Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) to zintegrowany system oprogramowania do zarządzania, organizowania i optymalizacji sieci dystrybucji energii. Pomaga narzędziom zwiększyć niezawodność, zintegrować rosnące DER i usprawnić operacje poprzez ujednolicenie funkcjonalności SCADA i zarządzania awariami na jednej platformie. Dzięki świadomości sytuacyjnej opartej na danych i bogatej wizualizacji 2D/3D operatorzy zyskują wgląd, aby podjąć właściwą decyzję we właściwym momencie.

Aby zapewnić przyszłościową elastyczność i zaawansowane możliwości analityczne, Spectrum Power można łatwo rozszerzyć o moduły Gridscale X. Spectrum Power ADMS jest bezpieczny z założenia, dzięki wielowarstwowym środkom bezpieczeństwa opartym na normie IEC 62443-3-3 i ciągłej konserwacji. Bezproblemowo integruje się z systemami IT zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Spectrum Power 7 Centrum sterowania ADMS Wizualny kokpit

Kluczowe korzyści

Poprawa niezawodności i wydajności sieci

Spectrum Power ADMS zapewnia operatorom widoczność sieci w czasie rzeczywistym, inteligentną kontrolę nad wszystkimi zasobami i obsługę decyzji — co pozwala zwiększyć wydajność operacyjną i szybko rozwiązywać awarie.

Zachowaj elastyczność dzięki modułowej interoperacyjności

Nasz modułowy system obsługuje wszystkie poziomy napięcia od HV do LV w połączeniu z Gridscale X. Zapewnia płynną integrację IT i łatwe rozszerzenie w odpowiedzi na zmiany regulacyjne.

Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego

Wzmocnij bezpieczeństwo cybernetyczne oraz zabezpiecz integralność prawną i operacyjną dzięki zweryfikowanej, ustandaryzowanej konfiguracji systemu. Utrzymuj ciągłe doskonalenie i zgodność z przepisami poprzez regularne aktualizacje i poprawki.

Najważniejsze funkcje

Studium przypadku

Kärnten Netz GmbH, Austria zwiększa niezawodność sieci

Operatorzy sieci przeglądający ścianę ekranów wyświetlania.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty