Dlaczego zarządzanie energią spektrum?
Spectrum Power Energy Management to zintegrowany system oprogramowania do zarządzania, organizowania i optymalizacji sieci przesyłowych energii. Zwiększa wydajność i odporność sieci przesyłowych energii, wykorzystując wszystkie dostępne dane w inteligentny i usprawniony sposób. System zapewnia ocenę stanu sieci w czasie rzeczywistym, umożliwiając ocenę i wybór optymalnych działań dla stabilności sieci.
Spectrum Power Energy Management jest z założenia bezpieczne, dzięki wielowarstwowym środkom bezpieczeństwa opartym na normie IEC 62443-3-3 i ciągłej konserwacji. Bezproblemowo integruje się z systemami IT zgodnie z międzynarodowymi standardami. Możliwości Spectrum Power można łatwo rozszerzyć za pomocą modułów Gridscale X, aby zapewnić przyszłościową elastyczność.







.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&q=60)