Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Badania nad inteligentnym miastem Aspern

Aby osiągnąć cele klimatyczne, potrzebujemy innowacyjnych, praktycznych rozwiązań dla naszej dzisiejszej przyszłości energetycznej.

Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Przemyślamy energię

Ponieważ polityka energetyczna jest złożona, wiele firm i miast nie potrafi samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. W Aspern Seestadt w Wiedniu współpracujemy z naszymi partnerami nad długoterminowym projektem badań energetycznych, badając konkretne aspekty przyszłości energetycznej, testując rozwiązania z rzeczywistymi danymi w realistycznych warunkach oraz opracowując zrównoważone, skalowalne technologie dla inteligentnych miast.

Aspern Smart City Research Neumann

„W oparciu o zdobytą wspólnie wiedzę i doświadczenie udało nam się opracować nowe produkty i rozwiązania do projektowania wydajnych systemów energetycznych lub rozszerzyć istniejące na rynek globalny. „

Patricia Neumann, CEO Siemens Austria

Badania nad inteligentnym miastem Aspern

Innowacje na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej

Konkretne rozwiązania dla obszarów miejskich

Od 2013 roku w Siemens Austria wraz z partnerami prowadzimy długoterminowy projekt badań energetycznych w Aspern Seestadt. Zrównoważone rozwiązania energetyczne są tam testowane w rzeczywistych warunkach. Uzyskane dane umożliwiają zorientowane na rynek, skalowalne podejście do przyjaznej dla klimatu przyszłości energetycznej. Nad tym modelem współpracy pracuje ponad 150 ekspertów z różnych dyscyplin.

Outlook „ASCR Next Level. 2028"

W trzeciej fazie projektu „ASCR NeXT Level. 2028” (2024—2028) wprowadzamy sprawdzone rozwiązania w całym mieście z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nacisk kładziony jest na pięć obszarów: istniejące budynki, inteligentne nowe budynki, dzielnice, inteligentne sieci i e-mobilność. Living Lab zostanie rozszerzone o dodatkowe budynki miejskie i infrastrukturę, takie jak budynki historyczne, szpitale i obiekty przemysłowe.

Aspern Smart City Research Outlook

Najnowocześniejsze technologie dla inteligentnych budynków

Działania ASCR badają rozwiązania dla inteligentnych budynków i sieci energetycznych. Technologie cyfrowe, takie jak IoT, cyfrowe bliźniaki, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, umożliwiają nowe, innowacyjne podejścia. Cybersecurity i korzystanie z oprogramowania typu open source są kluczowymi celami w opracowywaniu przyszłościowych i bezpiecznych systemów.

Aspern Smart City Research State-of-the-art

Budynek w centrum uwagi

Więcej pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych wymaga większej inteligencji w budynkach.

Skoncentruj się na siatce

Integracja odnawialnych źródeł energii stanowi wyzwanie dla sieci dystrybucji energii.

Sieć i inteligencja

Za pomocą najnowocześniejszych narzędzi do monitorowania i analizy, a także inteligentnych czujników i cyfrowych systemów zarządzania sieć i budynki mają być wyposażone do nowych zadań.

Nowoczesne czujniki, systemy monitorowania i zarządzania inteligentnie łączą budynki i sieci. Wymieniają dane i potencjał elastyczności za pośrednictwem interfejsów — wykorzystując synergie, takie jak cyfrowe bliźniaki, prognozy obciążenia i analityka danych w celu optymalizacji procesów.

Algorytmy samouczące się stale poprawiają kontrolę, optymalizują operacje, emisję CO₂ i koszty oraz umożliwiają konserwację w oparciu o potrzeby. Pozwala to na efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury — umożliwiając całym dzielnicom miejskim aktywny wkład w transformację energetyczną.

Aspern Smart City Research Networking and intelligence

Budynki i sieci komunikują się: Analiza danych w celu usprawnienia procesów.

Klienci i partnerzy w centrum uwagi

Siemens przekłada wyniki badań na konkretne, skalowalne i powtarzalne produkty. Te innowacyjne rozwiązania umożliwiają miastom i regionom poza Austrią przyczynianie się do transformacji energetycznej i czerpanie korzyści dla użytkowników i środowiska.

Aspern Smart City Research - Customers and partners in focus

Przykłady

nowo opracowanych lub rozbudowanych produktów i rozwiązań do projektowania bardziej wydajnych systemów energetycznych

Automatyzacja energetyczna, inteligentne sieci, elektromobilność

Solutions i technologie dla budynków