30% szybsza konstrukcja materiału kompozytowego.
Modele uczenia maszynowego (ML) przyspieszają przewidywanie właściwości i optymalizację projektu, zmniejszając cykle testowania i koszty materiałów.
Złożoność produktu osiągnęła bezprecedensowy poziom. Zbieżne technologie, interakcje wielofizyczne i skompresowane cykle rozwoju to przytłaczające tradycyjne podejścia inżynieryjne. Pytanie nie brzmi, czy zastosować symulację opartą na sztucznej inteligencji... ale jak szybko możesz ją wdrożyć.
Zdolność | Simcenter | Tradycyjne narzędzia punktowe |
|---|---|---|
Zasięg fizyki | Ponad 15 zintegrowanych domen | 5-8 domen (oddzielne narzędzia) |
Integracja AI | Natywny AI/ML na całej platformie | Ograniczona lub tylko dodatkowa |
Skalowalność w chmurze | Wbudowane skalowanie w chmurze i HPC | Chmura lokalna lub ograniczona |
Integracja z testem projektowym | Płynna korelacja wirtualno-fizyczna | Ręczny transfer danych |
Zarządzanie danymi | Zintegrowany PLM i wątek cyfrowy | Zewnętrzna identyfikowalność lub brak identyfikowalności |
Elastyczność wdrażania | Chmura, hybrydowa, on-local | Przede wszystkim na miejscu |
Otwartość platformy | Otwarte APIs, obsługa wielu CAD | Zastrzeżona, ograniczona integracja |
Dostępność użytkownika | Oparte na rolach dla ekspertów i nieekspertów | Interfejsy tylko dla ekspertów |
Simcenter posiada kompleksowe portfolio rozwiązań symulacyjnych i testowych opartych na sztucznej inteligencji, które obejmują cały cykl życia produktu, umożliwiając zespołom inżynierów przewidywanie wydajności produktu i ograniczenie fizycznego prototypowania poprzez cyfrowe bliźniaki.

Modele uczenia maszynowego (ML) przyspieszają przewidywanie właściwości i optymalizację projektu, zmniejszając cykle testowania i koszty materiałów.

Przyspiesz optymalizację geometrii, przewidywając wydajność multifizyki za pomocą modeli wyszkolonych przez sztuczną inteligencję.

Współsymulacja oparta na sztucznej inteligencji porównuje wiele wariantów projektu w mniej niż minutę, aby uzyskać bardziej innowacyjne iteracje projektowe.
Tradycyjne podejścia inżynieryjne zmagają się ze złożonością wielu domen i fragmentarycznymi przepływami pracy. Siemens Simcenter, oparte na powered by inteligencji, przekształca procesy rozwojowe, umożliwiając szybszy czas wprowadzania na rynek i zmniejszając koszty prototypowania.

Tradycyjne podejścia inżynieryjne nie radzą sobie z dzisiejszą złożonością produktów wielodomenowych. Dowiedz się, jak narzędzia do symulacji inżynierskiej firmy Siemens mogą przekształcać przepływy pracy, które szybciej dostarczają wysokiej jakości produkty.

Ukryte koszty trzymania się status quo: Dlaczego rozwój produktu wymaga podejścia do zamkniętej pętli i otwartej architektury

Producenci wykorzystują moc symulacji i sztucznej inteligencji, aby przekształcić rozwój produktu. Odkryj najnowocześniejsze podejścia, które napędzają przyszłość inżynierii symulacyjnej dzięki Siemens Simcenter.

Niezbędna mapa drogowa do modernizacji procesów inżynierskich dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji. Dowiedz się, jak osiągać wyniki za pomocą sztucznej inteligencji, korzystając z przykładów rzeczywistych projektów klientów.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązań symulacyjnych inżynieryjnych opartych na sztucznej inteligencji
Przez czterdzieści lat klienci Altair badali naukę o możliwościach. Wykorzystywanie konwergencji nauki o rakietach i nauki o danych, napędzane przez obliczenia wysokowydajneRazem zrobiliśmy to, co niemożliwe, możliwe.
Gdy technologia Altair dołączy do Siemens, światowej firmy zajmującej się oprogramowaniem przemysłowym #1, jesteśmy gotowi pomóc Ci wspólnie tworzyć szybciej, budować inteligentniej i wykraczać poza to, co kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy.
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, Simcenter zapewnia jednolite podejście do inżynierii wydajności — od wczesnej koncepcji po projektowanie, inżynierię, produkcję i eksploatację.

Potężne aplikacje do symulacji predykcyjnej i testowej Simcenter
Zaangażowanie Siemens w doskonałość symulacji jest konsekwentnie doceniane przez czołowych analityków branżowych, wybitnych nagród i globalnych certyfikatów.

Gartner: uznany za lidera w zarządzaniu cyklem życia produktu
Forrester: Silny wynik na platformach Digital Twin
IDC: Lider rynku przychodów i innowacji z oprogramowania CAE

CimData PLM Excellence Award za innowacje w symulacji
Wiadomości motoryzacyjne Nagroda PACE za zaawansowane technologie inżynieryjne
Nagroda Best Plants Week Industry Week (wiele zakładów produkcyjnych Siemens)

Zaufane przez firmy z listy Fortune 500 na 6 kontynentach
Zarządzanie jakością z certyfikatem ISO 9001
Bezpieczeństwo informacji z certyfikatem ISO 27001
Infrastruktura chmury zgodna z SOC 2 Type II