Skip to main content

Orientacja na człowieka i społeczeństwo

Realna zmiana dokonuje się wtedy, gdy technologia i ludzie działają razem. Zapewniając dostęp do edukacji i nowoczesnych technologii oraz konsekwentnie działając w duchu odpowiedzialności społecznej, przyczyniamy się do transformacji fundamentów funkcjonowania społeczeństw.

Tworzymy możliwości dla ludzi na całym świecie

Zmiany demograficzne, urbanizacja i cyfryzacja zmieniają społeczeństwo, wpływając na opiekę zdrowotną, ewolucję siły roboczej i potrzeby infrastrukturalne. W Siemens wspieramy naszych pracowników poprzez rozwijanie kompetencji, promowanie inkluzywności, równości wynagrodzeń i dobrostanu. Nasze technologie pozwalają oszczędzać zasoby oraz zwiększać bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i komfort w budynkach oraz w obszarze mobilności, wspierając rozwój i dobrobyt społeczeństw.

Dla naszych klientów, planety i społeczeństwa

Wspieramy rozwój społeczeństw poprzez transformację i zwiększanie dostępu do infrastruktury oraz przemysłu, angażowanie lokalnych społeczności i umożliwianie rozwoju, konkurencyjności oraz sukcesu wszystkim zaangażowanym osobom w naszym ekosystemie.

We własnych działaniach, produktach i ludziach

Umożliwiamy naszym pracownikom budowanie umiejętności na całe życie, wspieramy różnorodność zespołów, sprawiedliwe możliwości i inkluzywne miejsce pracy oraz dobre samopoczucie w pracy, aby zapewnić naszym pracownikom i naszym przedsiębiorstwom odporność i istotność w stale ewoluujących środowiskach.

Wyróżniona historia

Zmieniając codzienne życie Egipcjan

Budowa sieci kolei dużych prędkości o długości 2000 km

Transformacja mobilności w Egipcie

90% Egipcjan będzie miało dostęp do wydajnego i bezpiecznego systemu kolejowego, który obsługuje ponad 500 milionów podróży pasażerskich rocznie i skróci czas podróży o połowę.

transforming-mobility-in-egypt-mhero-1280x720

Wzmacnianie roli ludzi poprzez zapewnienie dostępu do zasobów

Technologie Siemens są wszędzie, umożliwiając firmom przekształcanie codziennego życia ludzi. Opracowujemy rozwiązania mobilności zorientowane na człowieka, które łączą społeczności, umożliwiają dostęp do czystej wody i tworzą technologie, które zmieniają sposób, w jaki pracujemy i żyjemy.

access-to-clean-water-mhero-1280x720

Dostęp do czystej wody

Naturalne systemy wodne mają wysoką wartość. Zapewniają dostęp do bezpiecznej i przystępnej cenowo wody, chroniąc zdrowie ludzi poprzez zapobieganie chorobom przenoszonym przez wodę oraz wspierając odbudowę i rozwój ekosystemów dla flory i fauny.

Industrial AI i IoT
Sztuczna inteligencja w przemyśle i Internet Rzeczy (IoT) pomagają chronić wysoką wartość naturalnych systemów wodnych poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom. Nasze technologie oparte na sztucznej inteligencji pomagają przedsiębiorstwom wodociągowym zapewnić dostęp do czystej wody, umożliwiając im zapobieganie stratom i zaspokajanie rosnącego popytu.

access-to-healthy-and-safe-environments-mhero-1280x720

Dostęp do zdrowego i bezpiecznego środowiska

Przyczyniamy się do zapewnienia niezawodnego dostępu do energii elektrycznej i pomagamy tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko budowlane dla milionów ludzi dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.

Zrównoważone środowiska akademickie
Wspieramy cyfrową transformację na uczelniach, aby budować bardziej inkluzywne kampusy dla studentów i naukowców. Łącząc różne dziedziny i dane, usprawniamy proces kształcenia oraz funkcjonowanie kampusu, promując zrównoważony rozwój, który równoważy dobrostan społeczny, środowiskowy i ekonomiczny.

access-to-mobility-for-everyone-mhero-1280x720

Dostęp do mobilności dla wszystkich

Wspólnie z naszymi klientami i partnerami płynnie transportujemy ludzi i towary oraz zapewniamy zrównoważoną, wygodną i opłacalną kolej.

Pociągi wodorowe i akumulatorowe
Pociągi Mireo firmy Siemens zapewniają pasażerom w Brandenburgii cichsze, czystsze i bardziej niezawodne podróże. Platforma hybrydowa łączy energooszczędną wydajność z elastycznymi wnętrzami oraz niskimi kosztami konserwacji i cyklu eksploatacji.

Zobowiązania społeczne

Skalujemy wpływ społeczny poprzez edukację, technologię i stałe zaangażowanie w prawa człowieka, różnorodne zespoły, inkluzywne miejsca pracy, sprawiedliwe możliwości i obywatelstwo korporacyjne.

people-centricity-social-commitments-mhero-1280x720

Społeczna odpowiedzialność w firmie Siemens

To dzięki naszym ludziom jesteśmy ekspertami w tym, co robimy. Nasza innowacyjność rozwija się dzięki różnorodnym zespołom, a wspólnie zmieniamy codzienność naszych klientów, partnerów, społeczności i całej planety.

Nasze cele związane z koncentracją na ludziach i społeczeństwo do 2030 roku

Osoba stoi przed tablicą z wykresem i tekstem o równości płacowej.

Równość wynagrodzeń*

Dążenie do równości wynagrodzeń poprzez zmniejszenie globalnej skorygowanej luki w wynagrodzeniach.

Osoba stoi przed budynkiem z napisem „Poziom inkluzywności”.

Poziom inkluzywności

Utrzymuj poziom inkluzywności powyżej 80%.

Wykres przedstawiający wynik dobrostanu w pracy z niebieską linią wskazującą wynik w czasie.

Wynik dobrostanu w miejscu pracy

Utrzymuj wynik dobrostanu w pracy powyżej 80.

Wykres pokazujący łączną liczbę godzin nauki kursu w czasie.

Całkowita liczba godzin nauki

Zwiększyć średnią roczną liczbę godzin szkoleniowych do 40 godzin na osobę.

Osoba stoi przed tablicą ze schematem i tekstem.

Zewnętrzne oferty edukacyjne

Docieraj do 3 milionów ludzi w naszym ekosystemie biznesowym i społeczeństwie dzięki naszej ofercie edukacyjnej na temat cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

2% Równość wynagrodzeń

W roku fiskalnym 2025 osiągnęliśmy nasz cel i zmniejszyliśmy globalną skorygowaną różnicę wynagrodzeń z 2,5% do 2,0%.

84 Wynik dobrostanu w miejscu pracy

W roku fiskalnym 2025 osiągnęliśmy cel WWS >80 z wynikiem 84, podtrzymując nasze zobowiązanie do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, poprawy jakości życia, szans na zatrudnienie i sukcesu biznesowego.

78% Poziom inkluzywności

W roku fiskalnym 2025 osiągnęliśmy 78% i dlatego prawie osiągnęliśmy nasz cel, jakim jest utrzymanie poziomu inkluzywności powyżej 80%.

36.6 h Całkowita liczba godzin nauki

W roku fiskalnym 2025 zwiększyliśmy nasze średnie całkowite roczne godziny nauki z 34,2 godziny do 36,6 godzin.

1.1 m Zewnętrzny zasięg uczenia się

Od roku fiskalnego 2024 dotarliśmy do około 1,1 miliona osób w naszym ekosystemie biznesowym i społeczeństwie dzięki naszej ofercie edukacyjnej.

Więcej historii o ludziach

Tworzymy pociągi i infrastrukturę, które łączą społeczności, budują sieci energii odnawialnej, umożliwiają dostęp do czystej wody i tworzą technologie budowlane, aby zmienić sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Dowiedz się więcej o tym, jak przekształcamy społeczeństwa.

food-production-close-to-the-crop--promo-640x480

Produkcja żywności w pobliżu upraw

Blendhub rewolucjonizuje przetwórstwo żywności dzięki naszej technologii