Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dlaczego to dla nas ma znaczenie

Od kryzysu wodnego do bankructwa wodnego

Ponieważ systemy wodne przechodzą od stresu do nieodwracalnych uszkodzeń, odporność zależy od tego, jak dobrze ryzyko jest identyfikowane, zarządzane i łagodzone. Nasza ustalona strategia wodna i zintegrowany portfel wodny pokazują, w jaki sposób inteligentne zarządzanie wodą może wspierać bardziej odporne operacje i infrastrukturę.

Globalne systemy pod obciążeniem

Niedobór wody zmienia globalne systemy

Woda jest kluczowym zasobem niemal każdej części ludzkiego życia. Jednak nasze systemy wodne są już zestresowane, a nawet ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu. Nasza zdolność do stawienia czoła temu kryzysowi zależy od tego, jak dobrze potrafimy zidentyfikować, zarządzać nim i łagodzić to zagrożenie.

Od dziesięcioleci niedobór wody był postrzegany przez ekspertów na całym świecie jako kryzys, ostre, ale tymczasowe zakłócenie, które można rozwiązać poprzez reakcje kryzysowe i powrót do norm historycznych. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalne bankructwo wody Raport (2026), to ramowanie jest teraz niebezpiecznie przestarzałe. Systemy wodne nie są już tylko stresowane, ale nieodwracalnie uszkodzone: warunek ten określa ONZ jako bankructwo wody.
Bankructwo wody ma dwie charakterystyczne cechy.

  • Po pierwsze, utrata wody: społeczeństwa wycofują i zanieczyszczają więcej wody niż jest naturalnie odnawiana przez rzeki, glebę i opady.
  • Po drugie, nieodwracalność: długoterminowy kapitał wodny, taki jak tereny podmokłe, lodowce i gleba, uległ degradacji nie do odzyskania.

Dynamika ta jest ściśle związana ze zmianami klimatu i obecnie działa w skali i intensywności przekraczającej zdolności adaptacyjne: chroniczne wyczerpywanie się wód gruntowych, nadmierna alokacja rzek, powszechne zanieczyszczenie, degradacja gruntów i gleby oraz wylesianie.
Konsekwencje są głębokie. Trzy czwarte światowej populacji żyje w krajach niepewnych wody, a około czterech miliardów ludzi boryka się z poważnym niedoborem wody co najmniej jeden miesiąc w roku. Niedobór wody w coraz większym stopniu wiąże się z rosnącym niebezpieczeństwem żywnościowym i energetycznym, dużymi stratami gospodarczymi, presją migracyjną i napięciami geopolitycznymi. Poprzez globalne rynki i łańcuchy dostaw narażone są nawet kraje i firmy bezpieczne dla wody.

Raport ONZ o globalnym upadłości wody

Raport ONZ o globalnym bankructwu wody sygnalizuje, że niedobór wody nie jest już problemem w przyszłości ani tymczasowym zakłóceniem. To decydujący warunek nadchodzących dziesięcioleci. Dla firmy Siemens traktujemy wodę jako priorytet strategiczny — zarówno wewnętrznie, jak i dla naszych klientów.

Jesteśmy zaangażowani w zarządzanie wodą

Od 2014 r. systematycznie oceniamy własne ryzyko związane z wodą. Niedobór wody w coraz większym stopniu zagraża podstawowym procesom przemysłowym, takim jak wytwarzanie energii, systemy chłodzenia i infrastruktura miejska, obszary, w których działa również wielu naszych klientów. Rozwiązujemy te zagrożenia poprzez ukierunkowane środki. Obecnie 94% naszych zakładów w pełni wdrożyło naszą strategię wodną. Strategia integruje ocenę ryzyka wodnego i oddziaływania na poziomie terenu wspieraną przez sztuczną inteligencję w zarządzaniu środowiskiem projektu i wspiera operacje odporne. Jesteśmy zobowiązani do dalszego ograniczania poboru wody komunalnej i już od 2021 r. zmniejszyliśmy je o 45%. Zapewnia to, że dostarczane przez nas rozwiązania są zarówno zrównoważone, jak i niezawodne.

Man looking at computer with visualization of house and water meter.

Zarządzanie wodą jest zakorzenione w naszym szerszym podejściu do efektywnego wykorzystania zasobów. W obrębie naszego Efektywność ekologiczna W ramach, dążymy do ochrony zasobów wodnych poprzez wdrożenie programu ochrony w 100% odpowiednich miejsc. Nasze Cel wodny pomaga identyfikować, monitorować i zarządzać ryzykiem operacyjnym i biznesowym związanym z wodą. Umożliwia nam systematyczne śledzenie i poprawianie efektywności wodnej, na przykład w jaki sposób zarządzamy zużyciem energii lub emisjami. Podejście to pomaga zidentyfikować pojawiające się zagrożenia, takie jak pogorszenie się infrastruktury, nieefektywność procesów lub narażenie na lokalny niedobór wody, zanim doprowadzą one do skutków operacyjnych lub finansowych, nawet w zlewniach, których dotychczas nie ma to wpływu.

Pomimo poważności globalnej sytuacji wodnej, droga naprzód leży w strukturalnym odbudowie. W miarę przygotowania rządów do konferencji Wodnych ONZ w latach 2026 i 2028 oraz terminu zrównoważonego rozwoju do 2030 r., Oczekuje się, że priorytety inwestycyjne przesuną się w kierunku inteligentnej gospodarki wodnej. W świecie, w którym niedobór wody zmienia realia gospodarcze i społeczne, zdolność do projektowania odpornej, wydajnej i przejrzystej infrastruktury czyni nas kluczowym partnerem w systematycznej transformacji zrównoważonego rozwoju.

94% zakłady Siemens wdrażają strategię wodną od dziś

45% Od 2021 r. zużycie wody komunalnej zmniejszyło się o 45%

100% miejsc, które mają zostać przyjęte do 2030 r. Ochrony wody

Zintegrowane portfolio dla inteligentnego zarządzania wodą

Water leakage revealed in urban water management system.

Nasi eksperci z dużym doświadczeniem w gospodarce wodnej ilustrują, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe wspierają bardziej odporną gospodarkę wodną. W Hiszpanii, wraz z miejską firmą użyteczności publicznej EMAYA, napędzaną sztuczną inteligencją Aplikacje wodne Siemens (SIWA) pomagają EMAYA wykrywać wycieki, identyfikować anomalie zużycia i zmniejszyć ilość wody nieprzychodowej, analizując dane z konwencjonalnych i inteligentnych liczników. W Palma de Mallorca komunalne przedsiębiorstwo wykorzystuje SIWA Meter Data Analytics w ramach inicjatywy inteligentnego pomiaru, aby lepiej zrozumieć wzorce zużycia i wspierać zrównoważoną gospodarkę wodną.

W Salonikach w Grecji wspieraliśmy lokalną sieć wodociągową EYATH Monitorowanie oparte na AI w miejskim systemie kanalizacyjnym, aby zapobiec przelewaniu się kanalizacji i zanieczyszczeniu środowiska.