Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wyścigi naprzód

Jak startupy AI zmieniają produkcję

Zwycięzcy konkursu Siemens AI with Purpose Summit 2025 dołączyli do Siemens Xcelerator Marketplace jako sprzedawcy i pomagają przekształcić fabryki.

Na torze wyścigowym samochody starają się jechać szybko - bardzo szybko - i, jeśli to możliwe, szybciej niż wszyscy inni. Wysiłek, aby to osiągnąć, zaczyna się od projektu samochodu: wewnątrz tuneli aerodynamicznych i laboratoriów symulacyjnych. W Formule 1 do niedawna testowanie aerodynamiki oznaczało symulacje biegu, które trwały godziny, a nawet dni. Brytyjski startup BeyondMath przeprowadził porównywalne analizy w mniej niż 100 sekund. Ich „cyfrowy tunel aerodynamiczny” wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do analizy tysięcy zmiennych z rekordową prędkością, skracając cykle rozwojowe i umożliwiając bardziej ambitne projekty.

Jednak, choć jest to imponujące, nie chodzi tylko o wyścigi. Chodzi o to, jak sztuczna inteligencja zaczyna zmieniać sposób, w jaki całe branże projektują, planują i produkują towary. Przez lata mówiono o sztucznej inteligencji w produkcji więcej niż o wdrażaniu. To się zmienia. Ponieważ dane są zaangażowane na każdym etapie łańcucha wartości, sztuczna inteligencja może je wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji — decyzji, które sprawiają, że produkcja jest bardziej adaptacyjna, wydajna i zrównoważona.

Osiągnięcie sukcesu dzięki rozwiązaniom interoperacyjnym

Założyciele BeyondMath z Cambridge w Wielkiej Brytanii również to rozumieją. Dlatego wiosną 2025 roku uczestniczyli w Siemens AI with Purpose Summit w Monachium — nawiązywanie kontaktów, dzielenie się pomysłami, przygotowywanie nowych projektów i, wraz z innymi startupami, prezentowanie swojej pracy interesariuszom z branży.

Wydarzenia takie jak ten szczyt są doskonałą okazją dla startupów, ponieważ nie mogą one same odnieść sukcesu w wydobyciu swojego produktu - zwłaszcza w produkcji przemysłowej, gdzie zadania są zbyt złożone, zbyt ze sobą powiązane. Jednak z pomocą innych firm, w tym startupów i uznanych graczy (takich jak firmy takie jak Accenture, SAP i Infineon, które również uczestniczyły w szczycie), sukces staje się bardziej osiągalny. Jest to jeszcze łatwiejsze, jeśli dzieje się to w ramach interoperacyjnego ecosystem rozwiązań. Które, przypadkowo, jest tym, co Siemens Xcelerator Marketplace został zaprojektowany, aby zapewnić.

Dołączenie do ecosystem

36e2716c-ddd1-4250-a5a7-dce80238da4d | AI with Purpose Summit 2025

Podczas szczytu Siemens przyznał nagrodęNagroda Industrial AI 2025 dla startupów” za wysiłki zmierzające do rozwoju tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja dodaje wartości do zastosowań przemysłowych. Wśród uznanych znalazły się między innymi BeyondMath Pailot (planowanie w chmurze), Plus10 (optymalizacja w czasie rzeczywistym) i Blockbrain (przechwytywanie wiedzy na hali produkcyjnej). W ramach nagrody zostali niedawno wbudowani na Siemens Xcelerator Marketplace, wraz z trzema innymi zwycięskimi startupami ze szczytu, które również koncentrują się na sztucznej inteligencji w produkcji.

Pchanie Industrial AI

Co jest takiego specjalnego w tych firmach? Kiedy ludzie słyszą dziś o sztucznej inteligencji, myślą o generatywnej sztucznej inteligencji i dużych modelach językowych (LLM). Modele ogólnego przeznaczenia nie są jednak dostosowane do „języka” przemysłu, który obejmuje wyniki symulacji, modele CAD, schematy systemu, dane czujników, właściwości materiału i nie tylko. Firmy, które szkolą sztuczną inteligencję w zakresie tego rodzaju zestawów danych, na nowo definiują sposób działania produkcji.

Weźmy na przykład BeyondMath: samochody Formuły 1 nie są produkowane na linii montażowej. Jednak użyte narzędzia można również zastosować do produkcji na większą skalę. Na przykład w lotnictwie firma współpracuje z partnerami w celu opracowania innowacyjnych systemów kontroli środowiska i kontroli ciśnienia w kabinie, które mają kluczowe znaczenie dla zarządzania komfortem i bezpieczeństwem pasażerów. Symulacja oparta na sztucznej inteligencji optymalizuje produkcję addytywną i wydajność w świecie rzeczywistym. Rezultat: lżejsze, tańsze i bardziej energooszczędne komponenty - zaprojektowane w ułamku zwykłego czasu.

Mózg za fabryką

Jednak projektowanie produktu to tylko pierwszy krok. Produkcja może również skorzystać z pomocy AI. Przy wielu zmiennych planowanie może wydawać się jak dyrygowanie orkiestrą - z wyjątkiem połowy muzyków spóźnia się, a partytura ciągle się zmienia. Tam właśnie PailotRozwiązanie wchodzi. Oprogramowanie do planowania oparte na chmurze analizuje złożone dane produkcyjne i tworzy zoptymalizowane plany, które mogą zmniejszyć wąskie garła. Na przykład niemiecki producent elektroniki wykorzystuje go do usprawnienia produkcji PCB, aktualizując harmonogramy w locie bez przerywania linii produkcyjnej.

Jeśli Pailot jest przewodnikiem, Plus10 jest tunerem. Jego oprogramowanie działa w konfiguracji hybrydowej bezpośrednio na sprzęcie i w chmurze, analizując dane czujników w czasie rzeczywistym i dostosowując parametry. Wibracja tutaj, małe opóźnienie - oprogramowanie wykrywa je natychmiast, zapewniając, że sprzęt działa na szczycie przez całą dobę. Ten rodzaj optymalizacji skraca czas przestojów i pomaga maszynom uczyć się z każdego cyklu — stale poprawiając wydajność bez większych modernizacji. Rozwiązanie przyspiesza również wzrost nowych maszyn i w pełni spełnia wymogi zgodności, nawet w wysoce regulowanych branżach.

9c71dd37-92f0-49b5-be3d-11550b085f1b | imageAsset

Rozwiązanie Plus10 HOPPER (optymalizator jakości online do redukcji odpadów) jest już dostępne na rynku Siemens Xcelerator Marketplace

Przechwytywanie milczącej wiedzy

Jest też Blockbrain, który wspiera ludzi na parkiecie w codziennym podejmowaniu decyzji. Czyni to poprzez uchwycenie całej wiedzy, która jest zamknięta w umysłach doświadczonych pracowników - i tracona, gdy wyjeżdżają.

Chociaż przypomina LLM, jest przeszkolony w zakresie wewnętrznych, niepublicznych procedur, dzienników i danych multimodalnych. Wyobraź sobie technika w obliczu nieznanego kodu błędu: zamiast przeglądać podręczniki lub czekać na eksperta, program sugeruje wskazówki krok po kroku oparte na wcześniejszych poprawkach. W ten sposób firma buduje żywą, rosnącą bazę wiedzy, która wspiera konsekwentne podejmowanie decyzji.

Moc Ecosystem

Indywidualnie te startupy stawiają czoła różnym wyzwaniom. Wspólnie wskazują na bardziej połączone, oparte na danych podejście do prowadzenia fabryk - gdzie projektowanie, planowanie i operacje są częścią tego samego ekosystemu cyfrowego. Ta wizja jest zgodna z Siemens Xcelerator i przejściem w kierunku interoperacyjnych, modułowych rozwiązań branżowych.

W ramach tej podróży Siemens dla startupów Program pomaga założycielom przyspieszyć ich innowacje, zapewniając łatwy dostęp do oprogramowania klasy przemysłowej, oferując możliwości współrozwoju, w których Siemens działa jako pierwszy klient, pomagając przekształcić pomysły w rzeczywistość, oraz poprzez łączenie ich rozwiązań z naszym globalnym rynkiem, aby ułatwić im skalowanie.

Jako sprzedawcy na rynku Siemens Xcelerator Marketplace mogą umieszczać swoje narzędzia obok uzupełniających się ofert, ułatwiając klientom ich testowanie, łączenie i wdrażanie. Dostęp do globalnych odbiorców przemysłowych Siemens, wspólnych standardów interoperacyjności i możliwości współinnowacji. Wszystko to przyspieszy przyjęcie przemysłowej sztucznej inteligencji w sektorze produkcyjnym. Ostatecznie mamy fabryki, które poruszają się szybko — nie tak szybko jak samochody Formuły 1, ale wystarczająco szybko, aby produkować wydajnie bez zbędnych marnotrawstw.

Powiązane treści

42113907-2335-406f-b5f0-9e6953a7b627 - Obudowa

PAILOT

PAILOT to macierzysty w chmurze system APS nowej generacji oparty na sztucznej inteligencji, który uzupełnia Twój system ERP i umożliwia precyzyjne planowanie produkcji. Zwiększa to niezawodność dostaw, skraca przestoje, zwiększa efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

668e04b1-f015-4e79-9dbe-0175ea1c9ac7

GPStudio

Nasz wstępnie przeszkolony model fundamentalny obsługuje przepływy pracy CAE bez szkolenia na temat Twoich danych. Zapewnia uogólnioną inteligencję fizyczną, zmniejszając zależność od danych.

d0197c8a-6c06-4883-850c-90c9dd43cfcf

SHANNON® - Pomoc na podłodze sklepowej w celu zmniejszenia przestojów

SHANNON® nieustannie analizuje dane maszyn, aby umożliwić operatorom rozwiązania sytuacyjne w czasie rzeczywistym, przechwytywanie i dzielenie się wiedzą w sklepie, umożliwiając zwiększenie OEE o +10% na zautomatyzowanych liniach.

54d39574-ae13-41b4-9f92-11b6680936ce

HOPPER - optymalizator jakości online

Hopper jest rekomendowanym parametrami procesu, który stale zaleca parametry formowania wtryskowego w celu zmniejszenia ilości złomu nawet o 20% - ucząc się z aktualnych danych i dostosowując się do zmieniających się warunków.