Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction w oparciu o plus10

Plus 10 to Fraunhofer Spinoff, który opracowuje i dostarcza narzędzia do optymalizacji uczenia się na żywo dla złożonych, w pełni zautomatyzowanych linii montażowych, produkcyjnych i wtryskarek. Jesteśmy wyjątkowi na całym świecie w dziedzinie systemów uczenia się na żywo dla produkcji opieki zdrowotnej/farmaceutycznej/medtech (w pełni zgodne z GMP), ale również obecni w innych branżach, takich jak motoryzacja, elektronika i dobra konsumpcyjne. Nasze narzędzia służą do wykrywania przyczyn, rozwiązywania problemów, transferu wiedzy i optymalizacji jakości - co prowadzi do +10% OEE.

Dlaczego SHANNON® - wspomaganie podłogi sklepowej dla 10% większej wydajności?

Shannon® to oparty na sztucznej inteligencji asystent sklepu, który nieustannie analizuje dane PLC o wysokiej częstotliwości. Wykrywa podstawowe przyczyny strat produktywności i dostarcza wskazówki sytuacyjne bezpośrednio operatorowi. Każde rozwiązanie i wkład operatora wzbogaca wspólną bazę wiedzy, dzięki czemu wiedza jest dostępna dla wszystkich pracowników w dowolnym miejscu w ich zalogowanych językach. Skraca to średni czas naprawy, przyspiesza training i równoważy wydajność na różnych zmianach.

Zalety

  • Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki natychmiastowej identyfikacji i lokalizacji głównych przyczyn błędów
  • Skrócenie czasu przestojów (MTTR) dzięki zaleceniom dotyczącym rozwiązań sytuacyjnych
  • Wyższa wydajność poprzez ustalanie priorytetów i rozwiązywanie obecnych wąskich gardeł
  • Wspólna wiedza dotycząca rozwiązywania problemów na wszystkich zmianach i pracownikach, zmniejszająca wahania wydajności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Dostępne funkcje

Case Study

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Shannon® w firmie AUMOVIO (dawniej Continental)

W mega fabrykach AUMOVIO Shannon® optymalizuje zautomatyzowaną produkcję dużych wyświetlaczy samochodowych poprzez analizę przyczyn pierwotnych w czasie rzeczywistym i zalecenia sytuacyjne dotyczące działań. Wpływ: +5% OEE

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
zautomatyzowana produkcja wyświetlaczy w Aumovio

Shannon® optymalizuje megafaktory Aumovio

Wdrażając Shannon® w megafaktyce Brandýs, firma Aumovio (dawniej Continental) poprawiła dostępność o 18% i zwiększyła MTBF o 95%, zmniejszając przestoje i umożliwiając optymalizację opartą na danych w zautomatyzowanej produkcji wyświetlaczy.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Urządzenie Siemens Industrial Edge zainstalowane w sieci maszyn z aplikacją plus10

Łączność: zaszyfrowany ruch wychodzący do zaplecza w chmurze za pośrednictwem HTTPS

PLC: rodzina S7-1200/1500 lub inne sterowniki PLC z wydajnym serwerem OPC UA na pokładzie

TIA V19 lub nowszy

Alarmy TIA PLC używane do podnoszenia zdarzeń HMI

Inne przypadki wymagają wyjaśnienia dzięki wsparciu technicznemu plus10: interested@plus10.de