Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction w oparciu o plus10

Plus 10 to Fraunhofer Spinoff, który opracowuje i dostarcza narzędzia do optymalizacji uczenia się na żywo dla złożonych, w pełni zautomatyzowanych linii montażowych, produkcyjnych i wtryskarek. Jesteśmy wyjątkowi na całym świecie w dziedzinie systemów uczenia się na żywo dla produkcji opieki zdrowotnej/farmaceutycznej/medtech (w pełni zgodne z GMP), ale również obecni w innych branżach, takich jak motoryzacja, elektronika i dobra konsumpcyjne. Nasze narzędzia służą do wykrywania przyczyn, rozwiązywania problemów, transferu wiedzy i optymalizacji jakości - co prowadzi do +10% OEE.

Dlaczego Hopper - Optymalizacja parametrów na żywo dla zrównoważonej jakości?

Hopper uczy się z danych maszyn, surowców i procesów oraz generuje zalecenia sytuacyjne dotyczące optymalnie dopasowanych ustawień parametrów, aby utrzymać jak najniższy czas złomu i cyklu. Zamiast polegać na ręcznych „próbach i błędach”, Hopper dostarcza zalecenia sytuacyjne dotyczące konkretnych dostosowań parametrów - oparte na praktycznie wyuczonym idealnym procesie i z poszanowaniem okien walidacyjnych.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Redukcja zróżnicowanych ilości złomu i czasów cyklu. plus10 Hopper generuje sugestie sytuacyjne dotyczące konkretnej regulacji parametrów dla maszyn i jednostek regulacji temperatury.
  • Reakcja sytuacyjna na zmiany partii surowców, np. z powodu różnego suszenia, temperatury, zmiany lepkości, z recyklatami (PCR) lub różnymi partiami. Działa również do formowania wtryskowego elastomeru i termoplastycznego oraz do wymagających materiałów, takich jak tworzywa termoplastyczne o wysokiej zawartości recyklatu
  • Uproszczenie obsługi wielu maszyn dzięki sugestiom w czasie rzeczywistym dla wszystkich podłączonych maszyn
  • Korekty sytuacyjne w celu ustawienia parametrów dla złożonych form — w sprawdzonych oknach.
  • Hopper umożliwia skalowalną wiedzę procesową i umożliwia zespołom pracę na poziomie ekspertów — niezależnie od zmiany lub doświadczenia.

Dostępne funkcje

Case Study

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

plus10 i ZAHORANSKY optymalizują MedTech

Przeczytaj, jak ZAHORANSKY wykorzystuje Hopper firmy plus10, aby przyspieszyć uruchamianie złożonych systemów formowania wtryskowego i zmniejszyć ilość odpadów. Wyzwanie: niestabilne procesy spowodowane wahaniami materiału

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Uszczelnienie promieniowe wału Simmering® Produkcja w FST

„Hopper wspiera naszych inżynierów konfiguracyjnych dzięki sugestiom parametrów w zakresie precyzyjnego dostrajania ustawień maszyn i rozwiązywania problemów w celu zwiększenia i ustabilizowania wydajności we wszystkich warstwach w naszych złożonych procesach formowania wtryskowego elastomeru. „A. Botta, Kierownik ds. Inżynierii Procesowej w FST w Lusernie we Włoszech

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Charakterystyka surowca na partię, np. gęstość, lepkość

Środowisko produktu, np. temperatura otoczenia+wilgotność

Typ maszyny + konfiguracja, np. elektryczna, hybrydowa/hydrauliczna

Dane dotyczące procesu (rzeczywisty parametr + ustawiony), np. krzywe ciśnienia wtrysku/prędkości

urządzenia peryferyjne, np. typ gorący/zimny, urządzenie temperaturowe

Informacje zwrotne dotyczące jakości produktu, np. geometryczne+cechy powierzchni, waga

Specyfikacja produktu, np. dopuszczalne granice parametrów procesu

Mapowanie między każdym z wyżej wymienionych źródeł danych

Łączność: zaszyfrowany ruch wychodzący do zaplecza w chmurze za pośrednictwem HTTPS

Urządzenie Siemens Industrial Edge zainstalowane w sieci maszyn z aplikacją plus10