Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kontrola wzrokowa z Inspekto

Sztuczna inteligencja zapewnia błyskawiczną kontrolę jakości silnika

Dzięki inspekcji wizualnej Siemens Inspekto kontrola jakości w Horse Powertrain w Skövde może być przeprowadzona w zaledwie kilka sekund.

W centrum wieloletniej produkcji silników w Skövde działa teraz nowy system wizyjny oparty na sztucznej inteligencji. Dzięki naszej inspekcji wizualnej inspekcji kontroli jakości można przeprowadzić w zaledwie kilka sekund — zautomatyzowane, identyfikowalne i bez potrzeby specjalistycznej wiedzy w zakresie wizji maszynowej. Rezultatem jest szybszy proces, bardziej spójna jakość i środowisko pracy, w którym operatorzy unikają monotonnych i ergonomicznie wymagających kroków. Historyczna fabryka silników wkracza w nową erę inteligentnego przemysłu, w którym tradycja spotyka się z technologią przyszłości.

Dzięki naszemu systemowi wizyjnemu opartemu na sztucznej inteligencji InspekcjaFabryka silników w Skövde w Szwecji przechodzi w nową erę, w której w ciągu kilku chwil wykrywane są odchylenia, zapewniona jest identyfikowalność, a operatorzy są zwolnieni z monotonnej pracy. Jest to skok technologiczny, który łączy tradycyjną wiedzę przemysłową z inteligentną kontrolą jakości przyszłości — i jeszcze wyraźniej stawia Skövde na mapie jako centrum innowacji dla rozwoju układu napędowego.

Od kotłów żeliwnych po silniki

Układ napędowy dla koni

Prawie sto lat temu, w 1927 roku, został wprowadzony na rynek pierwszy samochód Volvo, zwany samochodem Jacob. Napędzany był czterocylindrowym silnikiem wyprodukowanym w Skövde w warsztacie mechanicznym, który został założony już w 1868 roku, kiedy to żeliwne kotły Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad, a później produkowały morskie silniki naftowe, pochodzące od Volvo Pentaverken.

Dzisiejsza fabryka silników w Skövde została zainaugurowana w 1991 roku i przez lata zmieniła zarówno właściciela, jak i nazwę, z Volvo Cars na Powertrain Engineering Sweden na Aurobay, który niedawno stał się Układ napędowy dla koni , który dziś jest własnością Geely, Renault i Aramco.

Hybrydy kluczem do szybszego przejścia

Horse Powertrain to firma produkująca układy napędowe, w tym silniki spalinowe i układy hybrydowe, z siedzibą w Londynie. Firma posiada 17 fabryk i pięć centrów badawczo-rozwojowych w Europie, Chinach i Ameryce Południowej, dostarczając rozwiązania układów napędowych — silniki, przekładnie, elektronikę napędową i zintegrowane platformy hybrydowe — różnym producentom pojazdów. Podczas gdy większość przemysłu motoryzacyjnego koncentruje się na przyszłości elektrycznej, Horse Powertrain postrzega hybrydy jako realistyczną ścieżkę do zerowej emisji netto, zwłaszcza w regionach, w których energia elektryczna jest nadal produkowana przy użyciu paliw kopalnych.

Fabryka Horse Powertrain w Skövde odgrywa kluczową rolę w rozwoju hybrydowych układów napędowych nowej generacji. Układy napędowe łączące technologię elektryczną i spalinową są, zdaniem firmy, rozwiązaniem, które ma kluczowe znaczenie dla szybszego zmniejszenia emisji spalin.

„Świat nie jest jeszcze gotowy na pojazdy w pełni zasilane bateryjnie. Zmieniające się globalne potrzeby wymagają kilku rozwiązań energetycznych, dlatego szukamy różnych możliwości wsparcia rynku i producentów pojazdów. Jednym z przykładów jest nasz przedłużacz zasięgu, kompaktowy silnik spalinowy, który działa jako generator i pomaga naładować akumulator, wydłużając tym samym całkowitą odległość jazdy”, mówi Elżbieta Kraft, kierownik PR w Horse Powertrain w Skövde.

Wprowadzono również nowy system hybrydowy oparty na architekturze samochodów elektrycznych, a także hybrydową skrzynię biegów ze 100-procentowym rozruchem elektrycznym i do 80% pracą elektryczną w ruchu miejskim.

„Silniki hybrydowe są skutecznym narzędziem redukcji emisji tu i teraz”— mówi Elisabeth Kraft.

Elisabeth Kraft, menedżer PR w Horse Powertrain

Długa tradycja jakości i wydajności

Oscar Gejervall, inżynier weryfikacji w Horse Powertrain

Wydajna, wysokiej jakości produkcja jest częścią kultury tej fabryki. Tutaj pracownicy znają swoją szczupłą pracę i zwrócili uwagę na zoptymalizowaną produkcję. Brakowało narzędzi do bardziej wydajnej kontroli końcowej silników.

„Kontrola w celu znalezienia jakichkolwiek odchyleń i wad została wykonana ręcznie na stacji. Chcieliśmy to zmienić. Zajmuje to dużo czasu i nie jest tak ergonomiczny dla operatorów wykonujących powtarzalne zadania. Chodzi o zapewnienie jakości, wydajność i ergonomię”, mówi Oscar Gejervall, inżynier weryfikacyjny w Horse Powertrain.

Podłącz i sprawdź za pomocą inspekcji wizualnej Inspekto

Inspekto to nasz nowy system wizyjny oparty na sztucznej inteligencji do kontroli jakości różnych typów produktów i jest przystosowany do umożliwienia operatorom konfigurowania, użytkowania i konserwacji systemu bez konieczności wcześniejszego doświadczenia z systemami wizyjnymi.

„Inspekto można łatwo zintegrować z systemem automatyki w celu kompletnej i zautomatyzowanej kontroli jakości”, mówi Iliass Temsamani, menedżer produktu w firmie Siemens, który pomaga producentom wdrażać kontrolę jakości opartą na sztucznej inteligencji.

Tradycyjnie nie było pewne, czy rozwiązanie wizyjne jest skalowalne i opłacalne w dłuższej perspektywie. Ale dzięki Inspekto możesz bardzo szybko ocenić rozwiązanie za pomocą swoich produktów, aby sprawdzić, czy działa, a w ciągu dwóch godzin masz decyzję o podróży, czy nie. Nie jest wymagana żadna wiedza ekspercka ani wcześniejsze doświadczenie, Inspekto może być obsługiwane w całości przez operatorów”, kontynuuje.

Układ napędowy dla koni

Nie potrzeba wcześniejszego doświadczenia

Inspection wizualna

Jani Minkkinen, przełożony w Dziale Jakości, widzi wiele możliwości w Inspekto:

„Teraz możemy sprawdzać silniki w znormalizowany sposób, a ponieważ zapisujemy tak wiele obrazów z aparatu, praca analizy staje się łatwiejsza i uzyskujemy lepszą identyfikowalność. Staje się bardzo dobrym uzupełnieniem”.

„Interfejs jest bardzo łatwy w użyciu dla operatorów, nawet dla nowych pracowników. Wystarczy dodać nowe punkty kontrolne, jeśli potrzebujesz lub usunąć, bez zmiany parametrów robota”, mówi Mikael Karlgren, inżynier weryfikacji w Horse Powertrain.

Dlatego wybraliśmy system wizyjny firmy Siemens Inspekto ze względu na jego prostotę i dużą elastyczność. Szybko się zmienia i decyduje, co oglądać”, mówi Oscar Gejervall.

„Magia tkwi w oprogramowaniu, które można stale aktualizować”, mówi Iliass Temsamani.

Prace badawczo-rozwojowe stojące za inteligentnym systemem opartym na sztucznej inteligencji są powodem, dla którego teraz łatwo jest uruchomić i utrzymać zoptymalizowany proces wykrywania błędów, w którym można wykryć nawet nieprzewidziane wady.

Produkty firmy Siemens, które są wykorzystywane przez klienta w projekcie

System wizyjny oparty na sztucznej inteligencji: Inspection wizualna
System sterowania: Simatic S7
Platforma automatyzacji: TIA Portal
Komputer przemysłowy: Komputer Simatic Box
HMI: Panele Simatic HMI
System PLM: Teamcenter
Rozproszone we/wy: Simatic ET 200
System sterowania CNC: Sinumerik
System serwo: Synamika
Zasilanie: Sitop
Komunikacja przemysłowa: Scalance
System RFID: Simatic RFID
Produkty niskiego napięcia i rozruszniki: Syriusz
Pomiar energii: Sentron PAC
Automatyzacja budynków: System zarządzania budynkiem: Desigo CC,
System przeciwpożarowy i bezpieczeństwa: Sinteso

siemens.com/inspekcja
konie-powertrain.com

Czerwiec 2026