Dlaczego sztuczna inteligencja EDA klasy przemysłowej ma znaczenie
Sztuczna inteligencja konsumencka jest kreatywna i szybka. Ale konstrukcja chipów i PCB ma inne, bardziej wymagające wymagania. Siemens EDA AI jest specjalnie zaprojektowany z myślą o precyzji i wysokich stawkach w świecie projektowania chipów i PCB.
Dokładność jest najważniejsza. Każdy krok, od schematu po taśmę, wymaga absolutnej precyzji. Pojedynczy błąd grozi zmarnowaniem kosztów produkcji, całkowitą awarią chipów lub kosztownym wycofaniem produktów.
Wytrzymałość i powtarzalność są krytyczne. LLM ogólnego przeznaczenia są probabilistyczne i nie gwarantują identycznych wyjść, zapobiegając niezawodnej replikacji bloków projektowych i spójnej aplikacji IP. Stwarza to wyzwania dla weryfikacji i produkcji.
Niezbędne są weryfikowalność i identyfikowalność. Inżynierowie nie mogą polegać na „czarnej skrzynce”. Muszą zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmowała decyzje: umożliwiając im zaufanie i walidację ich ostatecznego projektu.
Bezpiecznik systemu AI EDA
To innowacyjne rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie dla środowisk projektowania półprzewodników i PCB, zapewnia bezpieczne generatywne i agentyczne możliwości sztucznej inteligencji z niezrównaną elastycznością dostosowywania, płynnie integrując się z całym przepływem pracy EDA.
Poznaj portfolio Siemens EDA AI
Portfolio Siemens EDA AI zwiększa produktywność, przyspiesza innowacje i przyspiesza wprowadzanie na rynek.
Aprisa - 10-krotne zwiększenie produktywności, 3-krotna wydajność czasu obliczeniowego i 10% lepsza PPA
Bezpiecznik EDA AI - Specjalnie zbudowany system EDA AI dla zaawansowanej generatywnej i agentycznej sztucznej inteligencji
Quest - 3-krotne skrócenie czasu zamknięcia pokrycia weryfikacji i 10-krotne skrócenie weryfikacji zmian projektowych
Solido - 2-1000X+szybsza symulacja, projektowanie i weryfikacja uwzględniająca zmienność, charakterystyka i walidacja IP
Tessent - 10-krotnie szybsza implementacja architektury i 5x krótszy czas testów dla DFT
Veloce - 50% skrócenie czasu kompilacji RTL i 100% zwiększenie przepustowości
Aprisa - Skrócony czas cyklu planowania podłogi z ~3 do 4 tygodni do 1 dnia z 17% poprawą długości drutu i 13% poprawą TNS
Konstrukcja kalibru - 60-400% poprawa czasu pracy w celu sprawdzenia niezawodności dzięki zoptymalizowanej dystrybucji zasobów dla ML
Bezpiecznik EDA AI - Specjalnie zbudowany system EDA AI dla zaawansowanej generatywnej i agentycznej sztucznej inteligencji
Produkcja kalibru - 2-4X poprawa czasu działania w syntezie masek
Bezpiecznik EDA AI - Specjalnie zbudowany system EDA AI dla zaawansowanej generatywnej i agentycznej sztucznej inteligencji
Tessent - 2.5% poprawa rentowności powyżej uprawnień (oszczędności w milionach USD)
Bezpiecznik EDA AI - Specjalnie zbudowany system EDA AI dla zaawansowanej generatywnej i agentycznej sztucznej inteligencji
HyperLynx - Poprawa czasu symulacji 100 000X
Xpedition - Przewidywanie poleceń ML UI w czasie rzeczywistym dla produktywności użytkownika