Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przepływ pracy agentic 3D IC

Długotrwały przepływ pracy organizujący dziewięć etapów w siedmiu wielofizycznych narzędziach EDA.

Dlaczego Fuse EDA AI Agent?

Fuse EDA AI Agent wprowadza kompleksową automatyzację przemysłową do projektowania systemów półprzewodników i PCB, organizując cały cykl życia rozwoju — od eksploracji architektonicznej i kodowania RTL przez cyfrowe i niestandardowe projektowanie układów scalonych, weryfikację, miejsce i trasę, fizyczne podpisywanie i gotowość do produkcji. Fuse EDA AI Agent opiera się na naszej wiedzy o domenie EDA i umożliwia płynną integrację niestandardowych przepływów pracy bez zakłócania istniejących procesów.

Opierając się na tym fundamencie, Fuse EDA AI Agent łączy teraz naszą wiedzę domenową z technologią NVIDIA AI, aby zapewnić długotrwałe, samoweryfikujące się przepływy pracy AI dla złożonych wyzwań związanych z projektowaniem układów scalonych, w tym projektowania układów scalonych 3D. Ci autonomiczni agenci nieustannie weryfikują decyzje w oparciu o nasze deterministyczne, oparte na wielu fizykach silniki EDA, umożliwiając wiarygodne i przewidywalne wyniki inżynieryjne.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Tworzenie bezpiecznych agentycznych przepływów pracy dla wielu narzędzi

Niezawodnie orkiestruj

Wdrażaj długotrwałych agentów AI do wykonywania złożonych przepływów pracy z wieloma narzędziami przy użyciu umiejętności zoptymalizowanych przez NeMO Gym, narzędzi MCP specyficznych dla domeny i specjalistycznych parserów EDA.

bezpiecznika-eda-ai-agent-fc-2-640x480

Powoduj dokładnie

Płynna współpraca z najlepszymi w swojej klasie modelami frontier i modelami open source, w tym procesorami graficznymi NVIDIA i modelami Nemotron zoptymalizowanymi pod kątem rozumowania i wywoływania narzędzi, aby zapewnić wysoką dokładność autonomicznego wykonywania w skali korporacyjnej.

bezpiecznika-eda-ai-agent-fc-640x480

Bezpieczna automatyzacja

Chroń wrażliwe IP projektu bez uszczerbku dla automatyzacji dzięki natywnym elementom kontroli bezpieczeństwa, dostępowi opartym na rolach i ścieżkom audytu zaprojektowanym dla środowisk o zasięgu powietrznym przy użyciu Fuse EDA AI System.

bezpiecznika-eda-ai-agent-fc-1-640x480

Waliduj w sposób ciągły

Wykorzystaj silniki EDA oparte na fizyce i technologię NVIDIA AI w bezpiecznych piaskownicach, dzięki wbudowanym punktom obserwowalności i kompletnym ścieżkom audytu, które zapewniają zaufane wyniki.

bezpiecznika640x480

Często zadawane pytania