Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Nagłówek dotyczący transformacji cyfrowej z nowoczesną panoramą miasta, abstrakcyjnymi kształtami i gradientowym tłem.
Transformacja cyfrowa

Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator to otwarta cyfrowa platforma biznesowa, na której firmy dowolnej wielkości mogą znaleźć, wypróbować i kupować technologie potrzebne do lepszego działania. Łączy rozwiązania firmy Siemens i certyfikowanych partnerów na jednym rynku, aby pomóc w rozwiązywaniu wyzwań przemysłowych.

omówienie

Siemens Xcelerator

Ponad 1700+ Rozwiązania

Rosnące portfolio oprogramowania, sprzętu opartego na IoT i usług cyfrowych zaprojektowanych w celu rozwiązania rzeczywistych wyzwań przemysłowych - od konserwacji predykcyjnej po optymalizację energii.

400+ Certyfikowani sprzedawcy

Globalna sieć partnerów technologicznych, integratorów i programistów dostarczających specjalistyczną wiedzę specjalistyczną i rozwiązania branżowe na rynek.

5 Podstawowe domeny

Nasze rozwiązania obejmują pięć podstawowych dziedzin - przemysł, budynki, elektryfikacja, sieci i transport - dzięki globalnemu wsparciu partnerów i bezpłatnym testom dostępnym dla wybranych ofert oprogramowania.

Pokonywanie wyzwań operacyjnych

Inteligentniejsza droga do cyfrowej transformacji

Dowiedz się, w jaki sposób mali i średni producenci mogą pokonać wyzwania związane z transformacją cyfrową.

Wielu małych i średnich producentów stara się wiedzieć, od czego zacząć, ulepszając swoją działalność za pomocą technologii. Dzięki wielu priorytetom, od planowania produkcji po łańcuch dostaw i zarządzanie klientami, łatwo jest skończyć z odłączonymi narzędziami i rosnącymi kosztami. Ten film pokazuje, w jaki sposób Siemens Xcelerator pomaga w zrozumieniu bieżącej działalności, zidentyfikować obszary ulepszeń o dużym wpływie i stworzyć praktyczną, dostosowaną mapę drogową.

Mierzalny wpływ

Rzeczywiste wyniki w różnych branżach

Zakup tradycyjnego oprogramowania przemysłowego trwa 6—12 miesięcy. Dzięki Siemens Xcelerator możesz rozpocząć bezpłatny okres próbny już dziś, połączyć się ze swoim sklepem w tym tygodniu i zobaczyć swoje pierwsze informacje o produkcji przed końcem miesiąca. Industrial AI zapewnia wartość, gdy poprawia wydajność.

- 40% Skrócony czas przyspieszania

Producenci używają cyfrowych bliźniaków, aby skrócić czas przyspieszenia nawet o 40%.

25% Zmniejszone koszty mediów

Operatorzy kampusu obniżyli koszty mediów o 25% na metr kwadratowy.

100% Próby obróbki bezkolizyjnej

Firmy przemysłowe przeprowadzają bezkolizyjne próby obróbki skrawaniem ze 100% niezawodnością.

Jak działa Siemens Xcelerator

Różne branże. Różne priorytety. Jedno podejście: połącz dane, stosuj inteligencję, poprawiaj wyniki.

digital-transformation-strategy-featured-card

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy

Zacznij od tego, co jest dla Ciebie ważne: przeglądaj według branż (produkcja, budynki, energia, mobilność) lub według problemów (skróć przestoje, obniżyć koszty energii, podłączyć starsze urządzenia, monitorować produkcję). Solutions są oznaczone rzeczywistymi wynikami biznesowymi.

Wszystkie wykazy są sprawdzone i certyfikowane pod kątem standardów interoperacyjności i bezpieczeństwa cybernetycznego. Rynek oferuje rozwiązania w różnych modelach wdrażania - w chmurze, lokalnej i hybrydowej - z elastycznymi opcjami cenowymi, w tym subskrypcjami, licencjami jednorazowymi i bezpłatnymi próbami od firmy Siemens i ponad 400 specjalistycznych partnerów.

contact-us-featured-card

Spróbuj i wdrażaj z pewnością

Wiele rozwiązań oprogramowania oferuje bezpłatne wersje próbne. Przetestuj z własnymi danymi przed podjęciem decyzji. Gdy będziesz gotowy, skontaktuj się z certyfikowanymi lokalnymi integratorami i ekspertami Siemens znającymi Twoją branżę. Uzyskaj przewodnik wdrażania, training i wsparcie techniczne od firmy Siemens i jego sieci partnerskiej. Uzyskaj dostęp do zasobów szkoleniowych i wdrażania.

flexible-solutions-featured-card

Skaluj, co działa

Zacznij od jednego miejsca, jednej linii lub jednego budynku. Rozwijaj krok po kroku, gdy udowodnią się wyniki. Modele subskrypcji i jako usługi pozwalają rozwijać się bez dużych inwestycji z góry.

Co sprawia, że jest inny

Jeden rynek. Wiele rozwiązań.

Znajdź i wdrażaj sprzęt, oprogramowanie i usługi cyfrowe firmy Siemens i certyfikowanych partnerów - wszystko w jednym miejscu.

Otwórz. Bezpieczny. Gotowy do integracji.

Wszystkie rozwiązania są sprawdzone pod kątem interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracować z istniejącymi systemami.

Stworzony do rzeczywistych operacji

Współpracuje z istniejącymi sterownikami PLC, systemami SCADA i ERP.

Często zadawane pytania

Wybór rozwiązań

Gotowy, aby zobaczyć, co Siemens Xcelerator może dla Ciebie zrobić?

Centrum wiedzy transformacji cyfrowej

Odkryj nowe pomysły, perspektywy, historie i przykłady tego, jak możemy sprostać najważniejszym wyzwaniom naszych czasów, łącząc świat rzeczywisty z cyfrowym, oraz jak możemy wesprzeć Cię w Twojej transformacji cyfrowej.

Promocyjny wizerunek firmy Siemens z futurystycznym, eleganckim designem z widocznym logo i sloganem.

Nasekomo optymalizuje procesy dzięki technologii cyfrowego bliźniaka

Technologia cyfrowego bliźniaka Siemens umożliwiła firmie Nasekomo stworzenie franczyzy hodowli owadów, ukierunkowanej na dostarczanie wysokiej jakości paszy dla zwierząt.

Dowiedz się więcej