Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Budynki autonomiczne skoncentrowane na człowieku

Autonomiczne budynki dla wydajności

Operacje oparte na sztucznej inteligencji pomaga budynkom wykrywać problemy wcześniej, priorytetyzować działania i utrzymać krytyczne systemy przy mniejszym wysiłku ręcznym. Operatorzy otrzymują jasne, rankingowe działania. Mieszkańcy cieszą się zoptymalizowanym środowiskiem. Właściciele zyskują efektywność kosztową, długoterminową wartość aktywów i lepszą retencję.

Dlaczego budynki potrzebują inteligentniejszego modelu operacyjnego

Niedobory siły roboczej, rosnąca złożoność techniczna i odłączone systemy doprowadzają działalność budowlaną do punktu przełomowego. Oczekuje się, że zespoły będą zarządzać większą liczbą budynków przy mniejszej liczbie zasobów eksperckich, podczas gdy konsekwencje operacji reaktywnych stają się bardziej kosztowne.

Ikona nieplanowanego przestoju

Nieplanowane przestoje

W przypadku awarii systemów bez ostrzeżenia rezultatem są awaryjne naprawy, zakłócenia najemcy i spiralne koszty. Bez możliwości predykcyjnych zespoły są zawsze o krok w tyle, reagując na niepowodzenia, zamiast im zapobiegać.

Ikona przeciążenia alarmu

Przeciążenie alarmu

Operatorzy stają w obliczu ciągłej zalewy alertów, najbardziej niskiego priorytetu lub nadmiarowych. Bez inteligentnego filtrowania krytyczne problemy gubią się w czasie hałasu i reakcji, zwiększając ryzyko i niszcząc zaufanie.

Różowe nakładające się ikony bąbelków mowy z symbolem koła zębatego wewnątrz większej bańki.

Luki w umiejętnościach powiększają się

53% stanowisk zarządzających obiektem pozostaje otwartych. Doświadczeni pracownicy przechodzą na emeryturę szybciej niż można przeszkolić nowych, a wiedza potrzebna do rozwiązywania problemów ze złożonymi środowiskami wielosystemowymi zanika.

Ikona rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów złożoności

Nowoczesne budynki działają na połączonych systemach, w których pojedyncza usterka może kaskadować w domenach HVAC, elektrycznych i bezpieczeństwa. Ręczne diagnozowanie przyczyn pierwotnych w odłączonych źródłach danych zajmuje wiele godzin, wydłużając czas przestojów.

Ikona mniej ekspertów

Mniej ekspertów, więcej budynków

Nasila się presja na obsługę większych portfeli z mniejszymi, mniej doświadczonymi zespołami. Każdy dodatkowy budynek zwiększa ryzyko, wydłuża czas reakcji i osłabia jakość usług.

Jak autonomia zmienia wszystko

Autonomia przenosi operacje z monitorowania deski rozdzielczej i reaktywnych zleceń pracy na inteligentną interwencję. Budynek wykrywa odchylenia, zaleca przyczyny pierwotne, priorytetyzuje działania i eskaluje tylko to, co wymaga ludzkiego osądu.

≤ 50% Potencjalna redukcja kosztów pracy

Źródło: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Na podstawie ~ 2800 połączeń konserwacyjnych rocznie i ~ 700 USD rocznie kosztów pracy w szpitalu wielolokalizacyjnym z BMS i Asset Performance. Wyniki są różne i nie są gwarantowane.

≤ 15% Redukcja fałszywych alarmów i kosztów pracy podwykonawców

Źródło: Oszacowanie oparte na modelowanej linii bazowej wynoszącej ok. 180 tys. rocznie kosztów pracy podwykonawców w dużym środowisku uniwersyteckim. Wyniki są różne i nie są gwarantowanym wynikiem ani zobowiązaniem umownym.

≤ 25% Oszczędność czasu na punkt danych w inżynierii

Źródło: Modelowane na średnio złożonym budynku komercyjnym w USA (~7,5 tys. mkw., ~15k punktów danych, ~8 min/punkt danych, ~280k wartość adresowalna przy 140/godzinie). Wyniki są różne i nie są gwarantowane.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami zapewniającymi autonomiczną wydajność

Ilustracja wdrażania danych wspomagana sztuczną inteligencją

Wdrażanie danych wspomagane sztuczną inteligencją

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji automatyzuje tagowanie, strukturyzowanie i skalowanie w różnych lokalizacjach, zmniejszając wysiłek wdrażania i przyspieszając czas realizacji wartości istniejących budynków.

B-SER-Asset-Performance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Zaawansowana Asset Performance

Asset Performance Advanced to cyfrowa usługa zarządzania budynkiem oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala klientom wykrywać, decydować i stale poprawiać wydajność.

Ilustracja przedstawiająca optymalizację przestrzeni

Autonomiczna optymalizacja przestrzeni

Building X Space Manager pomaga zespołom obiektów przekształcać fragmentaryczne dane o przestrzeni w pewne decyzje operacyjne i planistyczne, dzięki rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji opartym na rzeczywistym obłożeniu.

Gotowy do przekształcenia swojej działalności budowlanej?

Dowiedz się, w jaki sposób autonomiczne budynki mogą zmniejszyć koszty, wydłużyć czas pracy i wzmocnić pozycję zespołów.