Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zastosowanie w praktyce

Autonomiczna optymalizacja przestrzeni

Building X Space Manager pomaga zespołom obiektów przekształcać fragmentaryczne dane o przestrzeni w pewne decyzje operacyjne i planistyczne, dzięki rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji opartym na rzeczywistym obłożeniu.

Wyzwanie

Zespoły obiektów potrzebują jasnego zrozumienia, w jaki sposób przestrzenie są wykorzystywane do efektywnego planowania. Bez rzetelnego wglądu w obłożenie, wykorzystanie i zmieniające się zapotrzebowanie, identyfikacja niedostatecznie wykorzystanych obszarów, zarządzanie pojemnością i optymalizacja kosztów przestrzeni i eksploatacji może być trudne.

Rozwiązanie

Building X Space Manager wykorzystuje sztuczną inteligencję i dane czujników zajętości, aby pomóc zespołom obiektów zrozumieć, w jaki sposób przestrzenie są wykorzystywane i zidentyfikować możliwości optymalizacji. Zalecenia dotyczące harmonogramu prowadzone przez sztuczną inteligencję wspierają redukcję energii w okresach niskiego wykorzystania bez wpływu na doświadczenie pasażerów.

Korzyści

  • Działania energooszczędne:
    Zalecenia dotyczące harmonogramu sztucznej inteligencji dostosowują tryby HVAC do rzeczywistego obłożenia, aby zmniejszyć zużycie.
  • Efektywność operacyjna:
    Zastąp stałe harmonogramy usług operacjami opartymi na rzeczywistym zapotrzebowaniu.
  • Doświadczenie pasażera:
    Zachowaj komfort tam, gdzie są ludzie, zmniejsz ilość odpadów tam, gdzie ich nie ma.
  • Obronne planowanie przestrzeni:
    Uzasadnij zamknięcia podłóg i zmianę przeznaczenia za pomocą danych o obiektywnym wykorzystaniu.
Infografika przedstawiająca elementy optymalizacji przestrzeni

Jak zacząć

Wybierz jeden z dwóch typów subskrypcji Building X Space Manager: Essential i Standard w zależności od wymaganego poziomu wglądu i funkcjonalności. Zacznij od Essential dla widoczności przestrzeni podstawowej lub wybierz opcję Standard, aby uzyskać głębszą analizę, raportowanie i rekomendacje w celu dalszej optymalizacji przestrzeni.

Ikony pakietów Space Manager

Niezbędny menedżer przestrzeni

Zbuduj niezawodną cyfrową podstawę do podejmowania decyzji, zrozum, w jaki sposób przestrzenie są wykorzystywane i monitoruj warunki, które wpływają na komfort i codzienną pracę. Pomaga zespołom obiektów pracować na podstawie dokładnych planów pięter, jaśniejszego wglądu w wykorzystanie i wcześniejszego wglądu w kwestie, które wymagają uwagi.

Ikony pakietów Space Manager

Standard Space Manager

Zwiększ widoczność przestrzeni dzięki połączonym danom, silniejszym raportowaniu i wskazówkom opartym na sztucznej inteligencji. Standard obsługuje głębszą analizę i pomaga zespołom reagować na wzorce obłożenia dzięki zaleceniom dotyczącym harmonogramu budynków, które usprawniają planowanie, planowanie i optymalizację przestrzeni.

Ilustracja przedstawiająca zalecenia dotyczące harmonogramu

Zalecenia dotyczące harmonogramu

Rekomendacje harmonogramu generowane przez sztuczną inteligencję oparte na wzorcach zajętości.

Ilustracja przedstawiająca wizualizacja harmonogramu

Wizualizacje harmonogramu

Proste widoki harmonogramu w dni powszednie ułatwiające przeglądanie i działanie.

Ilustracja przedstawiająca precyzyjne dostrajanie

Dokładne dostrajanie

Dostosuj progi obłożenia, aby zrównoważyć wydajność i komfort.

Rozpocznij swoją podróż dzięki temu pakietowi rozwiązań

Dowiedz się, jak mierzyć rzeczywiste zajęcie, analizować wzorce zapotrzebowania i optymalizować operacje za pomocą Building X Space Manager.

Studium przypadku

Budynek rządowy

Ilustracja przedstawiająca wizualizacja harmonogramu

Przekształcanie danych o obłożeniu w mierzalne oszczędności energii

Budynek rządowy wdrożył Building X Space Manager, aby uzyskać przejrzystość rzeczywistych wzorców obłożenia w dwóch budynkach miejskich. Wykorzystując zalecenia dotyczące harmonogramu budynków w celu optymalizacji harmonogramów HVAC, zespół zakładu osiągnął 21% skrócenie czasu pracy HVAC i wyeliminował ponad 5 godzin niepotrzebnej codziennej pracy przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pasażerów.