Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Space Manager?

Decyzje dotyczące przestrzeni stają się trudniejsze, gdy dane dotyczące obłożenia, wykorzystania i środowiska znajdują się w różnych miejscach. Space Manager łączy te informacje w jednym połączonym widoku między budynkami, piętrami, pokojami i biurkami.

Dzięki wyraźniejszemu obrazowi wykorzystania przestrzeni i wydajności w czasie zespoły obiektów mogą wcześniej identyfikować niedostatecznie wykorzystane lub przeciążone obszary, wspierać bardziej ukierunkowane operacje i podejmować bardziej uzasadnione decyzje planistyczne.

Dzięki Space Manager możesz uzyskać:

  • Jeden połączony widok wydajności przestrzeni
  • Wcześniejszy wgląd w to, gdzie potrzebne są działania
  • Silniejsza podstawa codziennych decyzji operacyjnych i planistycznych

Zobacz wykorzystanie w jednym podłączonym widoku

Połącz obłożenie, wykorzystanie, pojemność i kontekst przestrzenny, aby zrozumieć, jak przestrzenie działają w czasie, gdzie pojawiają się wąskie garła i gdzie można zmniejszyć zużycie energii.

Pewnie dopasuj rozmiar swojego śladu

Użyj rzeczywistych wzorców popytu, aby zobaczyć, gdzie przestrzeń jest niedostatecznie wykorzystana, nadmiernie przydzielona lub nie jest już dostosowana do potrzeb, więc decyzje planowania opierają się na dowodach zamiast na założeniach.

Spraw, aby obsługa obiektów była bardziej responsywna

Przejdź od harmonogramów statycznych do operacji opartych na użytkowaniu, sprawdzając, gdzie zapotrzebowanie jest najwyższe, gdzie przestrzenie są niedostatecznie wykorzystywane i gdzie warunki wymagają uwagi, aby zespoły mogły efektywniej kierować usługi.

Najważniejsze funkcje

Łączenie danych przestrzeni za pomocą ecosystem Building X.

Korzystaj z ecosystem łączności Building X, aby przenieść dane o przestrzeni do programu Space Manager z czujników, systemów budynków i źródeł innych firm. Dzięki obsługiwanym bramom, otwartym protokołom, integracjom w chmurze i APIs zespoły obiektów mogą łączyć potrzebne sygnały bez zastępowania istniejącej infrastruktury, tworząc bardziej elastyczne podstawy dla obłożenia, wykorzystania i wglądu w środowisko.

Pulpit nawigacyjny Building X Space Manager pokazujący, jak łączyć dane o przestrzeni.

Zbuduj zaufany cyfrowy fundament do podejmowania decyzji dotyczących przestrzeni kosmicznej

Twórz i utrzymuj dokładne cyfrowe plany pięter w budynkach, piętrach, pomieszczeniach i biurkach, aby zespoły mogły pracować z niezawodnego fundamentu przestrzennego zamiast przestarzałych rysunków i odłączonych rekordów. Zautomatyzowane rozpoznawanie geometrii i elastyczne strukturyzowanie przestrzeni pomagają ograniczyć wysiłek konfiguracyjny, jednocześnie utrzymując aktualne reprezentacje cyfrowe w miarę ewolucji budynków.

Pulpit nawigacyjny Building X Space Manager.

Zobacz obłożenie i wykorzystanie w kontekście przestrzennym

Dowiedz się, jak przestrzenie są wykorzystywane w budynkach, piętrach, pokojach i biurkach dzięki interaktywnym mapom pięter, widoczności w czasie rzeczywistym i analizie trendów w czasie. Pokazując obłożenie i wykorzystanie bezpośrednio w kontekście przestrzennym, Space Manager pomaga zespołom obiektów łatwiej porównywać przestrzenie, identyfikować powtarzające się wzorce zapotrzebowania i wspierać lepsze decyzje dotyczące alokacji.

Pulpit nawigacyjny Siemens Space Manager przedstawiający plan piętra biura z procentami zajętości i wykres liniowy trendów.

Monitoruj wyjątki dotyczące jakości środowiska i komfortu

Śledź wskaźniki jakości środowiska, takie jak CO₂, PM, TVOC, wilgotność, temperatura i AQI w pomieszczeniach wyposażonych w czujniki. Tam, gdzie dane środowiskowe są połączone, alerty oparte na progach i wykrywanie anomalii pomagają zespołom placówek wcześnie zidentyfikować problemy z komfortem lub jakością powietrza, umożliwiając bardziej proaktywną reakcję, która wspiera wydajność w przestrzeni i wrażenia pasażerów.

Pulpit nawigacyjny Building X Space Manager.

Zalecenia oparte na zajęciach dla inteligentniejszych harmonogramów

Korzystaj z historycznych wzorców zajętości, aby polecić harmonogramy budynków, które lepiej odzwierciedlają sposób faktycznego wykorzystania przestrzeni. Dostosowując harmonogramy pracy HVAC do oczekiwanego zapotrzebowania, zespoły zakładowe mogą skrócić niepotrzebny czas pracy w okresach niskiego wykorzystania, jednocześnie wspierając komfort pasażerów.

Zrzut ekranu pulpitu Building X Space Manager.

Przekształć niewykorzystaną przestrzeń w wymierne oszczędności

Przekształć luki w obłożeniu na wgląd finansowy, obliczając potencjalny koszt niedostatecznie wykorzystywanych pomieszczeń i powierzchni. Pokazując, gdzie mogą istnieć koszty operacyjne, których można uniknąć, Space Manager pomaga zespołom obiektów priorytetyzować możliwości dostosowania poziomów usług, procedur sprzątania, zasad dotyczących pomieszczeń i decyzji planowania w oparciu o największy potencjał oszczędności.

Budowanie pulpitu X Space Manager z wykresami.

Rozszerz wgląd w obłożenie w całym przedsiębiorstwie

Publikuj zagregowane dane o obłożeniu na poziomie pomieszczeń, pięter i budynku do wykorzystania w Building X i przedsiębiorstwa. Dzięki otwartemu udostępnianiu danych i APIs zespoły mogą łączyć wgląd w przestrzeń z danymi operacyjnymi i biznesowymi, aby tworzyć dostosowane pulpity nawigacyjne, raporty i wskaźniki KPI bez konieczności oddzielnych integracji specyficznych dla programu Space Manager.

Pulpit nawigacyjny Building X Space Manager z wykresami zajętości.

Pierwsze kroki z Space Manager

Select...

Niezbędny Space Manager

Zbuduj niezawodną cyfrową podstawę do podejmowania decyzji dotyczących przestrzeni, zrozum, w jaki sposób przestrzenie są wykorzystywane i monitoruj warunki, które wpływają na komfort i codzienną pracę. Essential pomaga zespołom obiektów pracować na podstawie dokładnych planów pięter, jaśniejszego wglądu w wykorzystanie i wcześniejszego wglądu w kwestie, które wymagają uwagi.

  • Cyfrowe plany pięter i hierarchia lokalizacji
  • Automatyczne rozpoznawanie geometrii
  • Interaktywne mapy pięter
  • Analiza obłożenia i wykorzystania
  • Monitorowanie jakości środowiska

Dowiedz się, jak inni używają Space Manager

Kantonsspital Baden.

Kantonsspital Baden | Przekształcanie danych przestrzennych w strategiczny atut dla operacji opieki zdrowotnej

KSB zintegrował Building X Space Manager, aby uzyskać przejrzystość w czasie rzeczywistym w zakresie wykorzystania pomieszczeń badawczych i zabiegowych. Przekształcając dane budowlane w przydatne informacje przestrzenne, szpital może teraz zoptymalizować swoje najcenniejsze zasoby w celu poprawy przepływów pracy klinicznej i przepustowości pacjentów.

Select...

Szkolnictwo wyższe

Instytucje szkolnictwa wyższego muszą w pełni wykorzystać istniejącą przestrzeń kampusu w miarę ewolucji modeli nauczania, budżety pozostają ograniczone, a obiekty muszą wspierać doskonałość akademicką i wydajność operacyjną. Building X Space Manager zapewnia ciągły wgląd w sposób wykorzystywania sal lekcyjnych, biur, obszarów do nauki i przestrzeni wspólnych, pomagając zespołom zmniejszyć ilość odpadów, poprawić alokację i bez obaw planować.

Grupa pięciu studentów spacerujących po kampusie z budynkiem uniwersyteckim za sobą.

Często zadawane pytania