Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Budynki autonomiczne skoncentrowane na człowieku

Autonomiczne budynki dla elastyczności

Budynki oparte na sztucznej inteligencji dostosowują przestrzenie, usługi i operacje do rzeczywistego zapotrzebowania, pomagając portfelom szybciej reagować na zmieniające się wzorce użytkowania. Elastyczność staje się zdolnością zarządzaną, a nie przemyśleniem.

Dlaczego statyczne operacje budowlane nie nadążają

Tradycyjne operacje budowlane są często ustalane wokół harmonogramów i założeń. Wraz ze zmianą wykorzystania zespoły potrzebują lepszej widoczności, szybszego planowania scenariuszy i usług dostosowanych do rzeczywistego zapotrzebowania.

Ikona abstrakcyjna - Naprawione usługi nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu

Usługi stałe nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu

Usługi sprzątania, klimatyzacji i usług w miejscu pracy działają według ustalonego rozkładu jazdy niezależnie od rzeczywistego obłożenia. Resources są marnowane na puste piętra, podczas gdy zajęte obszary są niedostatecznie obsługiwane, co zwiększa koszty bez poprawy wrażeń.

Ikona reprezentująca wysokie koszty operacyjne związane z przestrzenią

Koszty eksploatacyjne związane z przestrzenią kosmiczną są wysokie

Prawie połowa powierzchni biurowej może pozostać niewykorzystana, ale koszty operacyjne pozostają stałe. Bez planowania przestrzeni opartego na danych organizacje płacą za pojemność, której nie wykorzystują, i brakuje im wglądu w odpowiedni rozmiar swoich portfeli.

Ikona monitora

Konfiguracje statyczne nie nadążają

Budynki są zamknięte w stałych układach i strategiach operacyjnych, które zostały ustalone podczas oddania do użytku. Gdy wzorce użytkowania zmieniają się, rekonfiguracja systemów i usług jest powolna, ręczna i często uciążliwa.

Ikona ekranu - Wzory wykorzystania

Wzorce wykorzystania są słabo poznane

Większość budynków nie ma jasnego obrazu tego, w jaki sposób przestrzenie są faktycznie wykorzystywane. Bez danych z kontroli dostępu, czujników, Wi-Fi i systemów rezerwacji decyzje dotyczące planowania opierają się raczej na założeniach niż na dowodach.

Ikona zegara

Rekonfiguracja jest powolna i ręczna

Dostosowanie strategii operacyjnych, alokacji przestrzeni lub poziomów usług wymaga ręcznej koordynacji w wielu zespołach i systemach. Wdrożenie zmian zajmuje tygodnie i rzadko są oceniane pod kątem wpływu, zanim zostaną uruchomione.

Jak autonomia zmienia wszystko

Autonomia zamienia elastyczność w funkcję zarządzaną. Sygnały zajętości i aktywności informują o planowaniu, skalowaniu usług z rzeczywistym wykorzystaniem, a symulacje pomagają zespołom zrozumieć wpływ operacyjny, przestrzenny i energetyczny przed podjęciem działań.

< 1 rok Prosty zwrot kosztów optymalizacji przestrzeni

Źródło: Siemens AG (2026). Modelowane oszacowanie bazowe dla wielolokalizacyjnego środowiska nieruchomości komercyjnych o średniej złożoności. Menedżer przestrzeni Building X. Wyniki są różne i nie są gwarantowanym wynikiem ani zobowiązaniem umownym.

> 50% Zmniejszenie nakładów na wdrażanie budynków typu brownfield

Źródło: Siemens AG (2026). Modelowane oszacowanie bazowe. Konfiguracja danych Building X, Łączność ONE, asystent projektowania danych. Wyniki są różne i nie są gwarantowanym rezultatem.

53% Nadaj priorytet optymalizacji przestrzeni i elastyczności

Źródło: Siemens AG (2026). Monitor przejścia infrastruktury Siemens. Badanie interesariuszy budowlanych na temat priorytetów na najbliższe pięć lat.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Nasze rozwiązania dla autonomicznej elastyczności

Ilustracja wdrażania danych wspomagana sztuczną inteligencją

Wdrażanie danych wspomagane sztuczną inteligencją

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji automatyzuje tagowanie, strukturyzowanie i skalowanie w różnych lokalizacjach, zmniejszając wysiłek wdrażania i przyspieszając czas realizacji wartości istniejących budynków.

Ilustracja przedstawiająca optymalizację przestrzeni

Autonomiczna optymalizacja przestrzeni

Building X Space Manager pomaga zespołom obiektów przekształcać fragmentaryczne dane o przestrzeni w pewne decyzje operacyjne i planistyczne, dzięki rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji opartym na rzeczywistym obłożeniu.

Dla właścicieli budynków sprowadza się to do trzech kosztów: siły roboczej, energii i kapitału. Budynki autonomiczne spełniają wszystkie trzy obiekty — ograniczenie zapotrzebowania na personel, ograniczenie marnotrawstwa energii i priorytetowe uaktualnienia — dzięki czemu obiekty mogą działać z optymalną wydajnością przy możliwie najniższych kosztach.
Brad Haeberle, Usługi wiceprezesa wykonawczego, Inteligentne budynki infrastruktury Siemens

Gotowy, aby Twoje budynki były bardziej adaptacyjne?

Dowiedz się, jak autonomiczne budynki mogą optymalizować przestrzeń, dynamicznie skalować usługi i odblokować nową wartość z Twojego portfolio.