Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Budynki autonomiczne skoncentrowane na człowieku

Autonomiczne budynki dla doświadczenia

Autonomiczne możliwości tworzą bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej intuicyjne środowisko dzięki ciągłemu równoważeniu komfortu, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i uwagi operacyjnej. Złożoność spada zarówno dla pasażerów, jak i operatorów.

Dlaczego doświadczenie budowlane jest dziś niewystarczające

Mieszkańcy oczekują, że budynki będą bezpieczne, zdrowe i łatwe w użyciu. Operatorzy potrzebują mniej fałszywych alarmów, wyraźniejszych priorytetów i mniej wysiłku ręcznego. Większość budynków nie dostarcza żadnego z nich. Autonomiczne budynki zamykają lukę, stale równoważąc komfort, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo, dzięki czemu każdy może skupić się na tym, co najważniejsze.

Ikona z otwartą ręką reprezentująca zmienność Comfort

Zmienność komfortu

Warunki wewnętrzne zmieniają się wraz z warunkami pogodowymi, obłożeniem i ograniczeniami systemu, ale większość budynków opiera się na stałych harmonogramach i ręcznych regulacjach. Mieszkańcy doświadczają niespójnego komfortu z ograniczonym wpływem na środowisko.

Ikona z wykrzyknikiem przedstawiającym fałszywe alarmy i zakłócenia pracy

Fałszywe alarmy i zakłócenia operacyjne

Fałszywe alarmy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa zakłócają działalność, niszczą zaufanie do systemów budowlanych i zwiększają koszty podwykonawców i ubezpieczenia. Bez inteligentnego filtrowania zespoły tracą czas na badanie zdarzeń, które nie stanowią realnego zagrożenia.

Ikona reprezentująca przepływy pracy zabezpieczeń reaktywnych.

Reaktywne przepływy pracy zabezpieczeń

Zespoły ochrony monitorują ekrany i przeglądają nagrania po wystąpieniu incydentów. Bez wykrywania zdarzeń opartych na sztucznej inteligencji anomalie pozostają niezauważone w czasie rzeczywistym, a reakcja zależy od zakresu uwagi poszczególnych operatorów.

Ikona z tarczą przedstawiającą zgodność z bezpieczeństwem bez zakłóceń.

Zgodność z bezpieczeństwem bez zakłóceń

Badania bezpieczeństwa pożarowego zazwyczaj wymagają ręcznej interwencji, która zakłóca normalną pracę budynku. Rzadkie testy pozostawiają luki w gotowości, podczas gdy częste testy powodują niepotrzebne zakłócenia pasażerów.

Ikona reprezentująca Limited wpływ pasażerów

Limited wpływ na pasażerów

Mieszkańcy mają niewielką kontrolę nad swoim najbliższym otoczeniem i ograniczone kanały komunikowania dyskomfortu. Rezultatem jest rosnąca luka między tym, czego ludzie oczekują od nowoczesnych miejsc pracy, a tym, co faktycznie dostarczają budynki.

Jak autonomia zmienia wszystko

Autonomia poprawia doświadczenie poprzez zarządzanie rutynowymi dostosowaniami, ujawniając tylko znaczące wyjątki i utrzymując kontrolę nad intencjami, polityką i kompromisami. Komfort, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo są stale optymalizowane, nie zarządzane w silosach.

+ 40% Zgodność z temperaturą w strefach kontrolowanych

Źródło: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Szwecja) - referencja pilota Comfort AI (dawniej Cloe).

13% Zwiększenie zgodności z komfortem w ciągu 12 miesięcy

Źródło: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Szwecja) - referencja pilota Comfort AI (dawniej Cloe).

6.5% Średnie miesięczne oszczędności energii przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu

Źródło: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Szwecja) - referencja pilota Comfort AI (dawniej Cloe).

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Nasze rozwiązania dla autonomicznego doświadczenia

Ilustracja wdrażania danych wspomagana sztuczną inteligencją

Wdrażanie danych wspomagane sztuczną inteligencją

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji automatyzuje tagowanie, strukturyzowanie i skalowanie w różnych lokalizacjach, zmniejszając wysiłek wdrażania i przyspieszając czas realizacji wartości istniejących budynków.

B-SER-Asset-Performance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Zaawansowana Asset Performance

Asset Performance Advanced to cyfrowa usługa zarządzania budynkiem oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala klientom wykrywać, decydować i stale poprawiać wydajność.

Comfort AI Zrzut ekranu Wizualny z ikoną w prawym dolnym rogu

Comfort AI

Wykorzystaj Al do automatyzacji i sterowania systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), aby zapewnić oszczędność energii przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu komfortu.

Ilustracja przedstawiająca optymalizację przestrzeni

Autonomiczna optymalizacja przestrzeni

Building X Space Manager pomaga zespołom obiektów przekształcać fragmentaryczne dane o przestrzeni w pewne decyzje operacyjne i planistyczne, dzięki rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji opartym na rzeczywistym obłożeniu.

Przejście na budynki autonomiczne to nie tylko kamień milowy w zakresie zrównoważonego rozwoju — to inteligentniejszy, szybszy i bardziej wydajny sposób działania, uwalniający zespoły operacyjne od rutynowych dostosowań, aby skupić się na zapewnieniu użytkownikom jak najlepszego środowiska przy jednoczesnej poprawie wydajności w całym świecie.
Susanne Seitz, CEO, Inteligentne budynki infrastruktury Siemens

Gotowy na bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej intuicyjne budynki?

Dowiedz się, w jaki sposób autonomiczne budynki mogą poprawić komfort, bezpieczeństwo i produktywność każdego pasażera.