Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Nasza strategia: Połączenie świata rzeczywistego i cyfrowego

W Siemens łączymy rzeczywisty świat przemysłu, infrastruktury i transportu z cyfrowym światem oprogramowania, danych i sztucznej inteligencji. W ten sposób pomagamy naszym klientom stać się bardziej konkurencyjnymi, odporniejszymi i bardziej zrównoważonymi.

Nasza strategia opiera się na naszym celu

Tworzymy technologię, która zmienia codzienność, dla każdego. To jest nasz cel. Nasza strategia polega na tym, jak realizujemy ten cel — tworząc długoterminową wartość, która wykracza daleko poza wyniki biznesowe z korzyścią dla społeczeństwa.

Potężne siły zmieniają nasze rynki

The image shows a person standing in front of a large screen displaying a brand campaign.

Zmiany demograficzne, urbanizacja, zmiany środowiskowe i niedobór zasobów, glokalizacja i cyfryzacja — megatrendy zmieniają globalną gospodarkę, zmieniają moce geopolityczne i mają głęboki wpływ na globalną siłę roboczą. Nasza strategia jest zgodna z tymi megatrendami, które wprowadzają złożone wyzwania i tworzą zapotrzebowanie na potężne technologie, takie jak automatyzacja i elektryfikacja — a coraz częściej sztuczna inteligencja — aby je rozwiązać.

Lider przemysłowej sztucznej inteligencji

Łącząc wysokiej jakości dane, wiedzę domenową, wiedzę specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji i odpowiednich partnerów, mamy wyjątkową pozycję, aby osadzić sztuczną inteligencję w rzeczywistych systemach, które utrzymują nasze gospodarki w ruchu. Wykorzystujemy przemysłową sztuczną inteligencję, aby fabryki były bardziej adaptacyjne, sieci bardziej odporne, sieci transportowe bardziej zrównoważone, a całe społeczeństwa bardziej wydajne. Wspólnie z naszymi partnerami odkrywamy na nowo cały łańcuch wartości przemysłu poprzez sztuczną inteligencję — od projektowania i inżynierii po produkcję, produkcję, operacje i łańcuchy dostaw.

Robotic arm in a factory setting with glowing blue lines representing AI or data connections

Kolejny etap wzrostu

ONE-Tech-Event-1280x720

Dzięki naszemu programowi ONE Tech Company wchodzimy w kolejny etap rozwoju z skoncentrowanym, wysoce synergicznym portfolio oraz nowym modelem operacyjnym pod kątem szybkości i skali. Dzięki jednej strukturze danych, jednej tkaninie technologicznej i jednej strukturze sprzedaży napędzamy większą koncentrację na klientów, szybsze innowacje i wyższy zyskowny wzrost.

Kluczowe dźwignie wzrostu

Przyspieszamy zyskowny wzrost dzięki czterem kluczowym dźwigni, z których każda jest wspierana przez nasze wysoce synergistyczne portfolio sprzętu, oprogramowania i usług oraz rygorystyczne inwestycje.

Wprowadzanie innowacji na rynek

xcelerator 1280x720

Siemens Xcelerator, nasza otwarta cyfrowa platforma biznesowa, jest kluczowym elementem naszej strategii. Dzięki niemu poszerzamy dostęp do naszych technologii i docieramy do nowych klientów i rynków. Współpracujemy z naszym partner ecosystem partnerskim, aby ułatwić przyjęcie najlepszych ofert. Umożliwiamy klientom każdej wielkości stać się bardziej konkurencyjnymi, odpornymi i zrównoważonymi.

Dążenie do zrównoważonych wyników na dużą skalę

Sustainability jest integralną częścią naszej strategii i wartości, którą tworzymy dla klientów. Ponad 90% naszej działalności umożliwia klientom osiągnięcie pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój w kluczowych obszarach wpływu, takich jak dekarbonizacja i efektywność energetyczna, oszczędność zasobów i obieg obiegu, koncentracja na ludzi i wpływ na społeczeństwo.

A header image featuring a green landscape with a focus on sustainability and eco-friendly practices.