Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ilustracja turkusowego i granatowego globu na gradientowym tle.

EHS. Razem dla bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości

Ochrona środowiska, zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwo

Świat zmienia się coraz szybciej i teraz się zmienia. Dzieje się to każdego dnia. Nasi klienci, pracownicy i społeczeństwo stają przed coraz większą liczbą wyzwań. Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, ochronę zasobów naturalnych, promowanie zdrowia i wydajności naszych pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

EHS to coś więcej niż tylko spełnienie wymogów zgodności, przepisów prawa, regulacji lub standardów branżowych. Chodzi o zrozumienie EHS jako ważnego napędu ogólnej strategii biznesowej. Robimy to w oparciu o wartości firmy: odpowiedzialne, doskonałe i innowacyjne.

E Ochrona środowiska

Chodzi o środowisko

Sustainability, efektywne wykorzystanie zasobów i ochrona środowiska według tradycji.

H Zarządzanie zdrowiem

Chodzi o zdrowie

Zdrowie fizyczne i psychiczne jako warunek dobrego samopoczucia i motywacji w produktywnym środowisku pracy.

S Bezpieczeństwo

Chodzi o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to zadanie korporacyjne, odpowiedzialność społeczna jest czynnikiem sukcesu, a sukces jest czynnikiem odpowiedzialności.

EHS na przestrzeni wieków

Ochrona środowiska, zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwo mają długą tradycję w firmie Siemens. Już teraz Werner von Siemens był pionierem swoich czasów i wcześnie dostrzegał znaczenie zaangażowania w te dziedziny. Zanurz się w historię firmy Siemens tutaj i dowiedz się, jak ewoluował EHS w czasie.

Inicjatywy EHS

Poznaj aktualne inicjatywy EHS w firmie Siemens w Niemczech. Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych programach na rzecz zrównoważonej przyszłości i dobrobytu naszych ludzi.

Raport o zrównoważonym rozwoju 2024: Odpowiedzialność za lepszą przyszłość

Od ponad 176 lat opracowujemy innowacyjne technologie, aby sprostać wyzwaniom naszych czasów i poprawić życie miliardów ludzi. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu do zrównoważonego rozwoju, Ramy STOPNIA, wyznaczamy jasne cele w obszarach ochrony klimatu, zarządzania zasobami, różnorodności, zdrowia, bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego. Raport o zrównoważonym rozwoju 2024 pokazuje, w jaki sposób realizujemy te cele, poczyniamy postępy i wnosimy pozytywny wkład w społeczeństwo i środowisko wraz z naszymi pracownikami i partnerami.

Ochrona środowiska

Jako gracz globalny ponosimy szczególną odpowiedzialność za światowe wyzwania, takie jak zmiany demograficzne, zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby. Ochrona środowiska jest dla nas głównym celem od 1971 roku.

Harmonizujemy wymagania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne oraz wychodzimy naprzeciw naszej odpowiedzialności społecznej. Stosujemy postęp technologiczny i innowacyjne rozwiązania, aby zminimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Jednocześnie zapewniamy naszą długoterminową konkurencyjność poprzez maksymalne wykorzystanie cennych i często drogich surowców.

W Siemens oferujemy kompleksową wiedzę specjalistyczną, wszystko w jednym miejscu. Zapewniamy konkurencyjne, przyjazne dla środowiska projektowanie produktów, poprawę efektywności wykorzystania zasobów, ocenę i doradztwo w zakresie zagrożeń dla środowiska oraz wsparcie dla pewności prawa.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Okładka broszury poświęcona działaniom Siemensa w zakresie ochrony środowiska w 1971 roku.

50 lat ochrony środowiska

Pięćdziesiąt lat temu kierownictwo Siemens wyznaczyło kierunek polityki korporacyjnej, która uznaje swoją odpowiedzialność za ludzi i środowisko, tworząc dział ochrony środowiska.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Ochrona zasobów naturalnych poprzez gospodarkę o obiegu zamkniętym

Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest ochrona zasobów naturalnych poprzez jak najefektywniejsze zamykanie cykli materiałowych i energetycznych. Proces ten rozpoczyna się od projektowania produktu. Na każdym etapie przetwarzania materiały są wykorzystywane w sposób, który minimalizuje pozostałości odpadów i utrzymuje systemy zamkniętej pętli. Po długiej żywotności produkt końcowy może być prawie całkowicie poddany recyklingowi, utrzymując znaczną część surowców w cyklu produkcyjnym. Wspierając to podejście, przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

W kierunku zerowego odpadu — separacja odpadów w zakładzie Perlach w Monachium

Bardzo poważnie traktujemy gospodarkę odpadami i zasobami. W świecie o szybko rosnącej populacji i coraz rzadszych zasobach kwestia ta staje się coraz ważniejsza. Dlatego sprawiamy, że gospodarka odpadami stała się kluczowym elementem globalnego programu środowiskowego EHS.

Naszym celem jest zapewnienie, aby żadne odpady nie trafiły na wysypiska śmieci, ale pozostały w cyklu gospodarczym. Przy wskaźniku recyklingu wynoszącym 99 proc. Zakład Perlach w Monachium jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Oferta odbioru opakowań, starych urządzeń elektrycznych i akumulatorów

Niektóre opakowania, urządzenia elektryczne i baterie zawierają szkodliwe substancje zanieczyszczające środowisko uwalniane przez kurę. Zawierają również cenne zasoby, które można ponownie wykorzystać poprzez recykling. Punkty sprzedaży urządzeń elektrycznych są zatem zobowiązane do odbierania starych urządzeń, a nasi klienci mogą również zwrócić opakowania, urządzenia elektryczne i ciasta, aby umożliwić utylizację oszczędzającą zasoby.

Zarządzanie zdrowiem

Prostym faktem jest, że zdrowe środowisko pracy jest warunkiem wstępnym zadowolonych, zmotywowanych i kreatywnych pracowników.

Dostosowujemy działalność zdrowotną w firmie do wymagań dzisiejszego świata pracy i stale ulepszamy zarządzanie zdrowiem w pracy.

Nasza promocja zdrowia w miejscu pracy wzmacnia zdrowie fizyczne i psychiczne osób w firmie, zwiększając motywację w dłuższej perspektywie, obniżając koszty choroby, poprawiając wizerunek pracodawcy i zwiększając konkurencyjność. Opieramy się na zaplanowanym podejściu i wspieramy realizację lokalnych wymagań dotyczących promocji problemów zdrowotnych odpowiednimi instrumentami.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

Jesteśmy zaangażowani w integrację promocji i wzmocnienia pozycji ludzi jako nieodzownej części naszej strategii korporacyjnej. Podejście to zostało również uznane i docenione zewnętrznie.

Zostaliśmy potwierdzeni jako liderzy w zarządzaniu zdrowiem pracy po kompleksowym i udanym Audycie Zdrowia Korporacyjnego, który doprowadził do wręczenia nagrody Corporate Health Award 2022.

Nasza promocja zdrowia w miejscu pracy jest dostosowana do potrzeb pracowników firmy Siemens i oferuje szeroki wachlarz programów i środków zapobiegawczych. Wnosimy znaczący wkład w dziedzinie odporności, a zwłaszcza zdrowia psychicznego. Wiemy, że inwestowanie w naszych kolegów jest najcenniejszą inwestycją, jaką możemy dokonać w naszej firmie.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

Temat zatrudnienia w Niemczech zmienia się zasadniczo, a medycyna pracy musi dostosować się do tych nowych wymagań. Interfejsy nazywane są Work 4.0 i Medicine 4.0.

Zdrowe środowisko pracy jest niezbędne dla zadowolonych, zmotywowanych i kreatywnych pracowników, a tym samym dla konkurencyjności firmy.

Usługi medyczne świadczą ustawowe usługi w zakresie zdrowia w miejscu pracy i zarządza wszystkimi kwestiami związanymi ze zdrowiem w miejscu pracy. Ponadto opracowujemy i wdrażamy dostosowane koncepcje promocji, zapobiegania, utrzymania i przywracania zdrowia pracowników w ścisłej koordynacji z innymi specjalistycznymi obszarami EHS.

Promowanie zdrowia naszych pracowników

Założenie funduszu emerytalnego, wdowskiego i sierockiego

Werner von Siemens był pionierem, który ubezpieczył ludzi w firmie funduszem zdrowia, śmierci i niepełnosprawności 30 lat przed wprowadzeniem ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. W 1872 roku założył „Fundusz Emerytalny, Wdowców i Sieroców”, kładąc w ten sposób podwaliny pod Siemens Health Management.

Grupa osób w stroju formalnym stojąca przed budynkiem z logo Siemens.

Pierwszy lekarz firmy w firmie Siemens

Werner von Siemens wiedział, że promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia jego pracowników. W 1888 roku mianował dr Friedricha Körte na lekarza firmowego, kładąc podwaliny pod dzisiejszą służbę medyczną.

Historyczny obraz lekarza firmowego w białym płaszczu i stetoskopie stojącego przed budynkiem Siemens.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy jednoznacznie zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszych pracowników. Nasze zaangażowanie wykracza daleko poza zwykłą zgodność z przepisami prawnymi i specyfikacjami firmy Siemens.

Konieczne jest, abyśmy bezpiecznie radzili sobie z potencjalnymi zagrożeniami, aby uniknąć chorób lub urazów związanych z pracą. Nasi eksperci ściśle współpracują z innymi specjalistycznymi działami EHS, aby wspierać menedżerów i pracowników w opracowywaniu środków zapobiegających wypadkom i zmniejszaniu zagrożeń technicznych, środowiskowych i zdrowotnych.

Osoba w kasku ochronnym i kamizelce odblaskowej stoi przed placem budowy.
Uśmiechnięta kobieta o kręconych włosach w niebieskiej koszuli w biurze

Jesteś zainteresowany? Przyjdź i dołącz do nas” Zostań częścią zespołu EHS Germany

Zaangażuj się w zrównoważoną przyszłość, przejmij odpowiedzialność i wspólnie z nami twórz wartość dodaną — dla naszych klientów, pracowników i społeczeństwa. W Siemens oferujemy również szeroką gamę benetytów.

Nieustannie poszerzamy nasz zespół EHS. Jeśli obecnie nie ma dla Ciebie odpowiedniego wolnego miejsca, wróć w późniejszym terminie.

EHS-Często zadawane pytania

Here znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące ochrony środowiska, zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwa (EHS).

Ochrona środowiska

Zarządzanie zdrowiem

Bezpieczeństwo