Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przygotowana na przyszłość budowa maszyn

Chroń swoje maszyny przed zagrożeniami cybernetycznymi. Bez wysiłku spełniają nowe wymagania agencji ratingowych i rozporządzenia UE w sprawie maszyn (UE 2023/1230). Dzięki naszej koncepcji „dogłębnej obrony” i sprawdzonym w terenie rozwiązaniom zapewniasz przewagę konkurencyjną, zmniejszasz złożoność i minimalizujesz ryzyko odpowiedzialności.

Zmniejsz złożoność. Zintegruj bezpieczeństwo.

W świecie, w którym cyberzagrożenia są wszechobecne dla inżynierii mechanicznej, a nowe przepisy, takie jak ustawa Cyber Resilience Act cybernetycznej (CRA) i rozporządzenie UE w sprawie maszyn (UE 2023/1230), ustanawiają wiążące standardy, firmy stają przed poważnymi wyzwaniami. Oferujemy jasną drogę do zmniejszenia tej złożoności.

Pokażemy Ci, jak bezproblemowo zintegrować cyberbezpieczeństwo z produktami i procesami, nie tylko w celu zapewnienia zgodności z przepisami, ale także w celu ochrony cennego know-how i zminimalizowania ryzyka związanego z odpowiedzialnością. Dzięki naszej sprawdzonej koncepcji „Defense-Deep”, opartej na międzynarodowej normie IEC 62443, wspieramy Cię w osiągnięciu decydującej przewagi konkurencyjnej.

Dowiedz się, jak dzięki naszym specjalistycznym usługom, od oceny gotowości agencji ratingowych po szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, możesz podnieść bezpieczeństwo swoich maszyn i systemów na wyższy poziom i osiągnąć długoterminowy sukces. Siemens jest Twoim partnerem, który skutecznie radzi sobie z wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem w inżynierii mechanicznej.

Odkryj korzyści

Podejmuj świadome decyzje

Wcześniej rozpoznawaj i zmniejszaj ryzyko, efektywnie planuj zasoby i koszty oraz wzmacniaj swoją konkurencyjność. Podejmuj strategiczne decyzje w oparciu o solidną strategię cyberbezpieczeństwa, która zabezpiecza Twoją firmę na przyszłość i zwiększa jej wartość.

Projektuj projekty efektywnie i bezpiecznie

Stosuj standardy konsekwentnie, wcześnie testuj funkcje i bezpiecznie wdrażaj normy i wytyczne — aby zmniejszyć ryzyko i zmiany w projekcie. Optymalizuj procesy programistyczne, minimalizuj przeróbki i przestrzegaj budżetów i harmonogramów.

Opanuj złożoność i stwórz przestrzeń dla innowacji

Korzystaj z danych operacyjnych, stanu i danych diagnostycznych do monitorowania, konserwacji predykcyjnej lub usług zdalnych, a także zaimponuj użytkownikom ofertami opartymi na danych. W ten sposób tworzysz przestrzeń dla nowych, bezpiecznych i innowacyjnych usług cyfrowych.

Twoje dźwignie dla większego bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

Cyber Resilience Act — co musisz wiedzieć teraz

Ustawa Cyber Resilience Act (CRA) stawia przedsiębiorstwom produkującym maszyny nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem ich produktów. Niniejszy dokument podkreśla podstawowe wymagania agencji ratingowej, a także oferuje konkretne podejścia i usługi, które pomogą producentom zapewnić zgodność, zminimalizować ryzyko i zapewnić zrównoważone bezpieczeństwo ich produktów automatyki przemysłowej.

Usługa hartowania Spectrum Power System 4x3

Regulacja maszyn: co nowego, co się zmienia

Nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn (rozporządzenie (UE) 2023/1230) wejdzie w życie 20 stycznia 2027 r. Aby Ci pomóc, przygotowaliśmy przewodnik podsumowujący kluczowe punkty. Dowiedz się, co zmieni się dla producentów i operatorów, jakie są wymagania dotyczące nowej dokumentacji i instrukcji obsługi oraz jaki wpływ ma rozporządzenie na technologie i dalsze zmiany.

Cybersecurity MTS Keyvisual.

Ocena gotowości CRA — Twoja maszyna, nasza wiedza

Cyber Resilience Act (CRA) i norma IEC 62443 wyznaczają nowe standardy dla cyberbezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej. Niniejszy dokument wprowadza ocenę gotowości agencji ratingowej, która pomoże Ci ocenić aktualny stan bezpieczeństwa maszyn. Wynikowy raport zawiera jasne zalecenia i strategiczny plan działania mający na celu poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego i osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami prawnymi.

Senseye Predictive Maintenance
Ignorowanie zagrożeń cybernetycznych może doprowadzić firmę do upadku.
Natalia Oropeza, Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Siemens