Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
ANVENDELSE I VIRKELIGHETEN

Standardisering i automatisering

Øk automatiseringshastigheten og skaleringen med standardiserte teknologier, prosesser og grensesnitt. Siemens løsninger integrerer ulike systemer sømløst, slik at komplekse operasjoner kan kjøres effektivt.

Hva skjer sannsynligvis når du bytter maskinleverandør og deretter må integrere automatiseringssystemer fra forskjellige leverandører? Uten standardisering trenger du flere ansatte med forskjellige ferdigheter, du mister fleksibilitet og tid på integrasjonsprosessen, og må forvente lengre nedetider. Med standardisering unngår du disse problemene og får både fleksibilitet og konkurransefortrinn.

Men hvordan fungerer dette? Oppdag ressursene og referansene våre for å lære av beste praksis og finne den rette Siemens-løsningen for dine behov.

Viktige fordeler

Ikon som symboliserer fleksibilitet

Øk fleksibiliteten

Ikon som symboliserer fordeler

Få konkurransefortrinn

Ikon som symboliserer kompleksitet

Administrer kompleksitet

Kvinne som bruker en smarttelefon ved et trebord.

Hva har smarttelefonen din å gjøre med standardisering innen automatisering?

Å bytte smarttelefon kan være frustrerende - men forestill deg å gjøre det samme med industrimaskiner. Se i artikkelen hvordan standardisering i automatisering, ved hjelp av PROFINET og OPC UA, forenkler integrering og øker effektiviteten på tvers av ulike systemer. Lær hvordan harmoniserte grensesnitt transformerer smart produksjon.

Hvordan tjener kundene våre på standardisering?

På Hannover Messe 2026 demonstrerer vi hvordan standardisert maskinintegrasjon driver effektivitet og skalerbarhet, støttet av MTP Studio, SIMIT, Digital Twin og tilleggsløsninger for anleggsoperatører. I videoen deler vår kunde GEA sine erfaringer og viser hvordan standardisering støtter driften deres.

Oppdag hvordan Masco Group drar nytte av standardisering

Masco Group Automation, Italia

  • 20% raskere prosjektgjennomføring uten å gå på akkord med kvaliteten
  • MTP-standard for sømløs linjeintegrasjon
  • Standardisert portefølje for digitalisering og automatisering

Oppdag hvordan Rosendahl drar nytte av standardisering

Rosendahl Nextrom, Østerrike

  • Rosendahl Nextrom møter jevnlig utfordringen med å integrere maskinene sine i kundenes eksisterende systemer
  • OPC UA som et åpent grensesnitt fra kontrollnivå til Industrial Edge og Cloud
  • 30% mindre igangkjøringstid for sluttkunder og 20% høyere feilfrihet ved oppretting av grensesnittet

Typiske eksempler på standardisering i automatisering

Har noen spørsmål?

La oss prate. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne ut det beste stedet å starte.