Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran en bærbar PC, viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha SION 3AE6 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor SION 3AE6 vakuumbrytere?

I den dynamiske verden av sekundær kraftdistribusjon teller hver tomme og hver kostnad. SION 3AE6 sidebryter er Siemens løsning på dette og din smarte investering i effektivitet, pålitelighet og kostnadseffektivitet. Den er bygget på den velprøvde SION-plattformen og leverer påliteligheten og ytelsen du forventer av en globalt etablert kretsbryter - alt i et innovativt kompakt format.

  • opp til 24 kV
  • opptil 25 kA
  • opp til 1250 A
SION Lateral 3AE6 vakuumbryter 12kV

Viktige fordeler

Kompakt fotavtrykk

Innovativ sidekonstruksjon reduserer bryterens bredde drastisk, reduserer konstruksjon og driftskostnader.

Pålitelig ytelse

Bygget på den velprøvde SION-plattformen, som sikrer sikker og optimalisert sekundær strømfordeling.

Fleksibel integrasjon

Venstre- eller høyreorientert polmontering og forskjellige alternativer sikrer perfekt passform i ethvert luftisolert panel.

Designet for hva det er ment å være

Sekundære distribusjonsnett krever ikke alltid strengt den høye tilgjengeligheten som tilbys av raskt utskiftbare uttrekkbare kretsbrytere. 3AE6 er spesielt designet for disse applikasjonene, noe som muliggjør en forenklet fastmontert installasjon.

SION Lateral 3AE6 vakuumbryter 12kV

Sideutforming for å redusere bryterens bredde

Det som virkelig skiller 3AE6 er den innovative sidebetjeningsmekanismen. I motsetning til konvensjonelle kretsbrytere, hvor polene er anordnet side om side, plasserer 3AE6 sine poler rett under samleskinnene. Dette eliminerer unødvendige plassbehov, noe som muliggjør en drastisk reduksjon i bredden på bryterutstyret.

SION Lateral 3AE6 vakuumbryter 12kV

Perfekt passform i ethvert bryterpanel

Til tross for sin kompakthet tilbyr 3AE6 imponerende tilpasningsevne. Med variabel poldesign og forskjellige alternativer for sekundære komponenter, integreres den sømløst i ethvert kompakt luftisolert panel.

Bærekraftig energidistribusjon med SION

Innovativ vakuumteknologi gjør SION-effektbrytere robuste, kompakte og bærekraftige. Siemens produktsjef Daniel Pröhl gir innsikt i SION-bryterteknologi.