Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha SION 3AE5 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor SION 3AE5 vakuumbrytere?

SION 3AE5 vakuumbryter er Siemens svar på et bredt og komplekst marked for luftisolert mellomspenningsbryterutstyr. Med sitt brede utvalg av polsenter- og vertikale tilkoblingsdimensjoner, fritt konfigurerbare sekundære lavspenningsutstyrsalternativer og forskjellige modulære uttrekkbare installasjonskomponenter, gir SION 3AE5 deg en eksepsjonell fleksibilitet som muliggjør en rask og enkel integrering i alle typer og størrelser av mellomspenningsbrytertyper - enten det er et nylig nyere panel eller om du ønsker å ettermontere et historisk etablert panel.

  • opp til 36 kV
  • opptil 40 kA
  • opp til 4000 A
  • Opptil 30 000 operasjoner
Referanse IGEL - Electrotel Alexandria RO

Viktige fordeler

Tilpasser seg dine behov

Eksepsjonelt utvalg av tilkoblingsalternativer og sekundært utstyr muliggjør enkel integrering i alle paneltyper.

Fleksibel i bruk

Robust allrounder som fungerer for de fleste mellomspente innendørs applikasjoner.

Trygghet

Sikker og fremtidssikker med de nyeste vakuumbrytertypene og bevist pålitelighet av den globale SION-produktplattformen.

SION Rammer og integrasjonssett

Du kan velge mellom et omfattende og modulært system med installasjonskomponenter. I sin mest komplette konfigurasjon kommer SION 3AE5 installert i en fullstendig typetestet monteringsramme, som danner nesten det komplette bryterrommet til et bryterpanel, noe som gjør det enda enklere for deg å integrere 3AE5 i applikasjonen din.

Gruppe MVP-rammer og uttrekkbare komponenter

Bærekraftig energidistribusjon med SION

Innovativ vakuumteknologi gjør SION-effektbrytere robuste, kompakte og bærekraftige. Siemens produktsjef Daniel Pröhl gir innsikt i SION-bryterteknologi.

Utforsk ressurser (på engelsk)