Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Trenger du SION 3AE8 med mer intelligens?

Vår smarte SION 3AE8 gir deg et omfattende helsediagnostisk system med avansert sensing og IoT-teknologier

Hvorfor SION 3AE8 vakuumbrytere?

SION 3AE8 vakuumkretsbrytere bringer Siemens 40 års ekspertise innen vakuumsvitsjeteknologi til dine kritiske kraftinstallasjoner. 3AE8 er designet for opptil 40,5 kV, og kombinerer kompakte dimensjoner og konfigurerbare polsenteravstander for å passe til forskjellige bryteroppsett samtidig som den leverer bransjeledende ytelse. Den fullt innebygde epoksyharpikspolarkitekturen øker isolasjonsstyrken for en sikrere, fullstendig isolerende drift i krevende miljøer. SION 3AE8 vakuumbrytere oppfyller både GB1984 og IEC 62271-100 standarder og overholder effektbryterklassene C2, E2, M2 og S1. Med det er SION 3AE8 ditt klare valg når du trenger en kompakt bryter med høy ytelse og lite vedlikehold som beskytter eiendeler, reduserer driftskostnadene og gir deg tillit til kontinuerlig kraftlevering.

  • 12, 24 og 40,5 kV
  • opptil 50 kA
  • opp til 5000 A
  • Opptil 30 000 operasjoner

Viktige fordeler

Maksimal beskyttelse

Høy isolasjonsstyrke og robuste vakuumbrytere beskytter utstyret og reduserer feilrisikoen.

Kompakt passform

Konfigurerbar polavstand og kompakt design forenkler integrasjonen i forskjellige bryteroppsett.

Lavere nedetid

Opptil 30 000 koblingsoperasjoner (med vedlikehold hver 10.000) reduserer uplanlagte avbrudd og driftsavbrudd.