Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha SION 3AE2 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor SION 3AE2 vakuumbrytere?

Generatorer er det kritiske hjertet i kraftproduksjonen i våre elektriske systemer. Å kunne håndtere kortslutningsstrømmer trygt i dette området er helt avgjørende og en av de mest krevende oppgavene i mellomspenningsnett. Siemens SION 3AE2 vakuumbryter er designet nettopp for disse eksepsjonelle kravene: en løsning som kombinerer teknisk dyktighet med klare kundefordeler - noe som gjør den til en uunnværlig del av infrastrukturen din.

  • opp til 17,5 kV
  • opp til 31,5 kA
  • opp til 4000 A

Som en del av den globalt etablerte SION-produktplattformen står 3AE2 for bevist kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Typetesten i henhold til den strenge generatorstandarden IEC/IEEE 62271-37-013 er et klart løfte om ytelse, ettersom 3AE2 trygt håndterer de ekstreme koblingsoppgavene som vises i generator-nær nettverk.

en mann forklarer en annen mann SION 3AE5

Viktige fordeler

Ultimat beskyttelse

Mestrer generatoren laster og ivaretar eiendelene dine.

Sømløs integrasjon

Kompakt design med faste eller uttrekkbare alternativer gir enkel integrering i standard bryterutstyr.

Sertifisert fortreffelighet

Typetestet i henhold til generatorstandarder for langsiktig pålitelighet og effektivitet.

Fungerer med alt SION-tilbehør

Til tross for sin overlegne ytelse, er SION 3AE2 forbløffende kompakt og fleksibel. Den er så slank som strømbrytere for standardapplikasjoner, og på grunn av sin tilknytning til SION-familien, kan den enkelt kombineres med våre andre SION-produkter innenfor de samme kompakte bryterutstyrstypene.

MVP-rammer og uttrekkbare komponenter gruppe - 640x480

Bærekraftig energidistribusjon med SION

Innovativ vakuumteknologi gjør SION-effektbrytere robuste, kompakte og bærekraftige. Siemens produktsjef Daniel Pröhl gir innsikt i SION-bryterteknologi.

Relatert innhold