Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha 3AH4 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor 3AH4 for hyppige operasjoner?

Siemens 3AH4 kretsbrytere for hyppige operasjoner er designet spesielt for applikasjoner som krever høyt antall koblingsoperasjoner, og leverer utholdenhet i industriell kvalitet med minimalt vedlikehold. Vakuumavbryterteknologien muliggjør opptil 45 000 koblingsoperasjoner uten vedlikehold. Med planlagt service utført gjenoppretter 3AH4 full ytelse for ytterligere 45 000 operasjoner, noe som fører til en total livssykluskapasitet på 90 000 svitsjeoperasjoner.

  • opp til 24 kV
  • opptil 40 kA
  • opp til 3150 A
  • Opptil 90 000 operasjoner
MV vakuumbryter for hyppige operasjoner - 3AH42 opp til 24 kV - tilbake

Viktige fordeler

Høy holdbarhet

Opptil 90 000 koblingsoperasjoner med enkel service.

Forutsigbart vedlikehold

Tydelige serviceintervaller reduserer overraskelser og forenkler planleggingen.

Lavere driftskostnader

Færre reservedeler for vedvarende besparelser over hele livssyklusen.

Leter du etter lysbueovnsbrytere?

Lær mer om vår 3AH4-portefølje for lysbueovnsapplikasjoner.

MV vakuumbryter for lysbueovner - 3AH43 opp til 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - foran