Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor 3AH47 jernbanebrytere?

Siemens 3AH47 vakuumbrytere er bygget for elektrifisering av jernbanelinjer, og leverer den robustheten og sikkerheten som operatørene krever for trekkstasjoner og matestasjoner. Basert på den velprøvde 3AH-modulplattformen kombinerer 3AH47 påliteligheten til en bred, felttestet portefølje med fleksibiliteten til å dekke globale behov for trekkraft.

  • opp til 27,5 kV
  • opp til 50 kA
  • opp til 2500 A
  • Opptil 60 000 operasjoner
MV vakuumbryter for jernbaneapplikasjoner - 3AH47 enkeltpolet, opptil 27,5 kV - foran

Viktige fordeler

Global kompatibilitet

Dekker systemer på 16,7, 25 og 50/60 Hz for verdensomspennende elektrifiseringsprosjekter.

Høy holdbarhet

Opptil 60 000 koblingsoperasjoner med enkel service.

Rask feilklaring

Valgfri kondensatorutløsning for å redde nettverket ditt.