Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha 3AK7 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor 3AK7 vakuumbrytere?

Siemens 3AK7 vakuumbryter er den kompakte allrounderen ditt mellomspenningsnettverk har ventet på. 3AK7 er konstruert for spesielle applikasjoner der ytelse, pålitelighet og plasseffektivitet betyr noe, og dekker generatorbytte i henhold til IEC/IEEE 62271-37-013, oppgaver med høy strøm og hyppige koblingsoperasjoner - alt innenfor de samme standardiserte eksterne dimensjonene for å forenkle planlegging, reservedeler og installasjon.

  • opp til 17,5 kV
  • opp til 50 kA
  • opp til 4000 A
  • Opptil 30 000 operasjoner

Viktige fordeler

Alt-i-ett

Forenkle innkjøp og inventar ved å bruke én enhet for tre applikasjoner.

Plassbesparende

Frigjør rom for bryterutstyr og akselerere ettermontering.

Holdbarhet

Opptil 30 000 koblingsoperasjoner med enkel service.

Utvalgte funksjoner