Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha 3AH3 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor 3AH3 vakuumbrytere?

3AH3 er en høyytelses vakuumbryter konstruert for å møte de økende kravene til globale strømkrav og moderne industribehov. 3AH3 er designet for mellomspenningsnett opp til 40,5 kV, og håndterer kontinuerlige belastningsstrømmer opp til 8000 A og tåler kortslutningsstrømmer opp til 72 kA, og gir bunnsolid beskyttelse når det betyr mest.

  • opp til 40,5 kV
  • opp til 72 kA
  • opp til 8000 A
MV vakuumbryter for høystrøm - 3AH33 opp til 40,5 kV - tilbake

Viktige fordeler

Topp ytelse

Håndterer høyeste belastning og feilstrømmer for robust beskyttelse.

Fleksibel installasjon

Vertikal og horisontal montering med optimalisert termisk ytelse.

Maksimal pålitelighet

Vedlikeholdsfri design for kontinuerlig drift og forutsigbare livssykluskostnader.

Relatert innhold